これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
FLASH マイコン プログラマー
効率的なFLASH マイコン プログラマー ソフトウェア: フラッシュメモリからデータのシームレスな書き込みと取得
-
このページ
概要
FLASH USBプログラマー New 8FXは、PCからフラッシュメモリにデータを書き込むソフトウェアです。また、フラッシュメモリからデータを取得することもできます。
- PC: 800 メガヘルツ (MHz) 32 ビット (x86) 以上のプロセッサ クロック速度を搭載した PC。
- OS:Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3、Windows Vista(32ビット)、Windows7(32ビット)
- メモリ: 512 MB 以上のシステムメモリを推奨
- xxx.zipをダウンロードします。
- xxx.zipを解凍します
- 「xxxsetup.exe」をダブルクリックします。
- 表示されたメッセージに応答し、インストールする製品内のディレクトリーを指定します。
FLASH USBプログラマー New 8FXは、PCからフラッシュメモリにデータを書き込むソフトウェアです。また、フラッシュメモリからデータを取得することもできます。
- PC: 800 メガヘルツ (MHz) 32 ビット (x86) 以上のプロセッサ クロック速度を搭載した PC。
- OS:Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3、Windows Vista(32ビット)、Windows7(32ビット)
- メモリ: 512 MB 以上のシステムメモリを推奨
- xxx.zipをダウンロードします。
- xxx.zipを解凍します
- 「xxxsetup.exe」をダブルクリックします。
- 表示されたメッセージに応答し、インストールする製品内のディレクトリーを指定します。