これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
製品
概要
インフィニオンのAF汎用トランジスタは、最大100 Vのブレークダウン電圧と最大1000 mAの高いコレクタ電流を提供します。 これらのデバイスは、ほとんどの一般的なアプリケーションに使用できます。
インフィニオンは、車載、産業、民生、通信、データ通信のほぼすべてのアプリケーションをカバーするAF汎用トランジスタの幅広いポートフォリオを提供しています。 AF汎用トランジスタは、各種パッケージ (SOT23、SOT89、SOT223)、両極性 (PNP、NPN)、シングルおよびデュアル構成で提供されます。
インフィニオンは、汎用トランジスタのシミュレーションモデルを提供し、お客様の設計プロセスをサポートします。 シミュレーション用にSPICEモデルライブラリが提供されています。 PCBフットプリントとシンボルも提供され、レイアウトプロセスで顧客をサポートします。 PCB設計データは、Altium、Eagle、Mentor、Cadence、MWO、ADSなどの主要なレイアウトソフトウェア用に提供されています。
インフィニオンのAF汎用トランジスタは、最大100 Vのブレークダウン電圧と最大1000 mAの高いコレクタ電流を提供します。 これらのデバイスは、ほとんどの一般的なアプリケーションに使用できます。
インフィニオンは、車載、産業、民生、通信、データ通信のほぼすべてのアプリケーションをカバーするAF汎用トランジスタの幅広いポートフォリオを提供しています。 AF汎用トランジスタは、各種パッケージ (SOT23、SOT89、SOT223)、両極性 (PNP、NPN)、シングルおよびデュアル構成で提供されます。
インフィニオンは、汎用トランジスタのシミュレーションモデルを提供し、お客様の設計プロセスをサポートします。 シミュレーション用にSPICEモデルライブラリが提供されています。 PCBフットプリントとシンボルも提供され、レイアウトプロセスで顧客をサポートします。 PCB設計データは、Altium、Eagle、Mentor、Cadence、MWO、ADSなどの主要なレイアウトソフトウェア用に提供されています。