これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
ダイレクト メモリ アクセス (DMA)
DMA PSOC™ Creatorコンポーネントによるメモリおよびコンポーネントのシームレスな交換の実現
-
このページ
概要
DMAコンポーネントは、メモリ、コンポーネント、レジスタ間のデータ転送を可能にします。 コントローラは、8、16、32ビット幅のデータ転送をサポートし、エンディアンの異なる送信元と送信先の間でデータ転送を行うように設定できます。 複雑な操作を行う目的で、TDを連動することもできます。
DMAコンポーネントを使用したデータ転送の比類のない効率性を発見してください。メモリ、コンポーネント、レジスタ間でデータをシームレスに交換し、多様なデータ幅とエンディアン互換性をサポートします。さまざまなソースと宛先間の転送を設定する機能を利用して、システムの制御を強化します。複雑な操作のためにトランザクション記述子(TD)をチェーン化する機能により、これまでにないほど複雑なタスクを合理化します。
24のチャンネル、8つの優先レベル、128のTDで可能性の領域を解き放ちます。シームレスな8ビット、16ビット、32ビットのデータ転送、設定可能なアドレス、エンディアンのサポート、割り込み生成、アプリケーション開発に役立つDMAウィザードを体験してください。
DMAコンポーネントは、メモリ、コンポーネント、レジスタ間のデータ転送を可能にします。 コントローラは、8、16、32ビット幅のデータ転送をサポートし、エンディアンの異なる送信元と送信先の間でデータ転送を行うように設定できます。 複雑な操作を行う目的で、TDを連動することもできます。
DMAコンポーネントを使用したデータ転送の比類のない効率性を発見してください。メモリ、コンポーネント、レジスタ間でデータをシームレスに交換し、多様なデータ幅とエンディアン互換性をサポートします。さまざまなソースと宛先間の転送を設定する機能を利用して、システムの制御を強化します。複雑な操作のためにトランザクション記述子(TD)をチェーン化する機能により、これまでにないほど複雑なタスクを合理化します。
24のチャンネル、8つの優先レベル、128のTDで可能性の領域を解き放ちます。シームレスな8ビット、16ビット、32ビットのデータ転送、設定可能なアドレス、エンディアンのサポート、割り込み生成、アプリケーション開発に役立つDMAウィザードを体験してください。