これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
ワイヤレス接続 Bluetooth メッシュヘルパー アプリケーション
プラットフォーム固有のヘルパーアプリケーションにより、Bluetoothメッシュアプリの開発を簡素化
-
このページ
概要
インフィニオンは、Android、iOS、Windowsのすべての主要プラットフォーム向けにBluetoothメッシュヘルパーアプリケーションを提供し、Bluetoothメッシュアプリケーションの開発とテストをサポートします。また、インフィニオンは、インフィニオン対応のBluetoothメッシュ製品用の独自のアプリケーションを最小限の労力と投資で開発できるように、ソースコードも提供しています。これらのアプリケーションは、照明、センサー、ベンダーモデルなどの主要なユースケースを念頭に置いて設計されています。
これらのアプリケーションはすべて、ModusToolbox™およびAIROC™ Bluetooth SDKのインストールの一部として提供されます。
Infineon は、Windows 用の 2 つのヘルパー アプリケーション (MeshClient アプリと ClientControlMesh アプリ) を提供しています。これらのアプリケーションは、Windows プラットフォーム上の Bluetooth メッシュによって公開されるインターフェイスを使用する方法を示しています。Windows ヘルパー アプリケーションの使用を開始するには、MeshClient および ClientControlMesh アプリのユーザー ガイドを参照してください。
MeshClient アプリ - MeshClient アプリケーションは、PC の組み込み Bluetooth 無線または外部 Bluetooth ドングルを使用して Bluetooth メッシュ ネットワークと通信します。
Bluetooth LE は Windows 10 より前の Windows バージョンではネイティブにサポートされていないため、MeshClient アプリでは外部 Bluetooth Low Energy ドングルを使用する必要があります。
Windowsヘルパーアプリ「MeshClient」は、AIROC™ Bluetooth SDKを通じて提供されます。これは、次のインストールパスの場所にあります。
...\mtw23\mtb_shared\wiced_btsdk\tools\btsdk-host-peer-apps-mesh\release-v3.1.0\peer\Windows\MeshClient\Release\x86
OS 要件: Windows 10 と Creator の更新プログラム
ClientControlMesh アプリ - ClientControlMesh アプリケーションは、Bluetooth メッシュ スタックのすべてのレイヤーを実装します。ClientControlMesh アプリケーションは、アプリケーション層のみを実装します。組み込みデバイスに存在するメッシュモデルライブラリとメッシュコアライブラリを使用するため、インフィニオンデバイスがクライアントとして機能する必要があるため、メッシュ操作のためにPCに接続する追加の評価ボードが必要です。Bluetoothメッシュに対応したAIROC™のBluetooth機器であれば、メッシュノードが使用する機器に関係なく、本アプリケーションに使用できます。ClientControlMesh は、任意のバージョンの Windows オペレーティング システムで使用できます。
Windowsヘルパーアプリ「ClientControlMesh」は、AIROC™のBluetooth SDKを通じて提供されます。これは、次のインストールパスの場所にあります。
...\mtw23\mtb_shared\wiced_btsdk\tools\btsdk-host-peer-apps-mesh\release-v3.1.0\host\VS_ClientControl\Release
OS 要件: 任意のバージョンの Windows
Android Helperアプリケーションを使用すると、スマートフォンを使用してBluetoothメッシュを制御できます。あらゆるノードタイプのプロビジョニングに役立ち、電球、スイッチ、調光器、センサーなどのアプリケーション向けのインタラクティブなユーザーインターフェースを提供します。
Androidヘルパーアプリは、AIROC™ Bluetooth SDKを通じて提供されます。これは、次のインストールパスの場所にあります。
...\mtw23\mtb_shared\wiced_btsdk\tools\btsdk-host-peer-apps-mesh\release-v3.1.0\peer\Android\src\bin
iOSヘルパーアプリケーションを使用すると、iOSスマートフォンを使用してBluetoothメッシュを制御できます。あらゆるノードタイプのプロビジョニングに役立ち、電球、スイッチ、調光器、センサーなどのアプリケーション向けのインタラクティブなユーザーインターフェースを提供します。
インフィニオンのiOS用メッシュアプリは、iOS App Storeからダウンロードできます。
https://apps.apple.com/us/app/cypress-meshapp/id1463364455
ソースコードは、AIROC™ Bluetooth SDKを通じても入手および配布できます。これは、次のインストールパスの場所にあります。
...\mtw23\mtb_shared\wiced_btsdk\tools\btsdk-host-peer-apps-mesh\release-v3.1.0\peer\iOS\MeshAppumentation:
インフィニオンは、Android、iOS、Windowsのすべての主要プラットフォーム向けにBluetoothメッシュヘルパーアプリケーションを提供し、Bluetoothメッシュアプリケーションの開発とテストをサポートします。また、インフィニオンは、インフィニオン対応のBluetoothメッシュ製品用の独自のアプリケーションを最小限の労力と投資で開発できるように、ソースコードも提供しています。これらのアプリケーションは、照明、センサー、ベンダーモデルなどの主要なユースケースを念頭に置いて設計されています。
これらのアプリケーションはすべて、ModusToolbox™およびAIROC™ Bluetooth SDKのインストールの一部として提供されます。
Infineon は、Windows 用の 2 つのヘルパー アプリケーション (MeshClient アプリと ClientControlMesh アプリ) を提供しています。これらのアプリケーションは、Windows プラットフォーム上の Bluetooth メッシュによって公開されるインターフェイスを使用する方法を示しています。Windows ヘルパー アプリケーションの使用を開始するには、MeshClient および ClientControlMesh アプリのユーザー ガイドを参照してください。
MeshClient アプリ - MeshClient アプリケーションは、PC の組み込み Bluetooth 無線または外部 Bluetooth ドングルを使用して Bluetooth メッシュ ネットワークと通信します。
Bluetooth LE は Windows 10 より前の Windows バージョンではネイティブにサポートされていないため、MeshClient アプリでは外部 Bluetooth Low Energy ドングルを使用する必要があります。
Windowsヘルパーアプリ「MeshClient」は、AIROC™ Bluetooth SDKを通じて提供されます。これは、次のインストールパスの場所にあります。
...\mtw23\mtb_shared\wiced_btsdk\tools\btsdk-host-peer-apps-mesh\release-v3.1.0\peer\Windows\MeshClient\Release\x86
OS 要件: Windows 10 と Creator の更新プログラム
ClientControlMesh アプリ - ClientControlMesh アプリケーションは、Bluetooth メッシュ スタックのすべてのレイヤーを実装します。ClientControlMesh アプリケーションは、アプリケーション層のみを実装します。組み込みデバイスに存在するメッシュモデルライブラリとメッシュコアライブラリを使用するため、インフィニオンデバイスがクライアントとして機能する必要があるため、メッシュ操作のためにPCに接続する追加の評価ボードが必要です。Bluetoothメッシュに対応したAIROC™のBluetooth機器であれば、メッシュノードが使用する機器に関係なく、本アプリケーションに使用できます。ClientControlMesh は、任意のバージョンの Windows オペレーティング システムで使用できます。
Windowsヘルパーアプリ「ClientControlMesh」は、AIROC™のBluetooth SDKを通じて提供されます。これは、次のインストールパスの場所にあります。
...\mtw23\mtb_shared\wiced_btsdk\tools\btsdk-host-peer-apps-mesh\release-v3.1.0\host\VS_ClientControl\Release
OS 要件: 任意のバージョンの Windows
Android Helperアプリケーションを使用すると、スマートフォンを使用してBluetoothメッシュを制御できます。あらゆるノードタイプのプロビジョニングに役立ち、電球、スイッチ、調光器、センサーなどのアプリケーション向けのインタラクティブなユーザーインターフェースを提供します。
Androidヘルパーアプリは、AIROC™ Bluetooth SDKを通じて提供されます。これは、次のインストールパスの場所にあります。
...\mtw23\mtb_shared\wiced_btsdk\tools\btsdk-host-peer-apps-mesh\release-v3.1.0\peer\Android\src\bin
iOSヘルパーアプリケーションを使用すると、iOSスマートフォンを使用してBluetoothメッシュを制御できます。あらゆるノードタイプのプロビジョニングに役立ち、電球、スイッチ、調光器、センサーなどのアプリケーション向けのインタラクティブなユーザーインターフェースを提供します。
インフィニオンのiOS用メッシュアプリは、iOS App Storeからダウンロードできます。
https://apps.apple.com/us/app/cypress-meshapp/id1463364455
ソースコードは、AIROC™ Bluetooth SDKを通じても入手および配布できます。これは、次のインストールパスの場所にあります。
...\mtw23\mtb_shared\wiced_btsdk\tools\btsdk-host-peer-apps-mesh\release-v3.1.0\peer\iOS\MeshAppumentation: