二輪車および三輪車ソリューション
インフィニオンの先進的なモーターインバーター、バッテリー管理システム(BMS)、クラスターソリューションなどで、二輪車/三輪車の設計を強化しましょう
-
このページ
カテゴリー別に参照
電動二輪車および三輪車向けLEDドライバ ソリューション
e-bike、電動バイク、モータースクーターに特化したLITIX™ ICにより、LEDドライバ設計を加速できます。
スマートインストルメントクラスター(電動二輪車および三輪車)
小型電気自動車向けの高度なスマートコネクテッドコンソールのパワーを、直感的なインターフェースと安全なワイヤレス統合で解き放ちます
トラクションインバーター(電気二輪および三輪車)
インフィニオンの小型電気自動車(LEV)向けカスタマイズソリューションにより、自動車や産業グレードを問わず、トラクションモーター制御を最適化
概要
当社の最先端の半導体ソリューションは、二輪車と三輪車の設計を変革する道を切り開きます。さらに小さく、軽く、効率的なコンポーネントを使用することで、増加する人口層のアクセシビリティを向上させています。マイクロコントローラー、MOSFET、ゲートドライバ、センサー(位置、速度、圧力、電流センサー、レーダー)、バッテリーセル監視IC、プリチャージFET、メモリ、認証IC、トランシーバー、コントローラー、スイッチなど、当社の幅広い半導体コンポーネントは、電動二輪車および三輪車特有の要件を満たすように調整されており、輸送の未来を切り開きます。
インフィニオンは、速度、充電1回あたりの航続距離、安全性のバランスを取る必要性など、小型電気自動車の設計の複雑さを認識し、マイクロモビリティおよびミニモビリティアプリケーション向けに精密にカスタマイズされたコンポーネントと最先端のシステムソリューションを提供しています。これにより、メーカーは課題を克服し、進化するeモビリティの状況に適応できます。電動モペット、電動スクーター、電動リキシャなど、当社の自動車および非自動車部品は、電動二輪車/三輪車の多様な用途に対応しています。
二輪車や三輪車で使用される電気モーターの種類に関係なく、高信頼性および高効率は不可欠で、効果的なパワーウェイトサイズと重量比を特長としています。インフィニオンは、お客様の電気モーター駆動のあらゆる要件を1か所で満たすための包括的なソリューションを提供しています。XMC™、TRAVEO™ T2G、AURIX™マイクロコントローラーから、60-200 VのOptiMOS™およびStrongIRFET™パワーMOSFETファミリー、EiceDRIVER™絶縁型および非絶縁型ゲートドライバ、XENSIV™磁気センサー、電流センサー、位置センサーまで、すべてをカバーしています。
インフィニオンで、お客様の予算に合う、信頼性の高いドイツ設計の品質で製造された、幅広い軽電気自動車用モーター制御ユニット向けの半導体ソリューションを見つけることができます。
当社の設計サポートセクションをご覧になり、小型電気自動車向けのセレクションガイド、リファレンスデザイン、その他のシステムサポートを見つけましょう。
軽電気自動車のバッテリー モジュールは、バッテリー管理システムとともに、最大トルクと範囲の点で車両の性能を駆動するため、あらゆる電気自動車にとって重要な技術サブシステムです。 軽電気自動車の高効率バッテリー管理システムは、最小のドレイン-ソースオン抵抗 OptiMOS™ と StrongIRFET™ MOSFET を利用して、最大の短絡電流能力と最小の連続動作導通損失を実現し、効率と範囲を向上させます。 さらに、最新の AIROC™ CYW89820 Bluetooth® SoCと OPTIGA™ Authenticate S により、ワイヤレス バッテリーの監視と診断をシームレスに実装できます。
このチップセットは、AIROC™のWi-Fi/Bluetooth® SoCと TRAVEO™ T2GクラスターMCUを統合し、最大2つの Arm® Cortex® M7 CPUとスマート レンダリング テクノロジーを備えたグラフィックエンジンを搭載し、メモリ使用量を最小限に抑えます。 Ot Companyの比較では、TRAVEO™ T2G Clusterは、高度な二輪車および三輪車接続のための優れたパフォーマンスとメモリ要件の削減により、最も近い競合他社2社を上回っています。このチップセットは、タッチスクリーンおよびパワーICソリューションも提供します。
インフィニオンの包括的なICは、二輪車および三輪車のLEDベースの照明システムに完全な電子ソリューションを提供するように設計されています。これらの高度なコンポーネントは、高い信頼性、低消費電力、高度な保護および診断機能の独自の組み合わせを提供します。インフィニオンの革新的なLEDドライバICを活用することで、メーカーは、システムの信頼性の向上、高度な機能セット、LEDベースのランプの特定のニーズを満たすように調整された最先端の保護および診断機能など、幅広い利点を活用できます。
二輪車や三輪車の電動化の普及は、ガソリン車との利便性比較に大きく依存するため、簡単でアクセスしやすい充電インフラストラクチャは考慮すべき重要な側面です。バッテリー充電には、電力とユースケースの要件に応じて、オンボード/オフボード充電器、バッテリー充電ステーション、バッテリー交換ステーションなど、いくつかのオプションがあります。
70 Wから最大3 kWの充電まで、インフィニオンは産業グレードの部品とサービスを提供し、お客様の次の充電インフラプロジェクトの実現させ、地球の脱炭素化に貢献します。
インフィニオンの XMC™、PSOC™、TRAVEO™ T2Gマイクロコントローラー、OptiMOS™ およびCoolMOS™パワーMOSFET、EiceDRIVER™ゲートドライバなどのAC-DC変換のオプションをご覧ください。 詳細をご覧になりますか?WLC1115 IC 、OPTIGA™ Trust CHARGE、OPTIGA™ Authenticate S 認証ソリューションなどのワイヤレス充電ソリューションはいかがでしょうか。 AIROC™ Bluetooth® Wi-Fi接続ファミリー、OPTIGA™ Connect eSIM、およびOPTIGA™ NFCソリューションなどの安全な接続ポートフォリオにより、シームレスなバッテリー診断と充電の更新をワイヤレスで通信できます。
当社の最先端の半導体ソリューションは、二輪車と三輪車の設計を変革する道を切り開きます。さらに小さく、軽く、効率的なコンポーネントを使用することで、増加する人口層のアクセシビリティを向上させています。マイクロコントローラー、MOSFET、ゲートドライバ、センサー(位置、速度、圧力、電流センサー、レーダー)、バッテリーセル監視IC、プリチャージFET、メモリ、認証IC、トランシーバー、コントローラー、スイッチなど、当社の幅広い半導体コンポーネントは、電動二輪車および三輪車特有の要件を満たすように調整されており、輸送の未来を切り開きます。
インフィニオンは、速度、充電1回あたりの航続距離、安全性のバランスを取る必要性など、小型電気自動車の設計の複雑さを認識し、マイクロモビリティおよびミニモビリティアプリケーション向けに精密にカスタマイズされたコンポーネントと最先端のシステムソリューションを提供しています。これにより、メーカーは課題を克服し、進化するeモビリティの状況に適応できます。電動モペット、電動スクーター、電動リキシャなど、当社の自動車および非自動車部品は、電動二輪車/三輪車の多様な用途に対応しています。
二輪車や三輪車で使用される電気モーターの種類に関係なく、高信頼性および高効率は不可欠で、効果的なパワーウェイトサイズと重量比を特長としています。インフィニオンは、お客様の電気モーター駆動のあらゆる要件を1か所で満たすための包括的なソリューションを提供しています。XMC™、TRAVEO™ T2G、AURIX™マイクロコントローラーから、60-200 VのOptiMOS™およびStrongIRFET™パワーMOSFETファミリー、EiceDRIVER™絶縁型および非絶縁型ゲートドライバ、XENSIV™磁気センサー、電流センサー、位置センサーまで、すべてをカバーしています。
インフィニオンで、お客様の予算に合う、信頼性の高いドイツ設計の品質で製造された、幅広い軽電気自動車用モーター制御ユニット向けの半導体ソリューションを見つけることができます。
当社の設計サポートセクションをご覧になり、小型電気自動車向けのセレクションガイド、リファレンスデザイン、その他のシステムサポートを見つけましょう。
軽電気自動車のバッテリー モジュールは、バッテリー管理システムとともに、最大トルクと範囲の点で車両の性能を駆動するため、あらゆる電気自動車にとって重要な技術サブシステムです。 軽電気自動車の高効率バッテリー管理システムは、最小のドレイン-ソースオン抵抗 OptiMOS™ と StrongIRFET™ MOSFET を利用して、最大の短絡電流能力と最小の連続動作導通損失を実現し、効率と範囲を向上させます。 さらに、最新の AIROC™ CYW89820 Bluetooth® SoCと OPTIGA™ Authenticate S により、ワイヤレス バッテリーの監視と診断をシームレスに実装できます。
このチップセットは、AIROC™のWi-Fi/Bluetooth® SoCと TRAVEO™ T2GクラスターMCUを統合し、最大2つの Arm® Cortex® M7 CPUとスマート レンダリング テクノロジーを備えたグラフィックエンジンを搭載し、メモリ使用量を最小限に抑えます。 Ot Companyの比較では、TRAVEO™ T2G Clusterは、高度な二輪車および三輪車接続のための優れたパフォーマンスとメモリ要件の削減により、最も近い競合他社2社を上回っています。このチップセットは、タッチスクリーンおよびパワーICソリューションも提供します。
インフィニオンの包括的なICは、二輪車および三輪車のLEDベースの照明システムに完全な電子ソリューションを提供するように設計されています。これらの高度なコンポーネントは、高い信頼性、低消費電力、高度な保護および診断機能の独自の組み合わせを提供します。インフィニオンの革新的なLEDドライバICを活用することで、メーカーは、システムの信頼性の向上、高度な機能セット、LEDベースのランプの特定のニーズを満たすように調整された最先端の保護および診断機能など、幅広い利点を活用できます。
二輪車や三輪車の電動化の普及は、ガソリン車との利便性比較に大きく依存するため、簡単でアクセスしやすい充電インフラストラクチャは考慮すべき重要な側面です。バッテリー充電には、電力とユースケースの要件に応じて、オンボード/オフボード充電器、バッテリー充電ステーション、バッテリー交換ステーションなど、いくつかのオプションがあります。
70 Wから最大3 kWの充電まで、インフィニオンは産業グレードの部品とサービスを提供し、お客様の次の充電インフラプロジェクトの実現させ、地球の脱炭素化に貢献します。
インフィニオンの XMC™、PSOC™、TRAVEO™ T2Gマイクロコントローラー、OptiMOS™ およびCoolMOS™パワーMOSFET、EiceDRIVER™ゲートドライバなどのAC-DC変換のオプションをご覧ください。 詳細をご覧になりますか?WLC1115 IC 、OPTIGA™ Trust CHARGE、OPTIGA™ Authenticate S 認証ソリューションなどのワイヤレス充電ソリューションはいかがでしょうか。 AIROC™ Bluetooth® Wi-Fi接続ファミリー、OPTIGA™ Connect eSIM、およびOPTIGA™ NFCソリューションなどの安全な接続ポートフォリオにより、シームレスなバッテリー診断と充電の更新をワイヤレスで通信できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.