これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別に参照
自動車用PSOC™ 4 Lシリーズ
PSOC™ 4を搭載した自動車用HMIシステム向けの信頼性とコスト効率に優れた静電容量式タッチセンシングソリューション
自動車用PSOC™ 4 Lシリーズ Subfamilies
自動車用PSOC™ 4 Mシリーズ
自動車用PSOC™ 4 Mシリーズ: 世界で最も柔軟な32ビットArm® Cortex®-M0ワンチップソリューション
自動車用PSOC™ 4 Mシリーズ Subfamilies
自動車用PSOC™ 4 Sシリーズ
最高の信頼性と最も低い消費電力を備えた高品質の静電容量センシングソリューション
自動車用PSOC™ 4 Sシリーズ Subfamilies
自動車用PSOC™ 4シリーズ
自動車用PSOC™ 4は、プログラマブル組込みシステムコントローラーファミリー向けのスケーラブルで再構成可能なプラットフォームアーキテクチャです
自動車用PSOC™ 4シリーズ Subfamilies
ファミリーの比較
概要
車載PSOC™ 4 は、プログラマブルな組込みシステムコントローラー向けに設計された、スケーラブルで再構成可能なプラットフォームアーキテクチャです。 マイクロコントローラーファミリーはAEC-Q100に準拠しており、 Arm® Cortex®-M0+ CPU を搭載しています。 プログラム可能で再構成可能なアナログおよびデジタルブロックと柔軟な自動ルーティングを組み合わせています。 これは、マイクロコントローラーと標準通信およびタイミングペリフェラル、クラス最高の性能を備えた静電容量センシング技術 (CAPSENSE™)、プログラム可能な汎用連続時間、スイッチトキャパシタアナログブロック、およびプログラム可能な接続性の組み合わせです。
PSOC™ 車載用マイクロコントローラーは、要求の厳しいヒューマンマシンインターフェース (HMI) 向けのインフィニオンのクラス最高の静電容量式タッチセンシングシステムとスマートセンシングアプリケーションを、Arm® Cortex®-M0/M0+ CPU、フラッシュ、メモリとともに統合しています。 ADC、オペアンプ、デジタルブロックと組み合わせた低消費電力コンパレーター、およびSENT、LIN、CAN、CAN FD などのさまざまな通信インターフェースを備えたプログラマブルアナログフロントエンドは、高集積で小さなフットプリントを備えたシングルチップスマートセンサーを提供します。 PSOC™ Automotive を中心に、複数のソフトウェア互換性や、画期的な回路図エントリー設計手法を導入した使いやすいIDE である有名なPSOC™ Creator ソフトウェアを含む、拡張された開発エコシステムが構築されています。 これらのデバイスは、開発ツール、ライブラリ、および組込みランタイムアセットのコレクションとして提供される ModusToolbox™ でもサポートされています。
拡張性:
インフィニオンには、最大限のメモリとI/O 統合を備えた完全なポートフォリオがあります。 最大84ピンのアナログおよびデジタルGPIO は、当社の豊富なパッケージ ラインアップから入手可能です。
コネクティビティ:
TI の Automotive PSOC™ 4 ポートフォリオは、高速 I2C、CAN、CAN FD からセグメント LCD、最大 5 つの SCB まで、さまざまなオンチップ・ペリフェラルと高速通信を提供します。
安全とセキュリティ:
ISO 26262 に対応した PSOC™ 4 Automotive デバイスには、複数のデバイスに対応する包括的なサポート ドキュメントと FMEDA があります。 また、AES、SHA、TRNG、PRNG、およびCRC機能をサポートする専用のハードウェアセキュリティブロックを備えた高度な暗号化も提供しています。
静電容量および誘導センシング:
デュアルMSC CAPSENSE™ ブロックにより、タッチセンサーから抵抗センサーまたは電流センサーまで、複数のデータ収集方法をサポートしています。 インフィニオンの誘導センシングは、金属たわみ (金属ボタン/キーパッド)、近接検出、角度検出、および流れ検出を可能にします。
温度:
AEC-Q100グレード3、2、1のサポートを、最大+150°C のミッションプロファイルで提供します。
EMI/EMC:
インフィニオンのEMI/EMCテストでは、 PSOC™ 4がISO 11452-2(RI)、IEC61967-4(CE)、IEC62132-4(CI)、CISPR 25(RE)など、最も厳しい車載用EMC仕様を満たしていることが示されています。
ModusToolbox™
ModusToolbox™ Softwareは、Automotive PSOC™ 4を含む幅広いインフィニオンのマイクロコントローラデバイスをサポートする、拡張性に優れた最新の開発環境です。GitHubには、包括的で柔軟性があり、アトミックなさまざまなコードリポジトリがあります。 つまり、必要なすべてのリソースにアクセスでき、それらを独自のワークフローで使用し、プロジェクトに必要なリソースのみを取得できます。これらのリポジトリには、ボード サポート パッケージ (BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー (HAL) やペリフェラル ドライバ ライブラリ (PDL) などの低レベル リソース、CAPSENSE™などの業界をリードする機能を実現するミドルウェアが含まれます。
PSoC™用ドライブコア
インフィニオンの PSOC™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
PSOC™ Automotive 4デジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからサンプルコードやプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加の PSOC™ Automotive 4 技術ドキュメントへのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- myInfineonへのご登録 はこちらから。
- アクセスリクエストを AUTOPSOC@infineon.com に送信します (会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、 PSOC™ 4 Automotive の可能性を最大限に学んでください。
当社のAutomotive PSOC™ Preferred Design Housesは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様の特定のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポート力を拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、だからこそ、お客様の特定のニーズを満たすためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。製品固有のサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、当社の推奨設計ハウスは、Automotive PSOC™ 4、 PSOC™ High Voltage、 PSOC™ Automotive Multitouchの使用に関する完全なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援するための豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
車載PSOC™ 4 は、プログラマブルな組込みシステムコントローラー向けに設計された、スケーラブルで再構成可能なプラットフォームアーキテクチャです。 マイクロコントローラーファミリーはAEC-Q100に準拠しており、 Arm® Cortex®-M0+ CPU を搭載しています。 プログラム可能で再構成可能なアナログおよびデジタルブロックと柔軟な自動ルーティングを組み合わせています。 これは、マイクロコントローラーと標準通信およびタイミングペリフェラル、クラス最高の性能を備えた静電容量センシング技術 (CAPSENSE™)、プログラム可能な汎用連続時間、スイッチトキャパシタアナログブロック、およびプログラム可能な接続性の組み合わせです。
PSOC™ 車載用マイクロコントローラーは、要求の厳しいヒューマンマシンインターフェース (HMI) 向けのインフィニオンのクラス最高の静電容量式タッチセンシングシステムとスマートセンシングアプリケーションを、Arm® Cortex®-M0/M0+ CPU、フラッシュ、メモリとともに統合しています。 ADC、オペアンプ、デジタルブロックと組み合わせた低消費電力コンパレーター、およびSENT、LIN、CAN、CAN FD などのさまざまな通信インターフェースを備えたプログラマブルアナログフロントエンドは、高集積で小さなフットプリントを備えたシングルチップスマートセンサーを提供します。 PSOC™ Automotive を中心に、複数のソフトウェア互換性や、画期的な回路図エントリー設計手法を導入した使いやすいIDE である有名なPSOC™ Creator ソフトウェアを含む、拡張された開発エコシステムが構築されています。 これらのデバイスは、開発ツール、ライブラリ、および組込みランタイムアセットのコレクションとして提供される ModusToolbox™ でもサポートされています。
拡張性:
インフィニオンには、最大限のメモリとI/O 統合を備えた完全なポートフォリオがあります。 最大84ピンのアナログおよびデジタルGPIO は、当社の豊富なパッケージ ラインアップから入手可能です。
コネクティビティ:
TI の Automotive PSOC™ 4 ポートフォリオは、高速 I2C、CAN、CAN FD からセグメント LCD、最大 5 つの SCB まで、さまざまなオンチップ・ペリフェラルと高速通信を提供します。
安全とセキュリティ:
ISO 26262 に対応した PSOC™ 4 Automotive デバイスには、複数のデバイスに対応する包括的なサポート ドキュメントと FMEDA があります。 また、AES、SHA、TRNG、PRNG、およびCRC機能をサポートする専用のハードウェアセキュリティブロックを備えた高度な暗号化も提供しています。
静電容量および誘導センシング:
デュアルMSC CAPSENSE™ ブロックにより、タッチセンサーから抵抗センサーまたは電流センサーまで、複数のデータ収集方法をサポートしています。 インフィニオンの誘導センシングは、金属たわみ (金属ボタン/キーパッド)、近接検出、角度検出、および流れ検出を可能にします。
温度:
AEC-Q100グレード3、2、1のサポートを、最大+150°C のミッションプロファイルで提供します。
EMI/EMC:
インフィニオンのEMI/EMCテストでは、 PSOC™ 4がISO 11452-2(RI)、IEC61967-4(CE)、IEC62132-4(CI)、CISPR 25(RE)など、最も厳しい車載用EMC仕様を満たしていることが示されています。
ModusToolbox™
ModusToolbox™ Softwareは、Automotive PSOC™ 4を含む幅広いインフィニオンのマイクロコントローラデバイスをサポートする、拡張性に優れた最新の開発環境です。GitHubには、包括的で柔軟性があり、アトミックなさまざまなコードリポジトリがあります。 つまり、必要なすべてのリソースにアクセスでき、それらを独自のワークフローで使用し、プロジェクトに必要なリソースのみを取得できます。これらのリポジトリには、ボード サポート パッケージ (BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー (HAL) やペリフェラル ドライバ ライブラリ (PDL) などの低レベル リソース、CAPSENSE™などの業界をリードする機能を実現するミドルウェアが含まれます。
PSoC™用ドライブコア
インフィニオンの PSOC™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
PSOC™ Automotive 4デジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからサンプルコードやプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加の PSOC™ Automotive 4 技術ドキュメントへのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- myInfineonへのご登録 はこちらから。
- アクセスリクエストを AUTOPSOC@infineon.com に送信します (会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、 PSOC™ 4 Automotive の可能性を最大限に学んでください。
当社のAutomotive PSOC™ Preferred Design Housesは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様の特定のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポート力を拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、だからこそ、お客様の特定のニーズを満たすためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。製品固有のサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、当社の推奨設計ハウスは、Automotive PSOC™ 4、 PSOC™ High Voltage、 PSOC™ Automotive Multitouchの使用に関する完全なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援するための豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.