概要
MOTIX™ MCU | Arm® Cortex® Mをベースにしたブラシ付きDCモーター制御用のモーター制御SoCには、リレー、ハーフブリッジまたはHブリッジドライバ、電源、およびLINまたはCAN (FD) 通信インターフェースが搭載されています。自動車用ブラシ付きDC (BDC) モーター制御アプリケーション向けの最小のシステムソリューションを提供します。さらに、TLE988x および TLE99xx ファミリーは、ISO 26262準拠 (ASIL B) でセキュリティ関連機能を備えたバリアントで構成されています。
主な特長
- Arm® Cortex®-M
- 最大60 MHzの周波数
- 最大256 KBのフラッシュ
- リレー、ハーフブリッジまたはHブリッジドライバ
- LINまたはCAN (FD) トランシーバー内蔵
- 最大175℃の温度範囲 Tj
- PWM機能
- ASIL Bバリアント (TLE988x、TLE99xx)
- セキュリティ機能 (TLE988xおよびTLE99xx)
- アダプティブMOSFET制御 (TLE985x および TLE988x)
- プレミアム デザインイン サポート
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
概要
MOTIX™ TLE984xモーター制御SoCは、 Arm® Cortex®-M0マイクロコントローラーをベースとしており、リレードライバ、電源、LIN通信インターフェースを 1つのダイに統合しています。
MOTIX™ TLE984xは、インフィニオンの業界初の自動車用認定済み 130 nmスマートパワー テクノロジーに基づいて製造されており、ウィンドウリフトやサンルーフなどの幅広いLINスレーブモーター制御アプリケーションに適合するように設計されています。ミックスドシグナルMCUは、比類のないレベルの統合と、対象アプリケーションセグメントのパフォーマンス最適化に対するシステムコストを提供します。
ハイライト:
コストとボードスペースの改善
- 7 x 7 mmのフットプリントを持つVQFNパッケージ
- 外部部品なしでリレーとMOSFETをVBATT ≥ 6 Vで駆動可能
- 高いシステム信頼性レベル
- MOTIX™ MCU SoCと外部MOSFETを保護するための広範な診断機能と保護機能が組み込まれています。
- さまざまな設計に対応するスケーラビリティ
- ピンとソフトウェアの互換性がある製品ファミリー
- フラッシュメモリのサイズは36 kBから64 kBまで
- ハーフブリッジドライバを統合したMOTIX™ TLE985xモーター制御SoCには、32ビットArm® Cortex®-M0マイクロコントローラー、電圧レギュレーター、通信インターフェースが搭載されています。この単相ソリューションは、自動車用ブラシ付きDC (BDC) モーター制御アプリケーションにパルス幅変調 (PWM) またはLINのいずれかを使用します。
ハイライト:
- コストとボードスペースの改善
- 7 x 7 mmのフットプリントを持つVQFNパッケージ
- 外部部品なしでリレーとMOSFETをVBATT ≥ 6 Vで駆動可能
- 高いシステム信頼性レベル
- MOTIX™ MCU SoCと外部MOSFETを保護するための広範な診断機能と保護機能が組み込まれています。
- 適応型MOSFET制御
- オンボード測定と外部MOSFETスイッチング時間のセルフアダプティブにより、消費電力とEMC性能のバランスを取り、MOSFETのロット間の特性変動を調整し、エンドオブラインキャリブレーション作業の必要性を低減します。
代表的なアプリケーション
- MOTIX™ TLE985x製品ファミリーは、HVACブロワーなどのスマートブラシ付きDC (BDC) モーター制御アプリケーション向けに特別に設計されています。
Arm® Cortex®-MをベースにしてHブリッジドライバを統合したMOTIX™ TLE985x、TLE986x、TLE988x、TLE994x およびTLE996xモーター制御SoCソリューションは、LINまたはCAN/CAN-FD通信インターフェースを備えており、自動車用ブラシ付きDCモーター制御アプリケーション向けの最小システムソリューションを提供します。
このポートフォリオは、フラッシュメモリのサイズとMCUシステムクロック周波数の点で拡張性を提供し、幅広いモーター制御アルゴリズムをサポートします。
- TLE985x: M0、LIN、48~96 kByte、40 MHz
- TLE986x: M3、LIN、36~256 kByte、20~40 MHz
- TLE988x: M3、CAN (FD)、128~256 kByte、60 MHz、ASIL B定格の安全性を備えたバリアント
- TLE994x: M23、LIN、72 kByte、40 MHz、ASIL B定格の安全性、 Arm® TrustZone®
- TLE996x: M33、LIN、 132 kByte、40MHz、ASIL B定格の安全性とArm® TrustZone®
BLDCおよびBDCモーター制御の相乗効果
以下のBDCモーター制御用MOTIX™ MCUファミリーは、ブラシレス DC (BLDC) モーター制御用の3相ブリッジドライバを統合したインフィニオンのMOTIX™モーター制御SoCと同じMCUと周辺機能を使用しています。
- TLE986x – TLE987x
- TLE988x - TLE989x
- TLE994x – TLE995x
- TLE996x – TLE997x
Hブリッジドライバを統合したMOTIX™モーター制御SoCは、サンルーフやウィンドウリフトなどの幅広いスマート2相DCモーター制御アプリケーションに対応します。
インフィニオンは、高品質で長寿命のモータードライバを提供する信頼できるパートナーであり、マルチサイトアプローチを通じて多くの製品の供給セキュリティを確保しています。市場投入までの時間を短縮し、開発の労力を削減するために、当社では以下を含む包括的なデザインインサポートを提供しています。
- ソフトウェア: 低レベルドライバ
- 設定、シミュレーション&モデリングのための豊富なツール
- 設計ファイル、シミュレーションモデル
- リファレンス設計
- 評価ボード
- トレーニングビデオ (オンラインコース)
- 詳細なドキュメント
- エンジニアリングサービスとソフトウェアサポートのための世界的なパートナーネットワーク
- 包括的なサポートインフラストラクチャ
- つながる。コラボレーションする。創造する。MOTIX™コミュニティに参加する
フロントガラスのワイパーから電動シート、サンルーフ、窓に至るまで、ブラシ付きDCモーターはドライバーの安全と快適性を確保する上で重要な役割を果たします。しかし、これらの一見単純な部品にも、事故を防ぎ乗客を守るために高度な機能安全機能が必要であることをご存知でしたか?
BDCモーター用のMOTIX™モーター制御SOCは、ASIL Bまでのアプリケーションをサポートします。
TLE988xおよびTLE99xxファミリーには、ASIL B機能を提供するISO 26262に従って開発された製品バリアントが含まれています。一方、TLE984x/5x/6xファミリーはQMデバイスを提供します。それでも、これらはASIL Bまでの機能安全性 (ISO 26262) を必要とするさまざまなモーター制御アプリケーションで既に使用されています。
インフィニオンは、以下のデザイン・イン・サポートを提供しています。
- FITデータ情報 (ISO 26262)
- 機能/ブロックとエリアの内訳
この情報を提供できるお近くのインフィニオンのパートナーにお問い合わせください。
MOTIX™ TLE984xモーター制御SoCは、 Arm® Cortex®-M0マイクロコントローラーをベースとしており、リレードライバ、電源、LIN通信インターフェースを 1つのダイに統合しています。
MOTIX™ TLE984xは、インフィニオンの業界初の自動車用認定済み 130 nmスマートパワー テクノロジーに基づいて製造されており、ウィンドウリフトやサンルーフなどの幅広いLINスレーブモーター制御アプリケーションに適合するように設計されています。ミックスドシグナルMCUは、比類のないレベルの統合と、対象アプリケーションセグメントのパフォーマンス最適化に対するシステムコストを提供します。
ハイライト:
コストとボードスペースの改善
- 7 x 7 mmのフットプリントを持つVQFNパッケージ
- 外部部品なしでリレーとMOSFETをVBATT ≥ 6 Vで駆動可能
- 高いシステム信頼性レベル
- MOTIX™ MCU SoCと外部MOSFETを保護するための広範な診断機能と保護機能が組み込まれています。
- さまざまな設計に対応するスケーラビリティ
- ピンとソフトウェアの互換性がある製品ファミリー
- フラッシュメモリのサイズは36 kBから64 kBまで
- ハーフブリッジドライバを統合したMOTIX™ TLE985xモーター制御SoCには、32ビットArm® Cortex®-M0マイクロコントローラー、電圧レギュレーター、通信インターフェースが搭載されています。この単相ソリューションは、自動車用ブラシ付きDC (BDC) モーター制御アプリケーションにパルス幅変調 (PWM) またはLINのいずれかを使用します。
ハイライト:
- コストとボードスペースの改善
- 7 x 7 mmのフットプリントを持つVQFNパッケージ
- 外部部品なしでリレーとMOSFETをVBATT ≥ 6 Vで駆動可能
- 高いシステム信頼性レベル
- MOTIX™ MCU SoCと外部MOSFETを保護するための広範な診断機能と保護機能が組み込まれています。
- 適応型MOSFET制御
- オンボード測定と外部MOSFETスイッチング時間のセルフアダプティブにより、消費電力とEMC性能のバランスを取り、MOSFETのロット間の特性変動を調整し、エンドオブラインキャリブレーション作業の必要性を低減します。
代表的なアプリケーション
- MOTIX™ TLE985x製品ファミリーは、HVACブロワーなどのスマートブラシ付きDC (BDC) モーター制御アプリケーション向けに特別に設計されています。
Arm® Cortex®-MをベースにしてHブリッジドライバを統合したMOTIX™ TLE985x、TLE986x、TLE988x、TLE994x およびTLE996xモーター制御SoCソリューションは、LINまたはCAN/CAN-FD通信インターフェースを備えており、自動車用ブラシ付きDCモーター制御アプリケーション向けの最小システムソリューションを提供します。
このポートフォリオは、フラッシュメモリのサイズとMCUシステムクロック周波数の点で拡張性を提供し、幅広いモーター制御アルゴリズムをサポートします。
- TLE985x: M0、LIN、48~96 kByte、40 MHz
- TLE986x: M3、LIN、36~256 kByte、20~40 MHz
- TLE988x: M3、CAN (FD)、128~256 kByte、60 MHz、ASIL B定格の安全性を備えたバリアント
- TLE994x: M23、LIN、72 kByte、40 MHz、ASIL B定格の安全性、 Arm® TrustZone®
- TLE996x: M33、LIN、 132 kByte、40MHz、ASIL B定格の安全性とArm® TrustZone®
BLDCおよびBDCモーター制御の相乗効果
以下のBDCモーター制御用MOTIX™ MCUファミリーは、ブラシレス DC (BLDC) モーター制御用の3相ブリッジドライバを統合したインフィニオンのMOTIX™モーター制御SoCと同じMCUと周辺機能を使用しています。
- TLE986x – TLE987x
- TLE988x - TLE989x
- TLE994x – TLE995x
- TLE996x – TLE997x
Hブリッジドライバを統合したMOTIX™モーター制御SoCは、サンルーフやウィンドウリフトなどの幅広いスマート2相DCモーター制御アプリケーションに対応します。
インフィニオンは、高品質で長寿命のモータードライバを提供する信頼できるパートナーであり、マルチサイトアプローチを通じて多くの製品の供給セキュリティを確保しています。市場投入までの時間を短縮し、開発の労力を削減するために、当社では以下を含む包括的なデザインインサポートを提供しています。
- ソフトウェア: 低レベルドライバ
- 設定、シミュレーション&モデリングのための豊富なツール
- 設計ファイル、シミュレーションモデル
- リファレンス設計
- 評価ボード
- トレーニングビデオ (オンラインコース)
- 詳細なドキュメント
- エンジニアリングサービスとソフトウェアサポートのための世界的なパートナーネットワーク
- 包括的なサポートインフラストラクチャ
- つながる。コラボレーションする。創造する。MOTIX™コミュニティに参加する
フロントガラスのワイパーから電動シート、サンルーフ、窓に至るまで、ブラシ付きDCモーターはドライバーの安全と快適性を確保する上で重要な役割を果たします。しかし、これらの一見単純な部品にも、事故を防ぎ乗客を守るために高度な機能安全機能が必要であることをご存知でしたか?
BDCモーター用のMOTIX™モーター制御SOCは、ASIL Bまでのアプリケーションをサポートします。
TLE988xおよびTLE99xxファミリーには、ASIL B機能を提供するISO 26262に従って開発された製品バリアントが含まれています。一方、TLE984x/5x/6xファミリーはQMデバイスを提供します。それでも、これらはASIL Bまでの機能安全性 (ISO 26262) を必要とするさまざまなモーター制御アプリケーションで既に使用されています。
インフィニオンは、以下のデザイン・イン・サポートを提供しています。
- FITデータ情報 (ISO 26262)
- 機能/ブロックとエリアの内訳
この情報を提供できるお近くのインフィニオンのパートナーにお問い合わせください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.