これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
スマートホーム、IoT、ヘルスケア、消費者向けデバイスの信頼性とセキュリティを、ターンキーのOPTIGA™ Trust組み込みセキュリティソリューションで強化します。
主な特長
- 対称暗号と非対称暗号
- ECC 512およびRSA最大2Kキーサイズ
- 事前にプロビジョニングされたTLS証明書
- SPIおよびI2Cインターフェース
- 40°C〜+105°Cの温度範囲
アプリケーション
製品
概要
OPTIGA™ Trust製品ファミリーは、IoTデバイスを対象とした幅広い組み込みセキュリティソリューションを提供します。OPTIGA™ Trustセキュリティソリューションは、各IoTデバイスに独自のIDを提供します。ターンキーセットアップと完全なシステム統合サポートにより、設計、統合、展開の労力を最小限に抑えるため、簡単に統合できます。
OPTIGA™ Trust製品ファミリーは、スマートホームやスマートシティからIoT、ロボティクス、ヘルスケア、消費者向けデバイスまで、幅広いアプリケーションをサポートしています。各ソリューションは、アプリケーションの特定の領域に最適化されており、製品クラウドでのデバイスプロビジョニングやMatterプロビジョニングなどの関連サービスを提供します。
インフィニオンのOPTIGA™ Trustセキュリティソリューションは、あらゆるMCU/MPUまたはアプリケーションプロセッサで使用できます。そのため、セキュア認証、セキュア通信、セキュア更新、アクセス管理などのセキュリティ関連タスクを自律的に処理できます。これらのセキュリティソリューションは、既存の設計のセキュリティを強化し、貴重なリソースを拘束することなく市場投入までの時間を短縮できます。あらゆるホストとのシームレスな統合により、OPTIGA™ Trustソリューションは、ThreadやWi-Fi SoCなど、設計上セキュリティが不足しているアプリケーション固有のMCU向けの頼りになるソリューションになります。
OPTIGA™ Trust製品ファミリーは、IoTデバイスを対象とした幅広い組み込みセキュリティソリューションを提供します。OPTIGA™ Trustセキュリティソリューションは、各IoTデバイスに独自のIDを提供します。ターンキーセットアップと完全なシステム統合サポートにより、設計、統合、展開の労力を最小限に抑えるため、簡単に統合できます。
OPTIGA™ Trust製品ファミリーは、スマートホームやスマートシティからIoT、ロボティクス、ヘルスケア、消費者向けデバイスまで、幅広いアプリケーションをサポートしています。各ソリューションは、アプリケーションの特定の領域に最適化されており、製品クラウドでのデバイスプロビジョニングやMatterプロビジョニングなどの関連サービスを提供します。
インフィニオンのOPTIGA™ Trustセキュリティソリューションは、あらゆるMCU/MPUまたはアプリケーションプロセッサで使用できます。そのため、セキュア認証、セキュア通信、セキュア更新、アクセス管理などのセキュリティ関連タスクを自律的に処理できます。これらのセキュリティソリューションは、既存の設計のセキュリティを強化し、貴重なリソースを拘束することなく市場投入までの時間を短縮できます。あらゆるホストとのシームレスな統合により、OPTIGA™ Trustソリューションは、ThreadやWi-Fi SoCなど、設計上セキュリティが不足しているアプリケーション固有のMCU向けの頼りになるソリューションになります。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.