2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
概要
当社のHiRel宇宙メモリは、衛星サブシステム全体で使用されています。 衛星ペイロード、バス、通信、その他の宇宙船システムのいずれを設計する場合でも、当社のメモリは、市場で最高の信頼性、最高の性能、優れた放射線およびシングルイベント効果(SEE)性能を提供します。当社は業界で最も厳しい基準を遵守し、DLAM-QML認定を受けており、宇宙アプリケーションの信頼性とライフサイクルの要求を満たしています。
主な特長
- RADSTOP™技術で設計
- 米国で組み立てられ、テストされています
- Space flight heritage
- Broad ECO system support
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンは、宇宙用途の過酷な環境と長期ライフサイクル要件に耐えられるよう設計された、揮発性および不揮発性メモリの包括的なポートフォリオを提供しています。当社の宇宙用メモリは、システム コンピューティング能力の限界を高めるとともに、サイズ、重量、電力 (SWaP) のメリットと設計の柔軟性の向上を実現します。
- 耐放射線、不揮発性NORフラッシュ: ピン数が少なく、高性能な業界標準のQSPIおよびデュアルQSPIインターフェースにより、簡単に導入および使用できます。
- 耐放射線性、不揮発性NORフラッシュ: 宇宙用FPGAブートコードおよび衛星用設定イメージ保存ソリューションにおける最高のパフォーマンス、容量、放射線、およびシングルイベント効果 (SEE) 性能
- おすすめ商品:512 Mbit NORフラッシュ[SE(MM-M1]
- 耐放射線性、不揮発性、強誘電体RAM (F-RAM): 事実上無限の耐久性、SEU耐性、100年以上のデータ保持により、宇宙用メモリとして最も信頼性の高いメモリの1つです。
- おすすめ商品: 1 Mbおよび2 Mbの耐放射線性F-RAM[SE(MM-M2]
- 耐放射線性、揮発性、Quad Data Rate (QDR®) 同期SRAM: 低レイテンシ、業界をリードする性能、および高信頼性を実現するオンチップECC
- 耐放射線性、揮発性、非同期FAST SRAM: 業界をリードするアクセス レートと低消費電力
- おすすめ商品:16 Mb高速非同期SRAM[SE(MM-M3]
ウェーハファブ:
- 米国ミネソタ州スカイウォーター
- UMC、台南、台湾
- Texas Instruments, ダラス, USA
組立・試験施設:
- DPA Components International、シミバレー、米国
- Micross Components、オーランド、米国
- Infineon San Jose Test(米国サンノゼ)
複数のウェーハソートおよび補助製造施設:
- スカイウォーター、チップMOS、KYEC用 SORT
- UTAC(タイ)とインテグラ(米国ミルピタス州)でレーザー溝とダイの分離
耐放射線 (TID、SEE)
- 総線量(TID)放射線: デバイスの寿命期間中に放射線 (イオン) にさらされることで生じる、デバイスの恒久的な損傷に対する耐性。捕捉された正電荷により、電界効果デバイスがオンになる可能性があります。インフィニオンの耐放射線SRAMは、総線量300 kradまで動作可能です。
- シングルイベント効果(SEE): 放射線粒子(重イオン、陽子、または中性子)の影響によって引き起こされるデータの損失と物理デバイスの損傷の可能性により、高電流状態が観察されるデバイスのラッチアップが発生する可能性があります。
QML-VおよびQML-Qのスクリーニング
- QML認証は、米国政府が発行するマイクロ回路デバイスの信頼性の最高水準です。この認証は、デバイスが最も過酷な条件にさらされながらも適切に機能することを信頼できることを示しています。インフィニオンの耐放射線SRAMは、QML-VとQML-Qの両方の認証を取得しています。
データパック
- インフィニオンは、すべてのQML認証済み製品を含むデータパックを購入するオプションを提供しています。このデータ パックは、放射線データ、読み出しおよび記録電気データ、tri-temperature試験データなどの認証プロセスで集めたデータを表にします。データパックは、ハードおよびソフト コピーの形式で提供し、個々の部品のシリアル番号に一致しています。
メモリコントローラー
- メモリ コントローラーは、RadHard 72Mおよび144M QDRII+ SRAMデバイス向けに、Xilinx Virtex V5、Kintex US、ならびにMicrochip RTG4 FPGA用として無償で提供されています。QDR-II+ SRAMコントローラーは、DDRベースのソース同期タイミング アーキテクチャにおける複雑なタイミング詳細を管理し、FPGAとQDRII+ SRAMメモリ間の信頼性の高いデータ転送を確保します。シングルイベント効果を緩和するために、より高い放射線耐性が必要な場合は、コントローラー内蔵ECC (SECDEC) もRTLオプションとして利用できます。RTLコードとテストベンチのコピーについては、hirel-memory@infineon.com にお問い合わせください。
製品命名法
- 製品の命名規則は、データシートで使用される品番を理解し、高信頼性メモリを注文するのに役立ちます。
当社の高信頼性メモリは、宇宙ミッションの厳しい環境と厳しいライフサイクル要求に耐えられるように設計されています。これらのデバイスは、50年以上にわたって、衛星ペイロード、バス、通信、その他の宇宙船システムへの応用を通じて、画期的なミッションを可能にしてきました。
太陽系の最も遠い場所から地球低軌道に至るまで、インフィニオンの技術は宇宙に対する理解を深める上で重要な役割を果たしてきました。
インフィニオンは、AMD Xilinx、Microchip、Alpha Dataなどの高度な資格と経験を持つ企業のネットワークで構成される、世界中の主要なエコシステムおよびチップセット ベンダーと連携しています。当社のパートナーは、宇宙分野向けの優れた製品とソリューションの設計と提供に尽力しています。また、多くの企業がリファレンス デザインを設計および作成しており、これにより、開発を迅速に開始できるターンキー システム ソリューションにアクセスできます。
サポートされている宇宙用FPGA
- Xilinx V5SiRF -リクエスト コントローラー IP
- Xilinx Kintex KU060 -リクエスト コントローラー IP
- MicroChip RTG4 -リクエスト コントローラー IP
- MicroChip PolarFire -リクエスト コントローラー IP
DevKit Mezzanineカード
CYDK-QDRII-NODT-メモリ - リクエストに応じて
宇宙アプリケーション向けの最高性能メモリをテストするためのQDR-II+同期SRAM Mezzanineカード。この開発キットボードは、インフィニオンのRad Hard 72および144 Mビット QDR®-II+同期SRAMで動作するように開発されました。このボードは、FMC-HPCコネクタを介してFPGAキャリア カードと連携するように開発およびテストされています。
CYDK-QDRII-LA -メモリ - リクエストに応じて
ロジック アナライザーを接続してRad Hard QDR®-II+同期SRAMインターフェースをCYDK-QDRII-NODTにデバッグするための QDR-II+ 同期 SRAM ロジック アナライザーMezzanineカード。このロジック アナライザー カードは、インフィニオンのCYDK-QDRII-NODT Mezzanineカードと連携して動作し、FPGAとRad Hard QDR®-II+同期SRAM間のインターフェースをデバッグするためのパスを提供するように開発されました。このボードは、FMC-HPCコネクタを介してFPGAキャリアカードと連携するように開発およびテストされています。
CYDK-NOR -メモリ - リクエストに応じて
FPGA設定メモリとして使用されるNORフラッシュ用のNORフラッシュ ブート設定Mezzanineカード。この開発キット ボードは、インフィニオンの耐放射線256 Mbおよび512 Mb NORフラッシュメモリデバイスで動作するように開発されました。このボードは、FMC-HPCコネクタを介してXilinx FPGAキャリアカードと連携するように開発およびテストされています。
IR HiRelの代表オフィスまでお問い合わせください
サポートされている開発キット:
Xilinx FPGAブート設定サポート
QSPIおよびデュアルQSPI NORフラッシュメモリデバイスは、FPGA経由でも、外部SPIプログラマを使用して直接でもプログラムできます。詳細については、以下のアプリケーションノートをご覧ください。
インフィニオンは、宇宙用途の過酷な環境と長期ライフサイクル要件に耐えられるよう設計された、揮発性および不揮発性メモリの包括的なポートフォリオを提供しています。当社の宇宙用メモリは、システム コンピューティング能力の限界を高めるとともに、サイズ、重量、電力 (SWaP) のメリットと設計の柔軟性の向上を実現します。
- 耐放射線、不揮発性NORフラッシュ: ピン数が少なく、高性能な業界標準のQSPIおよびデュアルQSPIインターフェースにより、簡単に導入および使用できます。
- 耐放射線性、不揮発性NORフラッシュ: 宇宙用FPGAブートコードおよび衛星用設定イメージ保存ソリューションにおける最高のパフォーマンス、容量、放射線、およびシングルイベント効果 (SEE) 性能
- おすすめ商品:512 Mbit NORフラッシュ[SE(MM-M1]
- 耐放射線性、不揮発性、強誘電体RAM (F-RAM): 事実上無限の耐久性、SEU耐性、100年以上のデータ保持により、宇宙用メモリとして最も信頼性の高いメモリの1つです。
- おすすめ商品: 1 Mbおよび2 Mbの耐放射線性F-RAM[SE(MM-M2]
- 耐放射線性、揮発性、Quad Data Rate (QDR®) 同期SRAM: 低レイテンシ、業界をリードする性能、および高信頼性を実現するオンチップECC
- 耐放射線性、揮発性、非同期FAST SRAM: 業界をリードするアクセス レートと低消費電力
- おすすめ商品:16 Mb高速非同期SRAM[SE(MM-M3]
ウェーハファブ:
- 米国ミネソタ州スカイウォーター
- UMC、台南、台湾
- Texas Instruments, ダラス, USA
組立・試験施設:
- DPA Components International、シミバレー、米国
- Micross Components、オーランド、米国
- Infineon San Jose Test(米国サンノゼ)
複数のウェーハソートおよび補助製造施設:
- スカイウォーター、チップMOS、KYEC用 SORT
- UTAC(タイ)とインテグラ(米国ミルピタス州)でレーザー溝とダイの分離
耐放射線 (TID、SEE)
- 総線量(TID)放射線: デバイスの寿命期間中に放射線 (イオン) にさらされることで生じる、デバイスの恒久的な損傷に対する耐性。捕捉された正電荷により、電界効果デバイスがオンになる可能性があります。インフィニオンの耐放射線SRAMは、総線量300 kradまで動作可能です。
- シングルイベント効果(SEE): 放射線粒子(重イオン、陽子、または中性子)の影響によって引き起こされるデータの損失と物理デバイスの損傷の可能性により、高電流状態が観察されるデバイスのラッチアップが発生する可能性があります。
QML-VおよびQML-Qのスクリーニング
- QML認証は、米国政府が発行するマイクロ回路デバイスの信頼性の最高水準です。この認証は、デバイスが最も過酷な条件にさらされながらも適切に機能することを信頼できることを示しています。インフィニオンの耐放射線SRAMは、QML-VとQML-Qの両方の認証を取得しています。
データパック
- インフィニオンは、すべてのQML認証済み製品を含むデータパックを購入するオプションを提供しています。このデータ パックは、放射線データ、読み出しおよび記録電気データ、tri-temperature試験データなどの認証プロセスで集めたデータを表にします。データパックは、ハードおよびソフト コピーの形式で提供し、個々の部品のシリアル番号に一致しています。
メモリコントローラー
- メモリ コントローラーは、RadHard 72Mおよび144M QDRII+ SRAMデバイス向けに、Xilinx Virtex V5、Kintex US、ならびにMicrochip RTG4 FPGA用として無償で提供されています。QDR-II+ SRAMコントローラーは、DDRベースのソース同期タイミング アーキテクチャにおける複雑なタイミング詳細を管理し、FPGAとQDRII+ SRAMメモリ間の信頼性の高いデータ転送を確保します。シングルイベント効果を緩和するために、より高い放射線耐性が必要な場合は、コントローラー内蔵ECC (SECDEC) もRTLオプションとして利用できます。RTLコードとテストベンチのコピーについては、hirel-memory@infineon.com にお問い合わせください。
製品命名法
- 製品の命名規則は、データシートで使用される品番を理解し、高信頼性メモリを注文するのに役立ちます。
当社の高信頼性メモリは、宇宙ミッションの厳しい環境と厳しいライフサイクル要求に耐えられるように設計されています。これらのデバイスは、50年以上にわたって、衛星ペイロード、バス、通信、その他の宇宙船システムへの応用を通じて、画期的なミッションを可能にしてきました。
太陽系の最も遠い場所から地球低軌道に至るまで、インフィニオンの技術は宇宙に対する理解を深める上で重要な役割を果たしてきました。
インフィニオンは、AMD Xilinx、Microchip、Alpha Dataなどの高度な資格と経験を持つ企業のネットワークで構成される、世界中の主要なエコシステムおよびチップセット ベンダーと連携しています。当社のパートナーは、宇宙分野向けの優れた製品とソリューションの設計と提供に尽力しています。また、多くの企業がリファレンス デザインを設計および作成しており、これにより、開発を迅速に開始できるターンキー システム ソリューションにアクセスできます。
サポートされている宇宙用FPGA
- Xilinx V5SiRF -リクエスト コントローラー IP
- Xilinx Kintex KU060 -リクエスト コントローラー IP
- MicroChip RTG4 -リクエスト コントローラー IP
- MicroChip PolarFire -リクエスト コントローラー IP
DevKit Mezzanineカード
CYDK-QDRII-NODT-メモリ - リクエストに応じて
宇宙アプリケーション向けの最高性能メモリをテストするためのQDR-II+同期SRAM Mezzanineカード。この開発キットボードは、インフィニオンのRad Hard 72および144 Mビット QDR®-II+同期SRAMで動作するように開発されました。このボードは、FMC-HPCコネクタを介してFPGAキャリア カードと連携するように開発およびテストされています。
CYDK-QDRII-LA -メモリ - リクエストに応じて
ロジック アナライザーを接続してRad Hard QDR®-II+同期SRAMインターフェースをCYDK-QDRII-NODTにデバッグするための QDR-II+ 同期 SRAM ロジック アナライザーMezzanineカード。このロジック アナライザー カードは、インフィニオンのCYDK-QDRII-NODT Mezzanineカードと連携して動作し、FPGAとRad Hard QDR®-II+同期SRAM間のインターフェースをデバッグするためのパスを提供するように開発されました。このボードは、FMC-HPCコネクタを介してFPGAキャリアカードと連携するように開発およびテストされています。
CYDK-NOR -メモリ - リクエストに応じて
FPGA設定メモリとして使用されるNORフラッシュ用のNORフラッシュ ブート設定Mezzanineカード。この開発キット ボードは、インフィニオンの耐放射線256 Mbおよび512 Mb NORフラッシュメモリデバイスで動作するように開発されました。このボードは、FMC-HPCコネクタを介してXilinx FPGAキャリアカードと連携するように開発およびテストされています。
IR HiRelの代表オフィスまでお問い合わせください
サポートされている開発キット:
Xilinx FPGAブート設定サポート
QSPIおよびデュアルQSPI NORフラッシュメモリデバイスは、FPGA経由でも、外部SPIプログラマを使用して直接でもプログラムできます。詳細については、以下のアプリケーションノートをご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.