これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
SIOポート
SIOポートによるデータアクセスの強化: 安定化出力とホットスワップ機能のための汎用性の高いソリューション
-
このページ
概要
SIO ポートは、適切に設定された IO を介して外部データへのアクセスを提供します。GPIOと比較して、SIOポートは安定化出力レベル、差動入力レベル、およびホットスワップ機能を提供します。すべてのポートでピン単位のエイリアスを作成でき、PSoC Creator Pin Editor で表示したり、生成されたポート API で使用したりできます。
SIO ポートは、適切に設定された IO を介して外部データへのアクセスを提供します。GPIOと比較して、SIOポートは安定化出力レベル、差動入力レベル、およびホットスワップ機能を提供します。すべてのポートでピン単位のエイリアスを作成でき、PSoC Creator Pin Editor で表示したり、生成されたポート API で使用したりできます。