これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
当社の第3世代セキュア車載イーサネットスイッチであるBRIGHTLANE™ 88Q5152は、適用されるIEEE 802.3規格に完全に準拠した1000BASE-T1、100BASE-T1、および10BASE-T1S PHYを統合した9ポートスイッチです。
主な特長
- 統合デュアルコアARM R52 CPU
- 802.1AE MACsec
- 2x 1000BASE-T1/100BASE-T1 PHY
- 設定可能なGPIO
- 802.1AS-2020
- AEC Q-100
- 車載グレード2
製品
概要
9ポートスイッチは、6つの統合PHYを提供し、2xデュアルスピード対応1000/100BASE-T1、3xデュアルスピード対応100/10BASE-T1(S)、1x 100BASE-T1/TX 対応です。追加のインターフェースには、2x マルチスピード 10Gb SerDes (10G/5G/2.5G/1Gbps) が含まれます。1x マルチスピード 2.5Gb Serdes (2.5G/1Gbps)、2x RGMII/MII/RMII、および 1x PCIe Gen3 x1 インターフェースもサポートしています。
ポート インターフェース オプションは、2.5/5/10GBASE-T1 PHY などの外部デバイスやホスト SoC へのアップリンクに接続するための柔軟な構成を提供します。これにより、先進運転支援システム (ADAS)、ゾーンコントロールモジュール、セントラルゲートウェイなどの車載ネットワーキング (IVN) アプリケーションに最適です。
このスイッチには、ロックステップで動作する高性能デュアルコア Arm® R52 CPUと、Precision Time Protocol (PTP) やセキュリティファイアウォールなどのTime Sensitive Networking (TSN) プロトコルをサポートする専用のオンチップメモリを搭載しており、外部からの不正な攻撃に対しても高い保護を実現します。
このスイッチには、中間者攻撃を防ぐためのリンク セキュリティを提供する 802.1AE MACsec、サービス拒否(DoS)エンジン、ディープ パケット インスペクション(DPI)用の TCAM、トラステッド ブート機能など、多くの高度なセキュリティ機能が含まれています。また、セキュアで暗号化されたブート、MACsecなどの高度なセキュリティ機能を管理し、デバイスのセキュリティを強化するハードウェアセキュリティモジュールも内蔵しています。
9ポートスイッチは、6つの統合PHYを提供し、2xデュアルスピード対応1000/100BASE-T1、3xデュアルスピード対応100/10BASE-T1(S)、1x 100BASE-T1/TX 対応です。追加のインターフェースには、2x マルチスピード 10Gb SerDes (10G/5G/2.5G/1Gbps) が含まれます。1x マルチスピード 2.5Gb Serdes (2.5G/1Gbps)、2x RGMII/MII/RMII、および 1x PCIe Gen3 x1 インターフェースもサポートしています。
ポート インターフェース オプションは、2.5/5/10GBASE-T1 PHY などの外部デバイスやホスト SoC へのアップリンクに接続するための柔軟な構成を提供します。これにより、先進運転支援システム (ADAS)、ゾーンコントロールモジュール、セントラルゲートウェイなどの車載ネットワーキング (IVN) アプリケーションに最適です。
このスイッチには、ロックステップで動作する高性能デュアルコア Arm® R52 CPUと、Precision Time Protocol (PTP) やセキュリティファイアウォールなどのTime Sensitive Networking (TSN) プロトコルをサポートする専用のオンチップメモリを搭載しており、外部からの不正な攻撃に対しても高い保護を実現します。
このスイッチには、中間者攻撃を防ぐためのリンク セキュリティを提供する 802.1AE MACsec、サービス拒否(DoS)エンジン、ディープ パケット インスペクション(DPI)用の TCAM、トラステッド ブート機能など、多くの高度なセキュリティ機能が含まれています。また、セキュアで暗号化されたブート、MACsecなどの高度なセキュリティ機能を管理し、デバイスのセキュリティを強化するハードウェアセキュリティモジュールも内蔵しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.