- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/16
ビジネス&財務プレス
2026/10/14
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/16
ビジネス&財務プレス
2026/10/14
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-PD™ PMG1-B1は、USB Type-C Power Delivery (PD) マイクロコントローラーを1つのチップに統合した高度に統合された降圧昇圧バッテリー充電コントローラーです。搭載したPDソリューションでは、広い入力電圧範囲 (4 V〜24 V、40 V耐圧) とプログラム可能なスイッチング周波数 (150 kHz〜600 kHz) をサポートします。EZ-PD™ PMG1-B1は、電動工具、電気シェーバー、ポータブルブレンダーなどの2〜5セルのバッテリー駆動アプリケーションを対象としています。
主な特長
- Buck-boost controller
- Battery Charging
- Support for USB-C and USB PD
- Programmable MCU (ARM® Cortex® M0)
- Constant current charging
- Constant voltage charging
- Two 8-bit ADCs and one 12-bit ADC
- Battery monitoring
- 128 KB flash and 16 KB SRAM
- LDO with 5 V output at 75 mA
- Legacy charging block (BC 1.2, AFC)
- Integrated gate drivers
アプリケーション
製品
概要
EZ-PD™ PMG1 (パワーデリバリー マイクロコントローラー第1世代) は、USBパワーデリバリー (PD) を備えた業界初の高電圧マイクロコントローラー ファミリーです。これらのチップには、Arm® Cortex®-M0/M0+ CPUと USB PDコントローラー、アナログおよびデジタル周辺機器が含まれています。対向となる高電圧 USB PDポートとの間でパワーを供給/消費し、MCUを活用して附帯する様々な構成機能を提供する組み込みシステムを対象としています。EZ-PD™ PMG1ファミリーは、市場で実証済みの USB PDスタックを備えており、仕様に準拠しているだけでなく相互接続性を保証します。 これは、今日の市場で唯一の高電圧でプログラム可能なUSB PDソリューションであり、最大256KBのフラッシュと32KBのRAMを内蔵した Arm® Cortex®-M0/M0+、USBフルスピードデバイス、アナログおよびデジタルペリフェラルを備えています。
- 高集積による面積とBOMの削減
- ModusToolbox™ソフトウェア上のEZ-PD™ PMG1 SDKは、豊富なコード例とさまざまなサポートドキュメントを備えており、設計サイクルを短縮し、市場投入までの時間を短縮します
- USB IFおよびPD規格と互換性があり、実装リスクを最小限に抑える市場で実証済みのソリューション
- すべてのアプリケーションに適合するカスタマイズ可能なソリューション
- USB-Cに関する深い知識は必要ありません
- 商用または産業用アプリケーションに適しています
EZ-PD™ PMG1は、ModusToolbox™ソフトウェアでサポートされているSDKを備えた統合ファームウェアビューを提供し、ポートフォリオ内のすべてのデバイス間のシームレスな移行を可能にします。開発ツール、ライブラリ、組み込みランタイム資産のコレクションとして提供される ModusToolbox™ ソフトウェアは、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計されています。
民生用、産業用、および通信用途のセグメントでは、電力を供給するために USB-C ポートを採用する製品が増えています。インフィニオンは、USB-Cポートをお客様の組込みアプリケーションに統合するための専用ソリューションを提供しています。 典型的なユースケースには、スマートスピーカー、カメラ、ヘッドフォン、ゲーム機、電動工具、VRヘッドセット、その他のポータブル電子機器、家電製品などがあります。インフィニオンは、USB-Cエンドツーエンドソリューションのリーダーとして、USB-C充電器および電源アダプター向けの包括的なソリューションポートフォリオを提供しています。
2025 年までに 100 億を超える USB ポートが USB-C に移行すると言われています。携帯電話、ノートブック、自動車はすでにこの標準規格を選択しており、一般的な DC 電源/シンクもわずか数年で最大 240 W に達することになることでしょう。USB-Cの利点はいくつかあります: プラグの表裏やケーブルの方向にとらわれない、USB-PDを使用した双方向の電力供給とネゴシエーションによる電圧変更、最大240Wの電力。さらに、ユニバーサルコネクタを採用することで、企業は自社製品に独自の充電器を同梱することがなくなり、電子廃棄物の発生とコストを一度に大幅に削減できます。
EZ-PD™ PMG1 (パワーデリバリー マイクロコントローラー第1世代) は、USBパワーデリバリー (PD) を備えた業界初の高電圧マイクロコントローラー ファミリーです。これらのチップには、Arm® Cortex®-M0/M0+ CPUと USB PDコントローラー、アナログおよびデジタル周辺機器が含まれています。対向となる高電圧 USB PDポートとの間でパワーを供給/消費し、MCUを活用して附帯する様々な構成機能を提供する組み込みシステムを対象としています。EZ-PD™ PMG1ファミリーは、市場で実証済みの USB PDスタックを備えており、仕様に準拠しているだけでなく相互接続性を保証します。 これは、今日の市場で唯一の高電圧でプログラム可能なUSB PDソリューションであり、最大256KBのフラッシュと32KBのRAMを内蔵した Arm® Cortex®-M0/M0+、USBフルスピードデバイス、アナログおよびデジタルペリフェラルを備えています。
- 高集積による面積とBOMの削減
- ModusToolbox™ソフトウェア上のEZ-PD™ PMG1 SDKは、豊富なコード例とさまざまなサポートドキュメントを備えており、設計サイクルを短縮し、市場投入までの時間を短縮します
- USB IFおよびPD規格と互換性があり、実装リスクを最小限に抑える市場で実証済みのソリューション
- すべてのアプリケーションに適合するカスタマイズ可能なソリューション
- USB-Cに関する深い知識は必要ありません
- 商用または産業用アプリケーションに適しています
EZ-PD™ PMG1は、ModusToolbox™ソフトウェアでサポートされているSDKを備えた統合ファームウェアビューを提供し、ポートフォリオ内のすべてのデバイス間のシームレスな移行を可能にします。開発ツール、ライブラリ、組み込みランタイム資産のコレクションとして提供される ModusToolbox™ ソフトウェアは、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計されています。
民生用、産業用、および通信用途のセグメントでは、電力を供給するために USB-C ポートを採用する製品が増えています。インフィニオンは、USB-Cポートをお客様の組込みアプリケーションに統合するための専用ソリューションを提供しています。 典型的なユースケースには、スマートスピーカー、カメラ、ヘッドフォン、ゲーム機、電動工具、VRヘッドセット、その他のポータブル電子機器、家電製品などがあります。インフィニオンは、USB-Cエンドツーエンドソリューションのリーダーとして、USB-C充電器および電源アダプター向けの包括的なソリューションポートフォリオを提供しています。
2025 年までに 100 億を超える USB ポートが USB-C に移行すると言われています。携帯電話、ノートブック、自動車はすでにこの標準規格を選択しており、一般的な DC 電源/シンクもわずか数年で最大 240 W に達することになることでしょう。USB-Cの利点はいくつかあります: プラグの表裏やケーブルの方向にとらわれない、USB-PDを使用した双方向の電力供給とネゴシエーションによる電圧変更、最大240Wの電力。さらに、ユニバーサルコネクタを採用することで、企業は自社製品に独自の充電器を同梱することがなくなり、電子廃棄物の発生とコストを一度に大幅に削減できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.