これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

I2Cインターフェースを搭載したキャラクターLCD (I2C LCD)

I2Cインターフェースによる2x16文字LCDの統合を、I2C LCDコンポーネントで簡素化

概要

I2C LCDコンポーネントは、I2Cインターフェースの2行×16文字のLCDを駆動します。I2C LCDコンポーネントは、I2Cマスターコンポーネントのラッパーであり、既存のI2Cマスターコンポーネントを利用します。プロジェクトにまだ I2C マスター コンポーネントがない場合、動作させるには I2C マスター コンポーネントが必要です。API 関数の 1 つが呼び出されると、その関数は LCD と通信するために 1 つ以上の I2C マスター関数を呼び出します。

このAPIは、2線式I2Cバスでの通信を可能にし、現在のキャラクタLCDコンポーネントと互換性があります。1つのコンポーネントで、同じI2Cバス上で1つ以上のLCDを駆動できます。さらに、PSoCがI2Cマスターとして機能する場合、I2C LCDコンポーネントは既存のI2Cバスに共存でき、NXP PCF2119xコマンド形式をサポートします。

I2C LCDコンポーネントは、I2Cインターフェースの2行×16文字のLCDを駆動します。I2C LCDコンポーネントは、I2Cマスターコンポーネントのラッパーであり、既存のI2Cマスターコンポーネントを利用します。プロジェクトにまだ I2C マスター コンポーネントがない場合、動作させるには I2C マスター コンポーネントが必要です。API 関数の 1 つが呼び出されると、その関数は LCD と通信するために 1 つ以上の I2C マスター関数を呼び出します。

このAPIは、2線式I2Cバスでの通信を可能にし、現在のキャラクタLCDコンポーネントと互換性があります。1つのコンポーネントで、同じI2Cバス上で1つ以上のLCDを駆動できます。さらに、PSoCがI2Cマスターとして機能する場合、I2C LCDコンポーネントは既存のI2Cバスに共存でき、NXP PCF2119xコマンド形式をサポートします。

ドキュメント

設計リソース

画像ギャラリー

psoc4_I2C_LCD
psoc4_I2C_LCD
#