これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

12 V~40 V Nチャネル パワーMOSFET

複数のアプリケーションに対応する低電圧パワーMOSFET

anchor

概要

インフィニオンの12V~40V NチャネルMOSFETの広範なポートフォリオは小型でコンパクトで、低電力、中電力、高電力アプリケーション向けのOptiMOS™およびStrongIRFET™技術が含まれています。ポートフォリオには、20 V N チャネル パワー MOSFET、30 V N チャネル MOSFET、および 40 V N チャネル MOSFET が含まれます。 インフィニオンは、熱性能を最適化するだけでなく、フットプリントを削減しながら定格電流を向上させる省スペースソリューションを提供しています。

ファミリを比較する

製品

概要

インフィニオンのパワーMOSFET 12V-40V製品ポートフォリオは、2つのカテゴリーに分かれています。最初のカテゴリは「アクティブで好ましい」で、クラス最高のパフォーマンスと低RDS(on)を提供する利用可能な最新のテクノロジーを指します。2番目のカテゴリは「アクティブ」で、広範なスイッチング周波数に最適で、業界最高の性能指数(FOM)と高効率、電力密度を提供します。OptiMOS™とStrongIRFET™の幅広いポートフォリオは、幅広いニーズに対応するソリューションを提供します。

20 V MOSFETと30 V MOSFETを含むOptiMOS™低電圧パワーMOSFETにより、電力密度とエネルギー効率の基準が向上します。インフィニオンのOptiMOS™ 25V MOSFETは、低ゲート電圧のNチャネルMOSFET、低出力電荷、小型パッケージを採用しており、超低電圧MOSFETレギュレータソリューションを必要とするサーバーやデータ通信、通信アプリケーションに最適な選択肢の1つです。EMI動作を改善し、バッテリ寿命を延ばすように設計されたOptiMOS™ 30 V NチャネルMOSFETは、ノートブックPCのパワーマネージメントのニーズを満たすように調整されています。

高電流能力と低RDS(on)に最適化されたStrongIRFET™パワーMOSFETファミリーは、性能と堅牢性を必要とする低周波アプリケーションに最適です。包括的なポートフォリオには、20Vおよび40Vの電圧クラスのMOSFETが含まれ、DCモーター、バッテリー管理システム、インバーター、DC-DCコンバーターなどの幅広いアプリケーションに対応します。

Nチャネル40V MOSFETポートフォリオは、低スイッチング周波数と高スイッチング周波数の両方の要件を満たすOptiMOS™およびStrongIRFET™シリコンダイ技術など、幅広いパッケージオプションで利用できます。

12V〜40V用に設計されたNチャネルMOSFETのポートフォリオは、DCモータードライブ、バッテリーアプリケーション、ロードスイッチ、電気玩具などのアプリケーションに最適です。 小型でコンパクトな設計により、OptiMOS™とStrongIRFET™の両方のソリューションにより、フットプリント面積の削減、定格の向上、熱性能の最適化を実現できます。

インフィニオンは、車載認定済みの12 V~40 VのNチャネルMOSFETの幅広い製品ポートフォリオを提供しています。詳細については、車載用MOSFETのページをご覧ください。

インフィニオンのパワーMOSFET 12V-40V製品ポートフォリオは、2つのカテゴリーに分かれています。最初のカテゴリは「アクティブで好ましい」で、クラス最高のパフォーマンスと低RDS(on)を提供する利用可能な最新のテクノロジーを指します。2番目のカテゴリは「アクティブ」で、広範なスイッチング周波数に最適で、業界最高の性能指数(FOM)と高効率、電力密度を提供します。OptiMOS™とStrongIRFET™の幅広いポートフォリオは、幅広いニーズに対応するソリューションを提供します。

20 V MOSFETと30 V MOSFETを含むOptiMOS™低電圧パワーMOSFETにより、電力密度とエネルギー効率の基準が向上します。インフィニオンのOptiMOS™ 25V MOSFETは、低ゲート電圧のNチャネルMOSFET、低出力電荷、小型パッケージを採用しており、超低電圧MOSFETレギュレータソリューションを必要とするサーバーやデータ通信、通信アプリケーションに最適な選択肢の1つです。EMI動作を改善し、バッテリ寿命を延ばすように設計されたOptiMOS™ 30 V NチャネルMOSFETは、ノートブックPCのパワーマネージメントのニーズを満たすように調整されています。

高電流能力と低RDS(on)に最適化されたStrongIRFET™パワーMOSFETファミリーは、性能と堅牢性を必要とする低周波アプリケーションに最適です。包括的なポートフォリオには、20Vおよび40Vの電圧クラスのMOSFETが含まれ、DCモーター、バッテリー管理システム、インバーター、DC-DCコンバーターなどの幅広いアプリケーションに対応します。

Nチャネル40V MOSFETポートフォリオは、低スイッチング周波数と高スイッチング周波数の両方の要件を満たすOptiMOS™およびStrongIRFET™シリコンダイ技術など、幅広いパッケージオプションで利用できます。

12V〜40V用に設計されたNチャネルMOSFETのポートフォリオは、DCモータードライブ、バッテリーアプリケーション、ロードスイッチ、電気玩具などのアプリケーションに最適です。 小型でコンパクトな設計により、OptiMOS™とStrongIRFET™の両方のソリューションにより、フットプリント面積の削減、定格の向上、熱性能の最適化を実現できます。

インフィニオンは、車載認定済みの12 V~40 VのNチャネルMOSFETの幅広い製品ポートフォリオを提供しています。詳細については、車載用MOSFETのページをご覧ください。

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ