概要
XHP™ 2 CoolSiC™ MOSFET 3.3 kV と .XT相互接続技術は、エネルギー貯蔵システム、水素電解、太陽光発電、トラクションなど、高出力と高信頼性を必要とするアプリケーション向けに特別に開発されました。
主な特長
- CoolSiC™ MOSFET 3.3 kV
- XHP™ 2ハウジング
- .XT相互接合技術
- 一体型ボディダイオード
- RDS(オン):1.9、2.5、3.8mOhm
- Inom: 1000, 750, 500 A
アプリケーション
製品
概要
3.3kVの高速スイッチング、エネルギー効率の高いシリコンカーバイドCoolSiC™ MOSFETは、ハーフブリッジトポロジーと堅牢を備えた低誘導XHP™ 2ハウジングに収められています。寿命を延ばすためのXT相互接続技術は、Rdsonが1.9〜3.8mΩ、Inomが1000A〜500Aと、さまざまなバリエーションで利用できます。
CoolSiC™ MOSFETモジュールは、高い動作温度とスイッチング周波数を可能にし、システム全体の効率を向上させます。これらのモジュールは、3レベル、ハーフブリッジ、4パック、6パック、ブースタートポロジなど、さまざまな構成で利用でき、1200V、2000V、3300Vで提供されます。
事前に塗布されたサーマルインターフェースマテリアル(TIM)などの追加オプションも注文できます。
インフィニオンのCoolSiC™ MOSFETモジュールは、トレンチ技術に基づいており、優れたゲート酸化膜信頼性、クラス最高のスイッチング損失、導通損失を特長としています。
3.3kVの高速スイッチング、エネルギー効率の高いシリコンカーバイドCoolSiC™ MOSFETは、ハーフブリッジトポロジーと堅牢を備えた低誘導XHP™ 2ハウジングに収められています。寿命を延ばすためのXT相互接続技術は、Rdsonが1.9〜3.8mΩ、Inomが1000A〜500Aと、さまざまなバリエーションで利用できます。
CoolSiC™ MOSFETモジュールは、高い動作温度とスイッチング周波数を可能にし、システム全体の効率を向上させます。これらのモジュールは、3レベル、ハーフブリッジ、4パック、6パック、ブースタートポロジなど、さまざまな構成で利用でき、1200V、2000V、3300Vで提供されます。
事前に塗布されたサーマルインターフェースマテリアル(TIM)などの追加オプションも注文できます。
インフィニオンのCoolSiC™ MOSFETモジュールは、トレンチ技術に基づいており、優れたゲート酸化膜信頼性、クラス最高のスイッチング損失、導通損失を特長としています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.