シャシー制御&安全性
インフィニオンの信頼性、拡張性、エネルギー効率に優れた自動車シャーシ ソリューションをご覧ください。
-
このページ
カテゴリー別に参照
アクティブサスペンションコントロール
インフィニオンのモーター制御チップセット (12 V、48 V、高電圧) と負荷駆動ソリューションを使用して、セミアクティブおよびアクティブ サスペンションシステムをご設計ください。
車載用ブレーキング ソリューション
インフィニオンの最先端の電動ブレーキシステムおよびバイワイヤー ブレーキシステム向けの包括的な製品群をご覧ください。
車載用ブレーキング ソリューション Subfamilies
車載用ステアリング ソリューション
インフィニオンの先進的なステアリング ソリューションは、電動化システムやバイワイヤー システム向けの幅広いポートフォリオを提供しています
車載用ステアリング ソリューション Subfamilies
概要
セーフティは要求案件が増え続ける、自動車業界で長い間重要なトピックです。現在の車載セーフティシステムは高い信頼性と、ますます多くの ISO 規格に準拠している必要があり、同時にコストを維持しなければなりません。理想的には、シャーシ制御システムと安全システムは拡張性が高く、エントリーレベルと高級車の両方に統合できる必要があります。さらに、車載シャーシ セーフティ アプリケーションは、燃料消費を削減するために、高度なエネルギー効率を備えていなければなりません。
従来のシャーシ制御および安全システムに加えて、ADASは今日の自動車業界でますます重要になっています。インフィニオンは実証された知識と経験で、これらすべての種類の車載アプリケーション開発をサポートします。
インフィニオンは自動車産業の現在の安全関連の課題を理解し、それらに対処する準備ができています。コストに配慮した幅広い製品ポートフォリオから、シャーシ制御システムを含むすべての自動車安全アプリケーションへの答えを見つけていただくことができます。当社は同じソースからすべての安全製品を提供できる唯一のサプライヤーであるため、製品をお選びいただく際に、すべての部品がシームレスかつ確実に連携することを確信できます。
リアルタイムのセーフティ クリティカル アプリケーションの機能的な複雑さと統合レベルは高まり続けており、IEC 61508やISO 26262などの規格により、自動車シャシー アプリケーションにおいて、より堅牢な製品と機能安全 (FuSa) コンセプトが求められています。
インフィニオンは、センサーやマイクロコントローラーに加え、アナログICや電源管理ICなどを含む幅広いハードウェア製品群を提供しており、システム設計で必要なSIL (IEC 61508) またはASIL (ISO 26262) レベルを効率的に達成できるよう、FuSa機能を備えています。
独立した機能安全管理組織がISO 26262準拠の安全ライフサイクルをサポートしており、専用製品向けに安全マニュアルや安全分析サマリー レポートなどの安全関連文書を提供できます (NDAが必要となる場合があります) 。さらに、インフィニオンはシステム インテグレーターに対し、システム レベルで必要なASILの達成を支援し、安全関連アプリケーションへの統合を簡素化するための専門的なサポートを提供しています。
セーフティは要求案件が増え続ける、自動車業界で長い間重要なトピックです。現在の車載セーフティシステムは高い信頼性と、ますます多くの ISO 規格に準拠している必要があり、同時にコストを維持しなければなりません。理想的には、シャーシ制御システムと安全システムは拡張性が高く、エントリーレベルと高級車の両方に統合できる必要があります。さらに、車載シャーシ セーフティ アプリケーションは、燃料消費を削減するために、高度なエネルギー効率を備えていなければなりません。
従来のシャーシ制御および安全システムに加えて、ADASは今日の自動車業界でますます重要になっています。インフィニオンは実証された知識と経験で、これらすべての種類の車載アプリケーション開発をサポートします。
インフィニオンは自動車産業の現在の安全関連の課題を理解し、それらに対処する準備ができています。コストに配慮した幅広い製品ポートフォリオから、シャーシ制御システムを含むすべての自動車安全アプリケーションへの答えを見つけていただくことができます。当社は同じソースからすべての安全製品を提供できる唯一のサプライヤーであるため、製品をお選びいただく際に、すべての部品がシームレスかつ確実に連携することを確信できます。
リアルタイムのセーフティ クリティカル アプリケーションの機能的な複雑さと統合レベルは高まり続けており、IEC 61508やISO 26262などの規格により、自動車シャシー アプリケーションにおいて、より堅牢な製品と機能安全 (FuSa) コンセプトが求められています。
インフィニオンは、センサーやマイクロコントローラーに加え、アナログICや電源管理ICなどを含む幅広いハードウェア製品群を提供しており、システム設計で必要なSIL (IEC 61508) またはASIL (ISO 26262) レベルを効率的に達成できるよう、FuSa機能を備えています。
独立した機能安全管理組織がISO 26262準拠の安全ライフサイクルをサポートしており、専用製品向けに安全マニュアルや安全分析サマリー レポートなどの安全関連文書を提供できます (NDAが必要となる場合があります) 。さらに、インフィニオンはシステム インテグレーターに対し、システム レベルで必要なASILの達成を支援し、安全関連アプリケーションへの統合を簡素化するための専門的なサポートを提供しています。