これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
IC間サウンドバス (I2S_PDL)
オーディオ体験の向上: デジタル オーディオ ストリーミング用のI2S_PDLコンポーネント
-
このページ
概要
I2S_PDLコンポーネントは、デジタルオーディオストリーミングデータをオーディオコーデックや単純なDACなどの外部I2Sデバイスに送信するために使用されます。さらに、デジタルオーディオストリーミングデータを受信することができます。
このコンポーネントは、PDL で使用可能な I2S ドライバーの上に構築された一連のコンポーネント固有の API を持つハイブリッド グラフィカル構成エンティティです。これにより、回路図ベースの接続と、[コンポーネント構成]ダイアログで定義されたハードウェア構成が可能になります。
- I2S、左詰め、TDMモードA、およびTDMモードBのデータフォーマット
- マスター/スレーブTX/RX動作
- プログラマブルなチャネル/ワード長
- 内部/外部クロック動作
- TDMデータ形式のプログラマブル・チャンネル番号
- 設定可能なビットクロック反転
- ハイブリッド コンポーネント (ペリフェラル ドライバー ライブラリ (PDL) とコンポーネント アプリケーション プログラミング インターフェイス (API))
I2S_PDLコンポーネントは、デジタルオーディオストリーミングデータをオーディオコーデックや単純なDACなどの外部I2Sデバイスに送信するために使用されます。さらに、デジタルオーディオストリーミングデータを受信することができます。
このコンポーネントは、PDL で使用可能な I2S ドライバーの上に構築された一連のコンポーネント固有の API を持つハイブリッド グラフィカル構成エンティティです。これにより、回路図ベースの接続と、[コンポーネント構成]ダイアログで定義されたハードウェア構成が可能になります。
- I2S、左詰め、TDMモードA、およびTDMモードBのデータフォーマット
- マスター/スレーブTX/RX動作
- プログラマブルなチャネル/ワード長
- 内部/外部クロック動作
- TDMデータ形式のプログラマブル・チャンネル番号
- 設定可能なビットクロック反転
- ハイブリッド コンポーネント (ペリフェラル ドライバー ライブラリ (PDL) とコンポーネント アプリケーション プログラミング インターフェイス (API))