これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-PD™ PMG1-S0は、USB-C高電圧マイクロコントローラーのポートフォリオの中で最もシンプルなマイクロコントローラーです。 64KBフラッシュ、USB-Cポートのシンクの役割をサポートするアナログおよびデジタルペリフェラルを備えた完全なUSB PDトランシーバー、およびシステムレベルのESD保護が含まれています。高電圧 USB PDポートから電力を消費し、MCUを活用して様々な構成機能を提供する組み込みシステムを対象としています。
主な特長
- USB-C サポートと USB PD サポート
- プログラマブル マイコン (Arm® Cortex® M0)
- 64KBフラッシュおよび8KB SRAM
- 電流検出ブロック
- 電圧監視用の8ビットADC
- 12個のGPIO
- レガシー充電ブロック (BC 1.2、AFC)
- OVP, UVP, SCP, RCP, OCP
- VBUS-CC短絡保護
- ゲートドライバ内蔵
- システムレベルのESD保護
- シリアル インターフェース - I2C、SPI、UART
アプリケーション
製品
概要
EZ-PD™ PMG1-S0は、ポートフォリオの中で最もシンプルなMCUであり、レギュレーター、FETゲートドライバ、過電圧および過電流による故障保護、VBUS-CCの短絡保護などの高電圧回路を統合しています。高電圧 USB PDポートから電力を消費する組み込みシステムを対象とし、MCUを活用して様々な構成機能を提供します。EZ-PD™ PMG1-S0 SDKを備えた ModusToolbox™ ソフトウェア環境は、CY7110キットとそのクイックスタートガイドとともに、ファームウェアの開発とテストをシンプルかつ容易にし、開発期間と市場投入までの時間を大幅に短縮します。
- USB PD MCUと、完全なUSB PDシステムソリューションに必要な高電圧保護回路およびゲートドライバの統合により、面積とBOMを節約できます。
- ModusToolbox™ソフトウェア上のEZ-PD™ PMG1 SDKは、豊富なコード例とさまざまなサポートドキュメントを備えており、設計サイクルを短縮し、市場投入までの時間を短縮します
- USB IFおよびPD規格と互換性があり、実装リスクを最小限に抑える市場で実証済みのソリューション
- すべてのアプリケーションに適合するカスタマイズ可能なソリューション
- USB-Cに関する深い知識は必要ありません
- 商用または産業用アプリケーションに適しています
EZ-PD™ PMG1は、ModusToolbox™ソフトウェアでサポートされているSDKを備えた統合ファームウェアビューを提供し、ポートフォリオ内のすべてのデバイス間のシームレスな移行を可能にします。開発ツール、ライブラリ、組み込みランタイム資産のコレクションとして提供される ModusToolbox™ ソフトウェアは、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計されています。
民生用、産業用、および通信用途のセグメントでは、電力を供給するために USB-C ポートを採用する製品が増えています。インフィニオンは、USB-Cポートをお客様の組込みアプリケーションに統合するための専用ソリューションを提供しています。 典型的なユースケースには、スマートスピーカー、カメラ、ヘッドフォン、ゲーム機、電動工具、VRヘッドセット、その他のポータブル電子機器、家電製品などがあります。インフィニオンは、USB-Cエンドツーエンドソリューションのリーダーとして、USB-C充電器および電源アダプター向けの包括的なソリューションポートフォリオを提供しています。
2025 年までに 100 億を超える USB ポートが USB-C に移行すると言われています。携帯電話、ノートブック、自動車はすでにこの標準規格を選択しており、一般的な DC 電源/シンクもわずか数年で最大 240 W に達することになることでしょう。USB-Cの利点はいくつかあります: プラグの表裏やケーブルの方向にとらわれない、USB-PDを使用した双方向の電力供給とネゴシエーションによる電圧変更、最大240Wの電力。さらに、ユニバーサルコネクタを採用することで、企業は自社製品に独自の充電器を同梱することがなくなり、電子廃棄物の発生とコストを一度に大幅に削減できます。
EZ-PD™ PMG1-S0は、ポートフォリオの中で最もシンプルなMCUであり、レギュレーター、FETゲートドライバ、過電圧および過電流による故障保護、VBUS-CCの短絡保護などの高電圧回路を統合しています。高電圧 USB PDポートから電力を消費する組み込みシステムを対象とし、MCUを活用して様々な構成機能を提供します。EZ-PD™ PMG1-S0 SDKを備えた ModusToolbox™ ソフトウェア環境は、CY7110キットとそのクイックスタートガイドとともに、ファームウェアの開発とテストをシンプルかつ容易にし、開発期間と市場投入までの時間を大幅に短縮します。
- USB PD MCUと、完全なUSB PDシステムソリューションに必要な高電圧保護回路およびゲートドライバの統合により、面積とBOMを節約できます。
- ModusToolbox™ソフトウェア上のEZ-PD™ PMG1 SDKは、豊富なコード例とさまざまなサポートドキュメントを備えており、設計サイクルを短縮し、市場投入までの時間を短縮します
- USB IFおよびPD規格と互換性があり、実装リスクを最小限に抑える市場で実証済みのソリューション
- すべてのアプリケーションに適合するカスタマイズ可能なソリューション
- USB-Cに関する深い知識は必要ありません
- 商用または産業用アプリケーションに適しています
EZ-PD™ PMG1は、ModusToolbox™ソフトウェアでサポートされているSDKを備えた統合ファームウェアビューを提供し、ポートフォリオ内のすべてのデバイス間のシームレスな移行を可能にします。開発ツール、ライブラリ、組み込みランタイム資産のコレクションとして提供される ModusToolbox™ ソフトウェアは、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計されています。
民生用、産業用、および通信用途のセグメントでは、電力を供給するために USB-C ポートを採用する製品が増えています。インフィニオンは、USB-Cポートをお客様の組込みアプリケーションに統合するための専用ソリューションを提供しています。 典型的なユースケースには、スマートスピーカー、カメラ、ヘッドフォン、ゲーム機、電動工具、VRヘッドセット、その他のポータブル電子機器、家電製品などがあります。インフィニオンは、USB-Cエンドツーエンドソリューションのリーダーとして、USB-C充電器および電源アダプター向けの包括的なソリューションポートフォリオを提供しています。
2025 年までに 100 億を超える USB ポートが USB-C に移行すると言われています。携帯電話、ノートブック、自動車はすでにこの標準規格を選択しており、一般的な DC 電源/シンクもわずか数年で最大 240 W に達することになることでしょう。USB-Cの利点はいくつかあります: プラグの表裏やケーブルの方向にとらわれない、USB-PDを使用した双方向の電力供給とネゴシエーションによる電圧変更、最大240Wの電力。さらに、ユニバーサルコネクタを採用することで、企業は自社製品に独自の充電器を同梱することがなくなり、電子廃棄物の発生とコストを一度に大幅に削減できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.