これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
S/PDIFトランスミッター(SPDIF_Tx)
デジタルオーディオ出力の統合を効率化
-
このページ
概要
SPDIF_Txコンポーネントにより、簡単な方法でデジタルオーディオ出力を追加できます。 光または同軸デジタルオーディオに適切なS/PDIFビットストリームを作成するため、入力オーディオデータおよびメタデータをフォーマットします。 コンポーネントは、インターリーブおよびセパレートオーディオをサポートします。
- リニアPCMオーディオ送信のためのIEC-60958、AES/EBU、AES3 基準に準拠
- clock/128のサンプルレートサポート(最大192kHz)
- 設定可能なオーディオサンプル長 (8/16/24)
- 民生用アプリケーションのチャネルステータスビットジェネレータ
- DMA のサポート
- 独立した左右のチャンネルFIFOまたはインターリーブステレオFIFO
SPDIF_Txコンポーネントにより、簡単な方法でデジタルオーディオ出力を追加できます。 光または同軸デジタルオーディオに適切なS/PDIFビットストリームを作成するため、入力オーディオデータおよびメタデータをフォーマットします。 コンポーネントは、インターリーブおよびセパレートオーディオをサポートします。
- リニアPCMオーディオ送信のためのIEC-60958、AES/EBU、AES3 基準に準拠
- clock/128のサンプルレートサポート(最大192kHz)
- 設定可能なオーディオサンプル長 (8/16/24)
- 民生用アプリケーションのチャネルステータスビットジェネレータ
- DMA のサポート
- 独立した左右のチャンネルFIFOまたはインターリーブステレオFIFO