これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
汎用入出力 (GPIO)
GPIOコンポーネントによるハードウェア制御の簡素化: 回路図ベースの設定により、汎用性の高い信号処理を実現
-
このページ
概要
GPIO コンポーネントは、PDL で使用可能な cy_gpio ドライバーの上に構築されたグラフィカル構成エンティティです。これにより、回路図ベースの接続と、[コンポーネント構成]ダイアログで定義されたハードウェア構成が可能になります。
GPIO コンポーネントを使用すると、ハードウェア リソースを物理ポートピンに接続できます。適切に構成された物理IOピンを通じて、外部信号へのアクセスを提供します。またピンに関連付けられた電気的特性は、PSoC Creatorがコンポーネント内の自動配置配線をする時に利用されます。
ピンは回路図での配線による接続、ソフトウェアまたはその両方において使用することができます。これは、さまざまなタイプの組み合わせに構成できます。便宜上、コンポーネントカタログには、アナログ、デジタル双方向、デジタル入力、デジタル出力の4つの事前構成済みGPIOコンポーネントが用意されています。
- GPIOパラメータの迅速なセットアップ
- GPIOとの間の信号の自動配置配線
- ソフトウェアとハードウェアの接続をサポート
- アナログ、デジタルI/O、および双方向信号タイプをサポート
- ペリフェラル ドライバー ライブラリ (PDL) コンポーネント (PDL アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) のみ)
GPIO コンポーネントは、PDL で使用可能な cy_gpio ドライバーの上に構築されたグラフィカル構成エンティティです。これにより、回路図ベースの接続と、[コンポーネント構成]ダイアログで定義されたハードウェア構成が可能になります。
GPIO コンポーネントを使用すると、ハードウェア リソースを物理ポートピンに接続できます。適切に構成された物理IOピンを通じて、外部信号へのアクセスを提供します。またピンに関連付けられた電気的特性は、PSoC Creatorがコンポーネント内の自動配置配線をする時に利用されます。
ピンは回路図での配線による接続、ソフトウェアまたはその両方において使用することができます。これは、さまざまなタイプの組み合わせに構成できます。便宜上、コンポーネントカタログには、アナログ、デジタル双方向、デジタル入力、デジタル出力の4つの事前構成済みGPIOコンポーネントが用意されています。
- GPIOパラメータの迅速なセットアップ
- GPIOとの間の信号の自動配置配線
- ソフトウェアとハードウェアの接続をサポート
- アナログ、デジタルI/O、および双方向信号タイプをサポート
- ペリフェラル ドライバー ライブラリ (PDL) コンポーネント (PDL アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) のみ)