これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
クロック機能 (PDL_CLK)
CLKコンポーネントによるファームウェアの強化: 内部クロックを制御し、性能を最適化
-
このページ
概要
CLK コンポーネントを使用すると、デバイスの内部クロックをファームウェアで制御できます。必要な Peripheral Driver Library (PDL) モジュールが自動的に含まれ、CLK API 関数を使用するために必要なデータ構造が生成されます。
初期クロック セットアップは、Design-Wide Resources Clock Editor で行います。これらの設定は、main を呼び出す前にシステムに適用されます。CLK コンポーネントを使用すると、ファームウェアからクロッキング システムを調整できます。
システムクロック、外部発振器、PLLクロック、APBクロックを簡単に設定:デバイスのパフォーマンスをマスターしましょう!
CLK コンポーネントを使用すると、デバイスの内部クロックをファームウェアで制御できます。必要な Peripheral Driver Library (PDL) モジュールが自動的に含まれ、CLK API 関数を使用するために必要なデータ構造が生成されます。
初期クロック セットアップは、Design-Wide Resources Clock Editor で行います。これらの設定は、main を呼び出す前にシステムに適用されます。CLK コンポーネントを使用すると、ファームウェアからクロッキング システムを調整できます。
システムクロック、外部発振器、PLLクロック、APBクロックを簡単に設定:デバイスのパフォーマンスをマスターしましょう!