これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
自動車用補助モーター制御 48 V
補助アプリケーション用のモーターおよび加熱制御
-
このページ
概要
マイルドハイブリッド電気自動車 (MHEV) の48V補助アプリケーションには、eTurbo、eA/Cコンプレッサー、ファン、ポンプ、PTCなどの電気ヒーターなどがあります。インフィニオンは、電源IC、マイクロコントローラー、センサー、スマート パワードライバ、ハイパワーMOSFET、トランシーバーなど、モーターと加熱制御アプリケーションの両方に対応する包括的で統合されたシステムソリューションを提供しています。
利点
- 高度な電力管理
- エンジン効率の向上
- さまざまなモーターおよび加熱制御
- 完全な半導体ソリューション
ブロック図
概要
48V 補助モーターコントロールは、低電圧補助モーターコントロールシステムと比較して、優れた電源能力、効率的な電力供給、より高い電力密度、および高度な電力管理を提供します。 これらの利点は、ハイブリッド車や電気自動車の車両性能、燃費、および全体的な効率の向上に貢献します。
インテリジェントな電力供給と管理は、48V 補助モーターコントロールの重要な要素です。 このシステムは、エンジン、補助モーター、バッテリー間の電力配分を最適化し、必要なときに必要な場所に正確に電力を供給します。 このように利用可能な電力を効率的に使用することで、燃費が向上するだけでなく、全体的なパフォーマンスも最大化されます。
車載用48V 補助モーターコントロール技術は、自動車業界における大きな進歩であり、パワートレインの効率と性能に新たな基準を打ち立てています。
補助モーター制御システムは、内燃エンジンと調和して動作し、加速時や高負荷時に追加のブーストを提供します。 この支援は、車両の性能を向上させるだけでなく、エンジンの効率も最適化します。 補助モーターと負荷を分担することで、エンジンを最適な範囲で作動させ、燃費の向上と排出ガスの低減を実現。
48 Vの補助モーター制御技術は、補助モーターがエンジンの排気量の減少を補うため、エンジンの小型化への道を開きます。 このダウンサイジングアプローチにより、燃料効率がさらに向上し、大型エンジンの性能レベルを維持または上回ります。
48V 補助アプリケーションは、モーターコントロールアプリケーションと加熱制御アプリケーションに分類できます。
典型的なモーターコントロールアプリケーションは、3〜7 kWのeTurbo (電動ターボチャージャー/コンプレッサー)、4〜5 kWのeA / C (電動エアコンコンプレッサー、HVACのeコンプレッサー)、1〜5 kWの電動ロール制御/安定化 (ERC)、1〜5kWのポンプおよびファン、最大1kWのその他高出力密度および/または連続使用のその他のモーターコントロールアプリケーションです。
典型的な加熱用途は、電気触媒加熱 (eCAT)、電気加熱触媒 (EHC) および1〜5kW のPTC 補助ヒーター、1〜3 kW のフロントガラス除氷、および高出力密度および/または連続使用。
インフィニオンは、電源IC、マイクロコントローラー、センサー、スマート パワードライバ、高出力MOSFET、トランシーバーなど、完全で包括的なシステムソリューションを提供しています。 これらのコンポーネントを活用することで、高効率化、排出ガスの削減、快適性機能の向上を実現しています。
48V 補助モーターコントロールは、低電圧補助モーターコントロールシステムと比較して、優れた電源能力、効率的な電力供給、より高い電力密度、および高度な電力管理を提供します。 これらの利点は、ハイブリッド車や電気自動車の車両性能、燃費、および全体的な効率の向上に貢献します。
インテリジェントな電力供給と管理は、48V 補助モーターコントロールの重要な要素です。 このシステムは、エンジン、補助モーター、バッテリー間の電力配分を最適化し、必要なときに必要な場所に正確に電力を供給します。 このように利用可能な電力を効率的に使用することで、燃費が向上するだけでなく、全体的なパフォーマンスも最大化されます。
車載用48V 補助モーターコントロール技術は、自動車業界における大きな進歩であり、パワートレインの効率と性能に新たな基準を打ち立てています。
補助モーター制御システムは、内燃エンジンと調和して動作し、加速時や高負荷時に追加のブーストを提供します。 この支援は、車両の性能を向上させるだけでなく、エンジンの効率も最適化します。 補助モーターと負荷を分担することで、エンジンを最適な範囲で作動させ、燃費の向上と排出ガスの低減を実現。
48 Vの補助モーター制御技術は、補助モーターがエンジンの排気量の減少を補うため、エンジンの小型化への道を開きます。 このダウンサイジングアプローチにより、燃料効率がさらに向上し、大型エンジンの性能レベルを維持または上回ります。
48V 補助アプリケーションは、モーターコントロールアプリケーションと加熱制御アプリケーションに分類できます。
典型的なモーターコントロールアプリケーションは、3〜7 kWのeTurbo (電動ターボチャージャー/コンプレッサー)、4〜5 kWのeA / C (電動エアコンコンプレッサー、HVACのeコンプレッサー)、1〜5 kWの電動ロール制御/安定化 (ERC)、1〜5kWのポンプおよびファン、最大1kWのその他高出力密度および/または連続使用のその他のモーターコントロールアプリケーションです。
典型的な加熱用途は、電気触媒加熱 (eCAT)、電気加熱触媒 (EHC) および1〜5kW のPTC 補助ヒーター、1〜3 kW のフロントガラス除氷、および高出力密度および/または連続使用。
インフィニオンは、電源IC、マイクロコントローラー、センサー、スマート パワードライバ、高出力MOSFET、トランシーバーなど、完全で包括的なシステムソリューションを提供しています。 これらのコンポーネントを活用することで、高効率化、排出ガスの削減、快適性機能の向上を実現しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.