これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
製品
概要
インフィニオンは、AF高速スイッチングトランジスタの幅広いポートフォリオを提供しています。 これらのデバイスは、最大60 Vのブレークダウン電圧と最大200 mAの高いコレクタ電流を提供します。 これらのデバイスは、高速スイッチングを必要とするアプリケーションに使用できます。 当社の製品ポートフォリオは、自動車、産業、消費者、通信、およびデータ通信のほぼすべてのアプリケーションをカバーしています。
AF高速スイッチングトランジスタは、さまざまなパッケージ (SOT23、SC74、およびSOT363)、両極性 (PNPおよびNPN)、およびシングルおよびデュアル構成で提供されます。
インフィニオンは、高速スイッチングデバイスのシミュレーションモデルを提供し、お客様の設計プロセスをサポートします。 シミュレーション用にSPICEモデルライブラリが提供されています。 PCBフットプリントとシンボルも提供され、レイアウトプロセスで顧客をサポートします。 PCB設計データは、Altium、Eagle、Mentor、Cadence、MWO、ADSなどの主要なレイアウトソフトウェア用に提供されています。
インフィニオンは、AF高速スイッチングトランジスタの幅広いポートフォリオを提供しています。 これらのデバイスは、最大60 Vのブレークダウン電圧と最大200 mAの高いコレクタ電流を提供します。 これらのデバイスは、高速スイッチングを必要とするアプリケーションに使用できます。 当社の製品ポートフォリオは、自動車、産業、消費者、通信、およびデータ通信のほぼすべてのアプリケーションをカバーしています。
AF高速スイッチングトランジスタは、さまざまなパッケージ (SOT23、SC74、およびSOT363)、両極性 (PNPおよびNPN)、およびシングルおよびデュアル構成で提供されます。
インフィニオンは、高速スイッチングデバイスのシミュレーションモデルを提供し、お客様の設計プロセスをサポートします。 シミュレーション用にSPICEモデルライブラリが提供されています。 PCBフットプリントとシンボルも提供され、レイアウトプロセスで顧客をサポートします。 PCB設計データは、Altium、Eagle、Mentor、Cadence、MWO、ADSなどの主要なレイアウトソフトウェア用に提供されています。