これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
プログラマブル ゲインアンプ(PGA)
多様なアプリケーションに対応する柔軟なゲイン増幅
-
このページ
概要
PGAは、ユーザー・プログラマブルなゲインを備えたオペアンプ・ベースの非反転アンプを実装しています。このアンプは、高入力インピーダンス、広帯域幅、および選択可能な入力電圧リファレンスを備えています。これは、スイッチド・キャパシタ/連続時間 (SC/CT) ブロックから導出されます。
ゲインは 1(0 dB)〜50(+34 dB)です。ゲインは、構成ウィンドウを使用して選択するか、提供されているAPIを使用して実行時に変更できます。最大帯域幅は、オペアンプのゲイン-帯域幅積によって制限され、ゲインが増加すると減少します。PGAの入力はレール間で動作しますが、最大入力スイング(VinとVrefの差)はVDDA/ゲインに制限されます。PGAの出力はクラスAで、レールツーレールで十分に高い負荷抵抗を実現します。
- 1から50までのゲインステップ
- 高入力インピーダンス
- 選択可能な入力リファレンス
- 調整可能な電力設定
PGAは、ユーザー・プログラマブルなゲインを備えたオペアンプ・ベースの非反転アンプを実装しています。このアンプは、高入力インピーダンス、広帯域幅、および選択可能な入力電圧リファレンスを備えています。これは、スイッチド・キャパシタ/連続時間 (SC/CT) ブロックから導出されます。
ゲインは 1(0 dB)〜50(+34 dB)です。ゲインは、構成ウィンドウを使用して選択するか、提供されているAPIを使用して実行時に変更できます。最大帯域幅は、オペアンプのゲイン-帯域幅積によって制限され、ゲインが増加すると減少します。PGAの入力はレール間で動作しますが、最大入力スイング(VinとVrefの差)はVDDA/ゲインに制限されます。PGAの出力はクラスAで、レールツーレールで十分に高い負荷抵抗を実現します。
- 1から50までのゲインステップ
- 高入力インピーダンス
- 選択可能な入力リファレンス
- 調整可能な電力設定