2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
シリコンカーバイド (SiC)
CoolSiC™ - 信頼性、多様性、システム上の利点を実現するディスクリートおよび統合ソリューション
-
このページ
カテゴリー別に参照
概要
トレンチベースの構造により、最先端の堅牢性と効率性能を新たなレベルに引き上げる最適なバランスが確保されます。
洗練されたはんだ付けプロセスにより、チップのパフォーマンスを最大限に高めることができます。
生産量を増やし、顧客の急激な増加に対応するためには、生産能力への投資が不可欠です。
さまざまなシステム要件に対して、Infineon は広範なCoolSiC™と推奨されるEiceDRIVER™絶縁ゲート ドライバ ポートフォリオを提供しています。
CoolSiC™製品は、比類のない信頼性とパフォーマンスを備え、長期間持続するように設計されています。 これにより、優れたゲート酸化物の信頼性、強化されたテスト基準、および Si のような非常に低い FIT 率が得られます。
トレンチベースの構造により、最先端の堅牢性と効率性能を新たなレベルに引き上げる最適なバランスが確保されます。
洗練されたはんだ付けプロセスにより、チップのパフォーマンスを最大限に高めることができます。
生産量を増やし、顧客の急激な増加に対応するためには、生産能力への投資が不可欠です。
さまざまなシステム要件に対して、Infineon は広範なCoolSiC™と推奨されるEiceDRIVER™絶縁ゲート ドライバ ポートフォリオを提供しています。
CoolSiC™製品は、比類のない信頼性とパフォーマンスを備え、長期間持続するように設計されています。 これにより、優れたゲート酸化物の信頼性、強化されたテスト基準、および Si のような非常に低い FIT 率が得られます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.