これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンの統合型POL電圧レギュレータおよび最大40Aのスイッチングコンバータは、ベンチマークとなる効率を実現し、幅広いアプリケーションで使いやすさを向上させ、システムサイズを大幅に削減します。対象アプリケーションには、サーバー、ストレージ、ルーターおよびスイッチ、通信基地局、組込みコンピューティングなどがあります。デジタルテレメトリの有無にかかわらず、シングルレール形式で3Aから40Aまでの出力負荷に対応します。
主な特長
- 高効率と信頼性
- 使いやすさ
- すぐに使えるリファレンス・デザイン
- オンラインシミュレータ
- デジタルテレメトリー
アプリケーション
製品
概要
IPOLパワーモジュールは、インダクターとその他の受動部品を内蔵した完全集積型降圧コンバーターです。 設計が容易で、広い入力電源範囲にわたって高効率の負荷およびライン レギュレーションを提供します。 インダクターとコンデンサを内蔵しているため、外付け部品を削減し、PCB面積を80%節約できます。 したがって、IPOLパワーモジュールは、寄生パラメータを最小限に抑えながら、はるかに高い電力密度を可能にします。
インフィニオンのPOLレギュレーターは、アナログ (設定が簡単) またはデジタル (柔軟なプログラミング) インターフェースからお選びいただけます。 I2CまたはPMBusデジタル インターフェースにより、詳細なカスタマイズとテレメトリ情報へのアクセスが可能です。 デジタルインターフェースPOLの構成は、インフィニオンのPowIRCenterソフトウェアGUIで簡単にプログラムできます。
IPOLパワーモジュールは、インダクターとその他の受動部品を内蔵した完全集積型降圧コンバーターです。 設計が容易で、広い入力電源範囲にわたって高効率の負荷およびライン レギュレーションを提供します。 インダクターとコンデンサを内蔵しているため、外付け部品を削減し、PCB面積を80%節約できます。 したがって、IPOLパワーモジュールは、寄生パラメータを最小限に抑えながら、はるかに高い電力密度を可能にします。
インフィニオンのPOLレギュレーターは、アナログ (設定が簡単) またはデジタル (柔軟なプログラミング) インターフェースからお選びいただけます。 I2CまたはPMBusデジタル インターフェースにより、詳細なカスタマイズとテレメトリ情報へのアクセスが可能です。 デジタルインターフェースPOLの構成は、インフィニオンのPowIRCenterソフトウェアGUIで簡単にプログラムできます。