これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
ソフトウェア送信UART (SW_Tx_UART)
SW_Tx_UARTコンポーネント: 8ビットRS-232シリアル トランスミッター ソリューション!
-
このページ
概要
ソフトウェア送信UART(SW_Tx_UART)コンポーネントは、8ビットRS-232データフォーマット準拠のシリアルトランスミッタです。
このSW_Tx_UARTは、9,600 から 115,200 bps までのボー レートをサポートし、フラッシュ/ROM リソースを節約しながら高いボー レート精度を確保します。
ソフトウェア送信UART(SW_Tx_UART)コンポーネントは、8ビットRS-232データフォーマット準拠のシリアルトランスミッタです。
このSW_Tx_UARTは、9,600 から 115,200 bps までのボー レートをサポートし、フラッシュ/ROM リソースを節約しながら高いボー レート精度を確保します。