これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
USBスーパースピード サンプルコード
インフィニオンのUSB Super-Speedのサンプルコードで、USB 3.0/3.1の開発が簡素化します。サンプルコード、ドキュメントなどにアクセスします。
-
このページ
概要
インフィニオンのUSB Super-Speedコントローラは、USB 3.0/3.1対応の開発に強力で汎用性の高いプラットフォームを提供アプリケーション。当社のコード例のセレクションは、開発を迅速に開始するのに役立ちます。基本的なUSBデータ転送から、USBデバイスクラスの実装などのより複雑なタスクまで、当社のコード例は幅広いアプリケーションをカバーしています。
各例には、サンプル コード、ドキュメント、および作業の開始に役立つ詳細な手順が含まれています。また、豊富なアプリケーションノートライブラリにより、プロジェクトを次のレベルに引き上げるために必要なリソースをすばやく見つけることができます。経験豊富な開発者でも、USB 3.0/3.1 開発を始めたばかりの開発者でも、当社のコード例は、成功を支援する強力なツールセットを提供します。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:インフィニオンのすべてのソフトウェアを検索できます
ツール:インフィニオンが評価用に提供しているすべてのツールを検索します。
インフィニオンのUSB Super-Speedコントローラは、USB 3.0/3.1対応の開発に強力で汎用性の高いプラットフォームを提供アプリケーション。当社のコード例のセレクションは、開発を迅速に開始するのに役立ちます。基本的なUSBデータ転送から、USBデバイスクラスの実装などのより複雑なタスクまで、当社のコード例は幅広いアプリケーションをカバーしています。
各例には、サンプル コード、ドキュメント、および作業の開始に役立つ詳細な手順が含まれています。また、豊富なアプリケーションノートライブラリにより、プロジェクトを次のレベルに引き上げるために必要なリソースをすばやく見つけることができます。経験豊富な開発者でも、USB 3.0/3.1 開発を始めたばかりの開発者でも、当社のコード例は、成功を支援する強力なツールセットを提供します。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:インフィニオンのすべてのソフトウェアを検索できます
ツール:インフィニオンが評価用に提供しているすべてのツールを検索します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.