これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
PSOC™ Creatorコンポーネントデータシート スイッチド キャパシタ VDAC
スイッチド キャパシタVDACコンポーネント: 高精度11ビット デジタル-アナログ コンバーター、リファレンス電圧入力をユーザーが選択可能
-
このページ
概要
Switched-Cap VDACコンポーネントは、11ビットまで単調な汎用D/Aコンバータです。最大2つのユーザー選択可能な基準電圧入力端子を備えています(そのうちの1つは「アナロググランド」と呼ばれ、システムの動作点を設定するために使用されるレール間のどこかに電位があります)。また、PSoC™デバイスのアナログルーティングからの信号を受け入れることもできます。
- 13 ビット符号付き入力データ
- モノトニックから 11 ビット
- 柔軟な伝達機能のための最大2つの基準電圧端子
- バッファ出力は、最大10mAの負荷を駆動可能
Switched-Cap VDACコンポーネントは、11ビットまで単調な汎用D/Aコンバータです。最大2つのユーザー選択可能な基準電圧入力端子を備えています(そのうちの1つは「アナロググランド」と呼ばれ、システムの動作点を設定するために使用されるレール間のどこかに電位があります)。また、PSoC™デバイスのアナログルーティングからの信号を受け入れることもできます。
- 13 ビット符号付き入力データ
- モノトニックから 11 ビット
- 柔軟な伝達機能のための最大2つの基準電圧端子
- バッファ出力は、最大10mAの負荷を駆動可能