これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
Infineon's synchronous SRAMs with ECC are the only high-density standard sync and NoBL™ SRAMs in the market to be offered with the reliability of on-chip error detection and correction.
主な特長
- <0.01 FIT/Mb reliability
- Pin-to-pin compatible
- RTR: 250 MT/s, 1.05 W
- High-density ECC SRAMs
製品
概要
- 標準の同期アーキテクチャとNoBL™アーキテクチャで利用可能
- シングル ビットの誤りを検出/訂正する誤り訂正符号(ECC)
- FITレートは<0.01 FIT/Mbで、ECCなしの標準SRAMの1,000分の1を実現
- 2.5Vと3.3Vの2つの電圧オプションで利用可能
- 165 BGAおよび100 TQFPオプションが利用可能
- 業界標準、RoHS準拠パッケージ
- 工業用および商業用温度グレード
- システムの消費電力を最小化
- 有効電力は、次に近い競合製品よりも~20%低い
- すべての競合製品で最小のスタンバイ電流
- 当社の90nm製品と互換性のある形状、フィット感、機能
- 36 Mb パーツを量産中
- 18 Mb サンプリング中
- 既存の90nm同期SRAMと互換性のある形状、適合、機能
- 業界標準の100ピンTQFPおよび165BGAパッケージで供給
- 工業用および商業用グレードで利用可能
- 36 Mb が本番環境で、18 Mb がサンプリング中
インフィニオンは、車載品質、機能安全、サイバーセキュリティ、革新的な製品、システムの理解、オペレーショナルエクセレンスなど、お客様のディペンダブルシステムに関連するすべての要素を提供する信頼できるパートナーです。
- 標準の同期アーキテクチャとNoBL™アーキテクチャで利用可能
- シングル ビットの誤りを検出/訂正する誤り訂正符号(ECC)
- FITレートは<0.01 FIT/Mbで、ECCなしの標準SRAMの1,000分の1を実現
- 2.5Vと3.3Vの2つの電圧オプションで利用可能
- 165 BGAおよび100 TQFPオプションが利用可能
- 業界標準、RoHS準拠パッケージ
- 工業用および商業用温度グレード
- システムの消費電力を最小化
- 有効電力は、次に近い競合製品よりも~20%低い
- すべての競合製品で最小のスタンバイ電流
- 当社の90nm製品と互換性のある形状、フィット感、機能
- 36 Mb パーツを量産中
- 18 Mb サンプリング中
- 既存の90nm同期SRAMと互換性のある形状、適合、機能
- 業界標準の100ピンTQFPおよび165BGAパッケージで供給
- 工業用および商業用グレードで利用可能
- 36 Mb が本番環境で、18 Mb がサンプリング中
インフィニオンは、車載品質、機能安全、サイバーセキュリティ、革新的な製品、システムの理解、オペレーショナルエクセレンスなど、お客様のディペンダブルシステムに関連するすべての要素を提供する信頼できるパートナーです。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.