これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
SC/CTコンパレーター (SCCT_Comp)
デジタル出力オプションによる正確な電圧比較
-
このページ
概要
SC/CTコンパレータ(SCCT_Comp)コンポーネントは、2つのアナログ入力電圧を比較するためのハードウェアソリューションを提供します。この実装では、スイッチド・キャパシタ/連続時間 (SC/CT) アナログ・ブロックのモードを使用して、コンパレータを実装します。出力は、別のコンポーネントにデジタルでルーティングできます。リファレンス電圧または外部電圧は、どちらの入力にも接続できます。また、Polarityパラメータを使用してコンパレータの出力を反転することもできます。
- デジタル論理ブロックまたは端子へ出力の回路設定が可能
- 選択可能な出力極性
SC/CTコンパレータ(SCCT_Comp)コンポーネントは、2つのアナログ入力電圧を比較するためのハードウェアソリューションを提供します。この実装では、スイッチド・キャパシタ/連続時間 (SC/CT) アナログ・ブロックのモードを使用して、コンパレータを実装します。出力は、別のコンポーネントにデジタルでルーティングできます。リファレンス電圧または外部電圧は、どちらの入力にも接続できます。また、Polarityパラメータを使用してコンパレータの出力を反転することもできます。
- デジタル論理ブロックまたは端子へ出力の回路設定が可能
- 選択可能な出力極性