カテゴリー別に参照
PSOC™ Edge E84
次世代のML対応MCU高性能/低電力、高度なMLハードウェアアクセラレーションとグラフィックスを備えた完全統合型マイクロコントローラ
概要
PSOC™ Edge は、次世代のレスポンシブ コンピューティングおよび制御アプリケーション向けに設計されており、ハードウェア支援機械学習 (ML) アクセラレーションを特長としています。 この新しいMCUファミリは、人間と機械の相互作用の障壁を下げ、エンドアプリケーションにコンテキスト認識を追加することで、最終製品をよりインテリジェントで直感的に使用できるようにすることで、次のレベルのエンドユーザーエクスペリエンスを提供します。また、組み込みのEdge Protectテクノロジーにより、堅牢なプライバシーと安全性の保護を提供します。
PSOC™ Edgeデバイスは、高性能なArm® Cortex®-M55、Arm® Ethos™-U55と組み合わせて使用するHelium™ DSPや、インフィニオンの超低消費電力NNLiteニューラル ネットワーク アクセラレーターと組み合わせて使用するCortex®-M33をベースにしたマイクロコントローラーです。本デバイスは、常時オンのセンシングと応答機能を備えているため、スマートホーム、セキュリティ、ウェアラブル、ロボット工学など、さまざまな高度IoT機器に適しています。
PSOC™ Edge は、高性能できめ細かな電力最適化を実現するマルチドメイン アーキテクチャを備えています。
このアーキテクチャには以下の内容が含まれます。
- Ethos™-U55ニューラル プロセッシング ユニットと組み合わせて使用するHelium™ DSPなど、Arm® Cortex®-M55 CPUを搭載した高性能ドメイン。
- 常時オンのエッジAIアプリケーション向けに Arm® Cortex®-M33 CPUとインフィニオンのNNLiteを組み合わせた低電力ドメイン。
PSOC™ Edgeには、さまざまなHMIインターフェースと十分なメモリリソースに対応し、システムコストを削減します。
- 最大6MBのSRAM
- 512 kB の RRAM
- 高集積アナログ サブシステム
- 遠距離アプリケーション向けのオーディオ マルチ マイク インターフェース
- 画像とテキストのレンダリング用の低消費電力2.5Dグラフィックス プロセッサ ユニット
- 最大1024 x 768のMIPI-DSI/DBIインターフェースを備えたディスプレイ コントローラー
- セキュアブート、セキュアなファームウェア アップデート、キーストレージ機能、暗号化操作を提供するセキュアエンクレーブ
- PSAレベル4と同等のインフィニオンのEdge Protect Category 4 (EPC 4)までのセキュリティ
- 既製の Trusted Firmware-M の活用と暗号化操作用の Mbed-TLS
- 今日のセキュリティを確保し、将来の法規制にも対応: インフィニオンのセキュリティ バイ デザイン ソリューションで、EUサイバーレジリエンス法 (CRA) に対応できるコネクテッドデバイスを構築。
ModusToolbox™ ソフトウェアは、次のような幅広いインフィニオン マイクロコントローラー デバイスをサポートする拡張性の高い、最新の開発環境です: PSOC™ Arm® Cortex®マイクロコントローラー、TRAVEO™ T2G Arm® Cortex®マイクロコントローラー、XMC™産業用マイクロコントローラー、AIROC™ Wi-Fiデバイス、AIROC™ Bluetooth®デバイス、USB-C power deliveryマイクロコントローラー
開発ツール、ライブラリ、組み込みランタイム資産のコレクションとして提供される ModusToolbox™ ソフトウェアは、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計されています。
DEEPCRAFT™は、インフィニオンの包括的な新しいエッジAIソフトウェアとツールです。DEEPCRAFT™製品とソリューションを使用すれば、革新的で信頼性が高く、便利な機械学習の実装を大幅に加速できます。インフィニオンの幅広い製品ラインナップを活用して、組み込みデバイスに低消費電力、低メモリ消費のスマート機能を追加します。
DEEPCRAFT™ Edge AIソフトウェア プラットフォームとツールを使用すると、次世代のIoTエッジデバイスにAI/ML機能を簡単かつ便利に実装できます。DEEPCRAFT™を使用すると、非常に便利で直感的なワークフローとインターフェースで、カスタムモデルのゼロからの開発や、既製のReadyモデルとソリューションの製品への統合など、市場投入までの時間を大幅に短縮できます。
PSOC™ Edgeは、ツールとソフトウェアソリューションを備えた統合エコシステム プラットフォーム ModusToolbox™によってサポートされています。 ModusToolbox™ Softwareは、最新の拡張可能な開発エコシステムです。開発ツール、ライブラリ、組込みランタイム資産のコレクションとして提供される ModusToolbox™ソフトウェアは、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計されています。ModusToolbox™ ソフトウェアは、Eclipse IDE、Microsoft Visual Studio Code、IAR Embedded Workbench、Arm μVision など、業界標準のツールチェーンと開発ツールに対応しています。さまざまなコンパイラー オプション(GNU、IAR、Arm)。PSOC™ Edgeは、エッジAIモデル開発用DEEPCRAFT™ Studioに対応しています。
PSOC™ Edge は、次世代のレスポンシブ コンピューティングおよび制御アプリケーション向けに設計されており、ハードウェア支援機械学習 (ML) アクセラレーションを特長としています。 この新しいMCUファミリは、人間と機械の相互作用の障壁を下げ、エンドアプリケーションにコンテキスト認識を追加することで、最終製品をよりインテリジェントで直感的に使用できるようにすることで、次のレベルのエンドユーザーエクスペリエンスを提供します。また、組み込みのEdge Protectテクノロジーにより、堅牢なプライバシーと安全性の保護を提供します。
PSOC™ Edgeデバイスは、高性能なArm® Cortex®-M55、Arm® Ethos™-U55と組み合わせて使用するHelium™ DSPや、インフィニオンの超低消費電力NNLiteニューラル ネットワーク アクセラレーターと組み合わせて使用するCortex®-M33をベースにしたマイクロコントローラーです。本デバイスは、常時オンのセンシングと応答機能を備えているため、スマートホーム、セキュリティ、ウェアラブル、ロボット工学など、さまざまな高度IoT機器に適しています。
PSOC™ Edge は、高性能できめ細かな電力最適化を実現するマルチドメイン アーキテクチャを備えています。
このアーキテクチャには以下の内容が含まれます。
- Ethos™-U55ニューラル プロセッシング ユニットと組み合わせて使用するHelium™ DSPなど、Arm® Cortex®-M55 CPUを搭載した高性能ドメイン。
- 常時オンのエッジAIアプリケーション向けに Arm® Cortex®-M33 CPUとインフィニオンのNNLiteを組み合わせた低電力ドメイン。
PSOC™ Edgeには、さまざまなHMIインターフェースと十分なメモリリソースに対応し、システムコストを削減します。
- 最大6MBのSRAM
- 512 kB の RRAM
- 高集積アナログ サブシステム
- 遠距離アプリケーション向けのオーディオ マルチ マイク インターフェース
- 画像とテキストのレンダリング用の低消費電力2.5Dグラフィックス プロセッサ ユニット
- 最大1024 x 768のMIPI-DSI/DBIインターフェースを備えたディスプレイ コントローラー
- セキュアブート、セキュアなファームウェア アップデート、キーストレージ機能、暗号化操作を提供するセキュアエンクレーブ
- PSAレベル4と同等のインフィニオンのEdge Protect Category 4 (EPC 4)までのセキュリティ
- 既製の Trusted Firmware-M の活用と暗号化操作用の Mbed-TLS
- 今日のセキュリティを確保し、将来の法規制にも対応: インフィニオンのセキュリティ バイ デザイン ソリューションで、EUサイバーレジリエンス法 (CRA) に対応できるコネクテッドデバイスを構築。
ModusToolbox™ ソフトウェアは、次のような幅広いインフィニオン マイクロコントローラー デバイスをサポートする拡張性の高い、最新の開発環境です: PSOC™ Arm® Cortex®マイクロコントローラー、TRAVEO™ T2G Arm® Cortex®マイクロコントローラー、XMC™産業用マイクロコントローラー、AIROC™ Wi-Fiデバイス、AIROC™ Bluetooth®デバイス、USB-C power deliveryマイクロコントローラー
開発ツール、ライブラリ、組み込みランタイム資産のコレクションとして提供される ModusToolbox™ ソフトウェアは、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計されています。
DEEPCRAFT™は、インフィニオンの包括的な新しいエッジAIソフトウェアとツールです。DEEPCRAFT™製品とソリューションを使用すれば、革新的で信頼性が高く、便利な機械学習の実装を大幅に加速できます。インフィニオンの幅広い製品ラインナップを活用して、組み込みデバイスに低消費電力、低メモリ消費のスマート機能を追加します。
DEEPCRAFT™ Edge AIソフトウェア プラットフォームとツールを使用すると、次世代のIoTエッジデバイスにAI/ML機能を簡単かつ便利に実装できます。DEEPCRAFT™を使用すると、非常に便利で直感的なワークフローとインターフェースで、カスタムモデルのゼロからの開発や、既製のReadyモデルとソリューションの製品への統合など、市場投入までの時間を大幅に短縮できます。
PSOC™ Edgeは、ツールとソフトウェアソリューションを備えた統合エコシステム プラットフォーム ModusToolbox™によってサポートされています。 ModusToolbox™ Softwareは、最新の拡張可能な開発エコシステムです。開発ツール、ライブラリ、組込みランタイム資産のコレクションとして提供される ModusToolbox™ソフトウェアは、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計されています。ModusToolbox™ ソフトウェアは、Eclipse IDE、Microsoft Visual Studio Code、IAR Embedded Workbench、Arm μVision など、業界標準のツールチェーンと開発ツールに対応しています。さまざまなコンパイラー オプション(GNU、IAR、Arm)。PSOC™ Edgeは、エッジAIモデル開発用DEEPCRAFT™ Studioに対応しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.