これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのOPTIREG™ Multi-CAN Power+システム ベース チップ (SBC) ファミリーは、ゲートウェイやハイエンド ボディ コントロール モジュール (BCM) などの複数チャネルの CAN トランシーバーを必要とする車載アプリケーション向けに、最小のフットプリントで最高レベルの集積化を実現できます。
主な特長
- 5V/3.3V降圧DC/DCコンバーター (750mA)
- 6.5 V/8 V/10 V/12 V昇圧DC/DCコントローラー
- 5Vリニア電圧レギュレーター(100 mA)
- 5 V/3.3 V/1.8 V/1.2 V 電圧レギュレーター (外付け素子としてPNPトランジスタが必要)
- 4x CAN FD 最大 5 Mbps
- CAN Partial Networking Tolerant (-3つきの製品の場合)
- バッテリー電圧測定インターフェース
- 診断および監視機能
- 低消費電流&安全動作モード
- ウェイクアップ機能
- SBCファミリー内でのソフトウェア互換性
ファミリーの比較
製品
概要
高効率の降圧型DC/DCコンバーターは5Vまたは3.3Vを最大750mA出力可能で、昇圧型DC/DCコンバーターは低電圧動作が必要なアプリケーションをサポートします。このデバイスの制御および監視には、16ビットのシリアル・ペリフェラル・インターフェース (SPI) を使用します。その他の機能には、リセット、フェイル出力、低電圧リセットを備えたタイムアウト/ウィンドウ・ウォッチドッグなどがあります。バッテリーに直接 接続されるアプリケーションをサポートするため、このデバイスには低暗電流モードがあります。低暗電流モードからのウェイクアップは、バス上のメッセージ(CAN bus wake-up)、エッジ検出型の電圧監視/ウェイクアップ入力、およびタイマーにより実現できます。 OPTIREG™ Multi-CAN Power+ SBCファミリーは、非常に小さなフットプリントの露出パッドVQFN-48(7 x 7mm²)パワーパッケージで提供されます。
- 省スペース: 業界トップクラスの高集積化を実現したMulti-CAN SBCソリューション。ディスクリートでは8製品必要な機能を7 x 7 mm²のフットプリントを持つVQFNパッケージに統合することにより、PCBのスペースを最大で80%削減します。
- 省エネ:80 % を超える効率のスイッチ モード電源は、システムの省電力に優れています。最小の静止電流と、ストップモードやスリープモードなどのインテリジェントな省電力モードがシステムソリューションを補完します。
- 高いシステム信頼性:包括的な診断、監視、およびフェイルセーフ機能。
- コストの削減: 内蔵FETスイッチとシャントにより、外付け部品点数を最小限に抑えます。BOMコスト、部品の配置と取り扱い、PCBボードのサイズ、購入、および開発の節約。
- 複数の柔軟な設計:互換性のあるハードウェアとソフトウェアにより、設計コストと労力が削減され、さまざまなアプリケーションで使用できます。
OPTIREG™ Multi-CAN Power+ SBCは、CAN FDトランシーバーの量の点でスケーラビリティを可能にします。また、Lite SBC、Mid-Range+ SBC、DCDC SBCなどの他のOPTIREG™ SBCファミリーともソフトウェア互換性があります。
- マルチチャネルCANアプリケーション向けの高集積ソリューション
- 高効率パワー スイッチ
- 強力なプロセッサのためのハイパワー
- 低電圧ラインドロップに耐性
- 簡単な設定と制御
- 高度な診断機能
- 安全のためのフェイルセーフ機能
- 省電力モード
- 最小限のPCBフットプリント
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
高効率の降圧型DC/DCコンバーターは5Vまたは3.3Vを最大750mA出力可能で、昇圧型DC/DCコンバーターは低電圧動作が必要なアプリケーションをサポートします。このデバイスの制御および監視には、16ビットのシリアル・ペリフェラル・インターフェース (SPI) を使用します。その他の機能には、リセット、フェイル出力、低電圧リセットを備えたタイムアウト/ウィンドウ・ウォッチドッグなどがあります。バッテリーに直接 接続されるアプリケーションをサポートするため、このデバイスには低暗電流モードがあります。低暗電流モードからのウェイクアップは、バス上のメッセージ(CAN bus wake-up)、エッジ検出型の電圧監視/ウェイクアップ入力、およびタイマーにより実現できます。 OPTIREG™ Multi-CAN Power+ SBCファミリーは、非常に小さなフットプリントの露出パッドVQFN-48(7 x 7mm²)パワーパッケージで提供されます。
- 省スペース: 業界トップクラスの高集積化を実現したMulti-CAN SBCソリューション。ディスクリートでは8製品必要な機能を7 x 7 mm²のフットプリントを持つVQFNパッケージに統合することにより、PCBのスペースを最大で80%削減します。
- 省エネ:80 % を超える効率のスイッチ モード電源は、システムの省電力に優れています。最小の静止電流と、ストップモードやスリープモードなどのインテリジェントな省電力モードがシステムソリューションを補完します。
- 高いシステム信頼性:包括的な診断、監視、およびフェイルセーフ機能。
- コストの削減: 内蔵FETスイッチとシャントにより、外付け部品点数を最小限に抑えます。BOMコスト、部品の配置と取り扱い、PCBボードのサイズ、購入、および開発の節約。
- 複数の柔軟な設計:互換性のあるハードウェアとソフトウェアにより、設計コストと労力が削減され、さまざまなアプリケーションで使用できます。
OPTIREG™ Multi-CAN Power+ SBCは、CAN FDトランシーバーの量の点でスケーラビリティを可能にします。また、Lite SBC、Mid-Range+ SBC、DCDC SBCなどの他のOPTIREG™ SBCファミリーともソフトウェア互換性があります。
- マルチチャネルCANアプリケーション向けの高集積ソリューション
- 高効率パワー スイッチ
- 強力なプロセッサのためのハイパワー
- 低電圧ラインドロップに耐性
- 簡単な設定と制御
- 高度な診断機能
- 安全のためのフェイルセーフ機能
- 省電力モード
- 最小限のPCBフットプリント
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.