これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
センター情報表示 (CID)
高解像度でカスタマイズ可能な車載用タッチスクリーンソリューションでデザインを向上させ、比類のないドライビングエクスペリエンスを提供します
-
このページ
概要
車載用センター情報ディスプレイ向けの最先端のチップセット技術により、ドライビングエクスペリエンスに革命をもたらします。インフィニオンの高度にテストされた製品ポートフォリオは、マイクロコントローラー、タッチ・コントローラー、電源、モーター制御半導体を OEM プラットフォームとシームレスに統合します。車載インフォテインメントおよびドライバー情報システムソリューションにおける高度なUX/UIにより、当社のコンポーネントは、スケールメリット、スケーラビリティ、柔軟性を最大限に高めます。
利点
- TRAVEO™ T2G MCU:合理化された設計
- PSOC™ Gen7XL:革新に触れる
- PSOC™ 4:万能なソリューション
- OPTIREG™:成功を支える
- MOTIX™:ディスプレイを動かす力
- XENSIV™: あなたの世界を感知
- 最大35インチの超大型タッチスクリーン
- 触覚および音響フィードバック
- 50mmホバリング能力とフォースタッチ
- スケーラブルなセキュリティ(eSHE/EVITA HSM)
- OTAフィールドでのアップデート機能
- ISO 26262準拠のICソリューション
ブロック図
概要
インフィニオンは、マイクロコントローラー、タッチコントローラー、Wi-Fi およびBluetooth® SoC、センサー、セキュリティIC、メモリソリューション、電源製品など、多様な製品で車両用ディスプレイ ソリューションの革新に取り組んでいます。 これらの製品は、安全なワイヤレス接続を可能にし、車両センター情報表示の高度でユーザーフレンドリーなユーザーインターフェース (UI) とユーザーエクスペリエンス (UX) を保証します。 インフィニオンの最先端技術とシームレスな接続性で、未来の車両情報表示を体験してください。
インフィニオンの革新的な車両用表示 ソリューションは、センター インフォメーション ディスプレイ (CID) だけにとどまりません。 同じ堅牢なテクノロジーをパッセンジャー インフォメーション ディスプレイ(PID) にシームレスに適合させることができ、車内の乗客体験全体を向上させることができます。 インフィニオンのソリューションは、重要な旅行情報の提供やエンターテインメント オプションの提供など、乗客向け情報表示の信頼性、安全性、接続性に優れており、車載用表示システムの新たな基準を打ち立てます。
センター インフォメーション ディスプレイ (CID) およびパッセンジャー インフォメーション ディスプレイ (PID) の製品ハイライト - 詳細をご覧ください。
大型タッチスクリーンHMI システム用のホバー、感圧タッチ、ウェイクアップボタンなど、高度な機能の設計は簡単ではありません。 ホバー信号は、素手で触れるよりもはるかに弱い場合があり、力の測定には物理的な変位が必要です。 従来のコントローラーはタッチコントローラーと同期する必要があり、コストと遅延が増加します。 静電容量式タッチスクリーンは、車載HMIシステムでは信頼性が低く、電磁放射によって誤タッチを登録する可能性があります。
PSoC™ Automotive Multitouch Gen7XL は、50mm のホバリング性能、最大100Hz のリフレッシュレートでのフォースタッチ用の静電容量式変位測定、ユーザーエクスペリエンスを向上させる統合された触覚および音響フィードバック制御を提供することで、これらの問題を解決します。 さらに、AutoArmor テクノロジーは電磁耐性を向上させ、排出ガスを低減します。 これらのIC は、高度な機能と効率の向上により、車載HMI システム向けに信頼性の高い高品質のタッチ性能を提供します。
TRAVEO™ T2G Bodyマイクロコントローラーファミリーは、汎用性の高いECU設計を可能にするスケーラブルな製品ファミリーにより、センタースタック ディスプレイ設計におけるお客様の課題に対応します。お客様は、さまざまな設計要件を持つさまざまなOEMプラットフォームにシームレスに統合でき、規模の経済性を享受できます。TRAVEO™ T2Gボディマイコンは、ベーシックな機能から高性能なマイコンまで、幅広い機能を備えています。高度なセキュリティ機能、最適化されたソフトウェアプラットフォーム、および全体的な消費電力を最小限に抑える6つの電源モードを備えています。TRAVEO™ T2Gデバイスは、IP互換性を維持しながら、メモリサイズとピン数にわたるスケーラビリティを提供します。これらのMCUには、AUTOSAR MCAL(Microcontroller Abstraction Layer)、セルフテストライブラリ、Flash EEPROMエミュレーション、セキュリティ低レベルドライバ、およびサードパーティのファームウェアと組み合わせた、最適化されたソフトウェアプラットフォームが付属しています。
インテリジェントモーターは、現代の自動車技術に不可欠であり、ボディワークや快適性の向上だけでなく、コックピットや客室後部の操作ディスプレイにも搭載されています。インフィニオンは、MOTIX™製品ポートフォリオなど、低電圧モータ制御のためのハイテクで信頼性が高く、コスト効率の高い半導体ソリューションを提供しています。このポートフォリオは、ゲートドライバICから超小型フットプリントの組み込み電源ICまで、さまざまな統合レベルを提供します。さらに、インフィニオンは、これらのソリューションをサポートするためのOptiMOS™ MOSFET、OPTIREG™システムベーシスチップ、OPTIREG™電源、トランシーバー、マイクロコントローラ、およびセンサーを提供しています。インフィニオンは、車載用ディスプレイ向けに、DC、BLDC、ステッピングモーターアプリケーション向けの高集積ICソリューションと、BLDCモーターやローレベルドライバー用のFOCモーター制御ライブラリなどの関連ソフトウェアソリューションを提供しています。MOTIX™ ソフトウェアは、インフィニオンの優れたデザインインの経験を活用して、MOTIX™ハードウェア用のソフトウェアソリューションをユーザーに提供し、市場投入までの時間を大幅に短縮することを目的としています。
インフィニオンのOPTIREG™電源ICポートフォリオは、市場で最も広範な車載アプリケーション専用電源ICポートフォリオです。リニア、スイッチャ、SBCサブファミリーがあり、車載ディスプレイアプリケーションに最適です。OPTIREG™ LDOリニア電圧レギュレータは、統合された安全機能と保護機能を提供し、インフィニオンのSBCは、最適化されたシステムコストで高い統合性と性能を提供します。インフィニオンのOPTIREG™車載用スイッチングレギュレータは、高いレベルの製品堅牢性と品質を提供します。スイッチングレギュレータは、安定化されていない入力DCを別の電圧出力に安定化できるDC-DCコンバータです。これらのソリューションは、CANやLINトランシーバなどの通信インターフェースと、ウェイク入力、ウォッチドッグ、リセット、割り込み、フェイル出力などの監視機能をサポートしています。インフィニオンのOPTIREG™ポートフォリオは、自動車システム向けのシンプルで信頼性が高く、高品質な電源ソリューションを提供します。
PSoC™ 4マイクロコントローラー ファミリーは、プログラム可能なアナログおよびデジタル ブロックと、柔軟な自動配線、静電容量式タッチ センシング システム (CAPSENSE™)、接続性、および標準の通信およびタイミング ペリフェラルを組み合わせた製品です。 PSoC™ 車載用マイクロコントローラーは、要求の厳しいHMI アプリケーション向けに、インフィニオンのクラス最高の静電容量式センシング技術をArm® Cortex®-M0/M0+ CPU、フラッシュ、メモリとともに集積しています。 ADC、オペアンプ、デジタルブロックと組み合わせた低消費電力コンパレーター、およびSENT、LIN、CAN、CAN FD などのさまざまな通信インターフェースを備えたプログラム可能なアナログフロントエンドは、高集積でフットプリントの小さいシングルチップスマートセンサーを提供します。 さらに、PSoC™ 4マイクロコントローラー ファミリーには、Modus Toolbox™ やPSoC™ Creator ソフトウェア、革新的な回路図エントリー設計手法を導入した使いやすいIDEなど、拡張された開発エコシステムがあります。
インフィニオンは、マイクロコントローラー、タッチコントローラー、Wi-Fi およびBluetooth® SoC、センサー、セキュリティIC、メモリソリューション、電源製品など、多様な製品で車両用ディスプレイ ソリューションの革新に取り組んでいます。 これらの製品は、安全なワイヤレス接続を可能にし、車両センター情報表示の高度でユーザーフレンドリーなユーザーインターフェース (UI) とユーザーエクスペリエンス (UX) を保証します。 インフィニオンの最先端技術とシームレスな接続性で、未来の車両情報表示を体験してください。
インフィニオンの革新的な車両用表示 ソリューションは、センター インフォメーション ディスプレイ (CID) だけにとどまりません。 同じ堅牢なテクノロジーをパッセンジャー インフォメーション ディスプレイ(PID) にシームレスに適合させることができ、車内の乗客体験全体を向上させることができます。 インフィニオンのソリューションは、重要な旅行情報の提供やエンターテインメント オプションの提供など、乗客向け情報表示の信頼性、安全性、接続性に優れており、車載用表示システムの新たな基準を打ち立てます。
センター インフォメーション ディスプレイ (CID) およびパッセンジャー インフォメーション ディスプレイ (PID) の製品ハイライト - 詳細をご覧ください。
大型タッチスクリーンHMI システム用のホバー、感圧タッチ、ウェイクアップボタンなど、高度な機能の設計は簡単ではありません。 ホバー信号は、素手で触れるよりもはるかに弱い場合があり、力の測定には物理的な変位が必要です。 従来のコントローラーはタッチコントローラーと同期する必要があり、コストと遅延が増加します。 静電容量式タッチスクリーンは、車載HMIシステムでは信頼性が低く、電磁放射によって誤タッチを登録する可能性があります。
PSoC™ Automotive Multitouch Gen7XL は、50mm のホバリング性能、最大100Hz のリフレッシュレートでのフォースタッチ用の静電容量式変位測定、ユーザーエクスペリエンスを向上させる統合された触覚および音響フィードバック制御を提供することで、これらの問題を解決します。 さらに、AutoArmor テクノロジーは電磁耐性を向上させ、排出ガスを低減します。 これらのIC は、高度な機能と効率の向上により、車載HMI システム向けに信頼性の高い高品質のタッチ性能を提供します。
TRAVEO™ T2G Bodyマイクロコントローラーファミリーは、汎用性の高いECU設計を可能にするスケーラブルな製品ファミリーにより、センタースタック ディスプレイ設計におけるお客様の課題に対応します。お客様は、さまざまな設計要件を持つさまざまなOEMプラットフォームにシームレスに統合でき、規模の経済性を享受できます。TRAVEO™ T2Gボディマイコンは、ベーシックな機能から高性能なマイコンまで、幅広い機能を備えています。高度なセキュリティ機能、最適化されたソフトウェアプラットフォーム、および全体的な消費電力を最小限に抑える6つの電源モードを備えています。TRAVEO™ T2Gデバイスは、IP互換性を維持しながら、メモリサイズとピン数にわたるスケーラビリティを提供します。これらのMCUには、AUTOSAR MCAL(Microcontroller Abstraction Layer)、セルフテストライブラリ、Flash EEPROMエミュレーション、セキュリティ低レベルドライバ、およびサードパーティのファームウェアと組み合わせた、最適化されたソフトウェアプラットフォームが付属しています。
インテリジェントモーターは、現代の自動車技術に不可欠であり、ボディワークや快適性の向上だけでなく、コックピットや客室後部の操作ディスプレイにも搭載されています。インフィニオンは、MOTIX™製品ポートフォリオなど、低電圧モータ制御のためのハイテクで信頼性が高く、コスト効率の高い半導体ソリューションを提供しています。このポートフォリオは、ゲートドライバICから超小型フットプリントの組み込み電源ICまで、さまざまな統合レベルを提供します。さらに、インフィニオンは、これらのソリューションをサポートするためのOptiMOS™ MOSFET、OPTIREG™システムベーシスチップ、OPTIREG™電源、トランシーバー、マイクロコントローラ、およびセンサーを提供しています。インフィニオンは、車載用ディスプレイ向けに、DC、BLDC、ステッピングモーターアプリケーション向けの高集積ICソリューションと、BLDCモーターやローレベルドライバー用のFOCモーター制御ライブラリなどの関連ソフトウェアソリューションを提供しています。MOTIX™ ソフトウェアは、インフィニオンの優れたデザインインの経験を活用して、MOTIX™ハードウェア用のソフトウェアソリューションをユーザーに提供し、市場投入までの時間を大幅に短縮することを目的としています。
インフィニオンのOPTIREG™電源ICポートフォリオは、市場で最も広範な車載アプリケーション専用電源ICポートフォリオです。リニア、スイッチャ、SBCサブファミリーがあり、車載ディスプレイアプリケーションに最適です。OPTIREG™ LDOリニア電圧レギュレータは、統合された安全機能と保護機能を提供し、インフィニオンのSBCは、最適化されたシステムコストで高い統合性と性能を提供します。インフィニオンのOPTIREG™車載用スイッチングレギュレータは、高いレベルの製品堅牢性と品質を提供します。スイッチングレギュレータは、安定化されていない入力DCを別の電圧出力に安定化できるDC-DCコンバータです。これらのソリューションは、CANやLINトランシーバなどの通信インターフェースと、ウェイク入力、ウォッチドッグ、リセット、割り込み、フェイル出力などの監視機能をサポートしています。インフィニオンのOPTIREG™ポートフォリオは、自動車システム向けのシンプルで信頼性が高く、高品質な電源ソリューションを提供します。
PSoC™ 4マイクロコントローラー ファミリーは、プログラム可能なアナログおよびデジタル ブロックと、柔軟な自動配線、静電容量式タッチ センシング システム (CAPSENSE™)、接続性、および標準の通信およびタイミング ペリフェラルを組み合わせた製品です。 PSoC™ 車載用マイクロコントローラーは、要求の厳しいHMI アプリケーション向けに、インフィニオンのクラス最高の静電容量式センシング技術をArm® Cortex®-M0/M0+ CPU、フラッシュ、メモリとともに集積しています。 ADC、オペアンプ、デジタルブロックと組み合わせた低消費電力コンパレーター、およびSENT、LIN、CAN、CAN FD などのさまざまな通信インターフェースを備えたプログラム可能なアナログフロントエンドは、高集積でフットプリントの小さいシングルチップスマートセンサーを提供します。 さらに、PSoC™ 4マイクロコントローラー ファミリーには、Modus Toolbox™ やPSoC™ Creator ソフトウェア、革新的な回路図エントリー設計手法を導入した使いやすいIDEなど、拡張された開発エコシステムがあります。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.