これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
電圧リファレンス(Vref)
PSOC™ 3およびPSOC™ 5LP電圧リファレンスオプション
-
このページ
概要
この説明は、 PSoC™ 3 および PSoC™ 5LP デバイスに適用されます。 電圧リファレンス(Vref)コンポーネントは、いくつかの電圧リファレンス出力の1つを提供します。1.024Vおよび0.256Vの出力は、バンドギャップ原理を使用して温度補償されており、優れた安定性を実現しています。
- 電圧リファレンスとサプライ
- 複数のオプション
- タイマ、温度と電圧の安定を得るためのバンドギャップ原則
この説明は、 PSoC™ 3 および PSoC™ 5LP デバイスに適用されます。 電圧リファレンス(Vref)コンポーネントは、いくつかの電圧リファレンス出力の1つを提供します。1.024Vおよび0.256Vの出力は、バンドギャップ原理を使用して温度補償されており、優れた安定性を実現しています。
- 電圧リファレンスとサプライ
- 複数のオプション
- タイマ、温度と電圧の安定を得るためのバンドギャップ原則