これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
BRIGHTLANE™ 88EA1512 ギガビット イーサネット トランシーバーは、単一のギガビット イーサネット トランシーバーを含む物理層デバイスです。トランシーバーは、1000BASE-T、100BASE-TX、および 10BASE-T 規格のイーサネット物理層部分を実装します。
主な特長
- AEC-Q100 グレード 2 認定
- 56ピンQFNパッケージ、0.5 mmピッチ、8x8mm
- PHYレイテンシーを最大40%
- 合計 (RX+TX) 遅延 400ns未満
- EEE サポート (IEEE 802.3az)
製品
概要
BRIGHTLANE™ 88EA1512 トランシーバーは完全な AECQ100 認定を受けており、車載アプリケーションに最適です。自動メディア検出機能を備えた銅線/ファイバー/SGMII への RGMII (Reduced pin count GMII)、銅線への RGMII、SGMII から SGMII/ファイバー、SGMII から銅線への接続など、幅広い接続オプションをサポートしています。このデバイスは、MDIインターフェース終端抵抗もPHYに統合しています。これにより、基板レイアウトが簡素化され、外付け部品数を削減することで基板コストが削減されます。新しいマーベル校正抵抗スキームは、IEEE 802.3リターンロス仕様の精度要件を達成し、それを上回ります。
BRIGHTLANE™ 88EA1512は、スイッチング電圧レギュレータを内蔵しており、1.8 V、2.5 V、3.3 V LVCMOS I/O規格に準拠し、3.3 Vの単一電源で動作可能です。高度なミックスドシグナル処理を利用して、ギガビット/秒のデータレートでイコライゼーション、エコーおよびクロストークキャンセル、データリカバリ、エラー訂正を実行し、超低消費電力で、ノイズの多い環境で堅牢な性能を実現します。
お客様の特定のニーズを満たすように設計された BRIGHTLANE™ 88EA1512 は、次のような機能と利点を提供します。
- 車載用認定済み: AEC-Q100、車載グレード2 (-40°C〜+105°C)
- パッケージ特性: 56ピンQFNパッケージ、0.5mmピッチ、8mm x 8mm
- 動作モード: MII-銅線接続 (10/100BASE-T/TX)、RGMII-銅線接続 (10/100BASE-T/TX)、SGMII-銅線接続 (10/100/1000BASE-T/TX/T)、RGMII-ファイバー接続(1000BASE-X)、RGMII-SGMII、RGMII-銅線/ファイバー/SGMII (自動媒体検出)
- 低遅延: 最適化されていない設計と比較してPHYの送受信遅延を最大40%削減、合計(RX+TX)遅延を400ns超 (1518バイトフレームの100BASE-TXモードと1000BASE-Tモードの両方)
- EEE サポート (IEEE 802.3az): IEEE 802.3az規格の対応による省エネ化
- ハードウェアアクセラレーションによるIEEE 1588v2サポート: 高精度のPrecision Time Protocolで産業オートメーションやワイヤレスバックホールなどのアプリケーションを実現、ハードウェアアクセラレーションによる2ステップPTPと1ステップPTPに対応
- スイッチング電圧レギュレータ内蔵: 3.3 Vの単一電源でデバイスを動作
- Wake on LAN (WoL): プログラム可能な低電力イベント/パターンおよびリンク変更検出による省電力化
- Advanced Virtual Cable Tester® (VCT™): 障害までの距離から1メートル以内の潜在的なケーブル接続の問題を検出して報告
- 拡張 PHY アドレス: プログラミングを容易にするのに 16 個の PHY アドレスを提供
設計上の課題で、何かお困りですか? インフィニオンの開発者コミュニティでは、365日いつでも世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受け、いつでも、どこからでも設計上の課題を解決できます。
BRIGHTLANE™ 88EA1512 トランシーバーは完全な AECQ100 認定を受けており、車載アプリケーションに最適です。自動メディア検出機能を備えた銅線/ファイバー/SGMII への RGMII (Reduced pin count GMII)、銅線への RGMII、SGMII から SGMII/ファイバー、SGMII から銅線への接続など、幅広い接続オプションをサポートしています。このデバイスは、MDIインターフェース終端抵抗もPHYに統合しています。これにより、基板レイアウトが簡素化され、外付け部品数を削減することで基板コストが削減されます。新しいマーベル校正抵抗スキームは、IEEE 802.3リターンロス仕様の精度要件を達成し、それを上回ります。
BRIGHTLANE™ 88EA1512は、スイッチング電圧レギュレータを内蔵しており、1.8 V、2.5 V、3.3 V LVCMOS I/O規格に準拠し、3.3 Vの単一電源で動作可能です。高度なミックスドシグナル処理を利用して、ギガビット/秒のデータレートでイコライゼーション、エコーおよびクロストークキャンセル、データリカバリ、エラー訂正を実行し、超低消費電力で、ノイズの多い環境で堅牢な性能を実現します。
お客様の特定のニーズを満たすように設計された BRIGHTLANE™ 88EA1512 は、次のような機能と利点を提供します。
- 車載用認定済み: AEC-Q100、車載グレード2 (-40°C〜+105°C)
- パッケージ特性: 56ピンQFNパッケージ、0.5mmピッチ、8mm x 8mm
- 動作モード: MII-銅線接続 (10/100BASE-T/TX)、RGMII-銅線接続 (10/100BASE-T/TX)、SGMII-銅線接続 (10/100/1000BASE-T/TX/T)、RGMII-ファイバー接続(1000BASE-X)、RGMII-SGMII、RGMII-銅線/ファイバー/SGMII (自動媒体検出)
- 低遅延: 最適化されていない設計と比較してPHYの送受信遅延を最大40%削減、合計(RX+TX)遅延を400ns超 (1518バイトフレームの100BASE-TXモードと1000BASE-Tモードの両方)
- EEE サポート (IEEE 802.3az): IEEE 802.3az規格の対応による省エネ化
- ハードウェアアクセラレーションによるIEEE 1588v2サポート: 高精度のPrecision Time Protocolで産業オートメーションやワイヤレスバックホールなどのアプリケーションを実現、ハードウェアアクセラレーションによる2ステップPTPと1ステップPTPに対応
- スイッチング電圧レギュレータ内蔵: 3.3 Vの単一電源でデバイスを動作
- Wake on LAN (WoL): プログラム可能な低電力イベント/パターンおよびリンク変更検出による省電力化
- Advanced Virtual Cable Tester® (VCT™): 障害までの距離から1メートル以内の潜在的なケーブル接続の問題を検出して報告
- 拡張 PHY アドレス: プログラミングを容易にするのに 16 個の PHY アドレスを提供
設計上の課題で、何かお困りですか? インフィニオンの開発者コミュニティでは、365日いつでも世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受け、いつでも、どこからでも設計上の課題を解決できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.