これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

パワードアクティブスピーカーシステム

インフィニオンの技術を活用して、アクティブスピーカーシステムを構築しましょう。電源、D級アンプソリューション、タッチコントローラー、ワイヤレス接続機器などの包括的なソリューションを提供します。

nobutton

概要

インフィニオンの集積回路は、コンパクトな組み込みAC/DC 電源ソリューション、高効率でスケーラブルな D級 アンプ、柔軟なワイヤレス接続ソリューションを使用して、パワフルで高効率、接続が容易で、より優れたサウンドのアクティブスピーカーを設計することを可能にします。 

利点

  • スケーラブルな出力電力
  • 高効率
  • 発熱が少ない
  • 卓越した音質
  • 小型のフィルタリング回路

概要

パワード アクティブ スピーカー システムは、アクティブ スピーカーまたはパワード スピーカーとも呼ばれ、アンプを内蔵した自己完結型のオーディオシステムです。 これらのスピーカーシステムは、アンプがスピーカー自体に直接統合されているため、スピーカーを駆動するために外部アンプを必要としません。 また、完全なシステムであるため、セットアップが簡素化され、追加の機器の必要性が軽減されます。

パワードアクティブスピーカーは、コンパクトで柔軟性があり、接続が簡単(有線または無線)でありながら妥協のない音質により、ホームエンターテインメント、スタジオモニタリング、およびその他の音楽リスニングの機会に非常に人気があります。さらに、新しいストリーミング テクノロジーにより、さらに便利で用途が広くなります。 全体として、パワード アクティブ スピーカーシステムは、セットアップと操作が簡単な便利で高性能なオーディオ ソリューションを提供するため、カジュアルユーザーとオーディオプロフェッショナルの両方に人気があります。

インフィニオンのMERUS™ マルチチップモジュール (MCM) D級アンプは、実績のあるD級コントローラーと最先端の低Rds(on)MOSFET を小型QFN パッケージに統合し、大型ヒートシンクを必要とせずに全負荷時に超高効率を実現します。 MCM デバイスは、柔軟な電源構成 (シングルレールまたはスプリットレール) も提供し、複数のスピーカー負荷構成 (2xシングルエンド、1x BTL、または1x並列シングルエンド) をサポートしているため、必要なローパスフィルタの数が半分に削減されます。

インフィニオンのMERUS™ ディスクリート オーディオ ソリューションには、高度にスケーラブルなオーディオ アンプ ドライバIC とパワーMOSFET の組み合わせが含まれており、優れたオーディオ性能とチャネルあたり最大3000W のスケーラブルな出力電力を提供します。 インフィニオンの幅広いパワーMOSFET ポートフォリオとGaN HEMT と組み合わせることで、MERUS™ ディスクリートオーディオソリューションは、高電力D級増幅市場における高効率、堅牢、高信頼性の産業用リファレンスの標準となっています。

AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® コンボはIEEE 802.11a / b / g / n / ac を統合します WLANと Bluetooth® をシングルチップソリューションで実現し、スモール フォームファクターのIoT設計を可能にします。コンボソリューションは、最大433Mbps のPHYデータレートを備えた1x1 SISO と、最大867Mbps のPHYデータレートを備えた2x2 MIMO の両方で利用できます。 これらのソリューションは、RTOS 用の外部MCU やアプリケーションプロセッサ上のLinux と組み合わせて、完全なWi-Fi + Bluetooth® システムを実装することができます。 当社は、Linux とRTOS ベースのプラットフォームの両方をベースにした、生産準備が整い、完全に認定されたAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth コンボモジュールを使用して、IoT パートナーのグローバルネットワークを通じてWi-Fi + Bluetooth® のお客様をサポートしています。

インフィニオンの最新世代のCoolSET™ AC-DC 統合パワーステージは、固定周波数および擬似共振スイッチング方式で、堅牢性と優れた性能を向上させます。 これらのAC-DC ソリューションは、最新の700V および800V のCoolMOS™ P7スーパージャンクションMOSFET ファミリーをDIP-7およびDSO-12パッケージに統合することで実現します。

パワード アクティブ スピーカー システムは、アクティブ スピーカーまたはパワード スピーカーとも呼ばれ、アンプを内蔵した自己完結型のオーディオシステムです。 これらのスピーカーシステムは、アンプがスピーカー自体に直接統合されているため、スピーカーを駆動するために外部アンプを必要としません。 また、完全なシステムであるため、セットアップが簡素化され、追加の機器の必要性が軽減されます。

パワードアクティブスピーカーは、コンパクトで柔軟性があり、接続が簡単(有線または無線)でありながら妥協のない音質により、ホームエンターテインメント、スタジオモニタリング、およびその他の音楽リスニングの機会に非常に人気があります。さらに、新しいストリーミング テクノロジーにより、さらに便利で用途が広くなります。 全体として、パワード アクティブ スピーカーシステムは、セットアップと操作が簡単な便利で高性能なオーディオ ソリューションを提供するため、カジュアルユーザーとオーディオプロフェッショナルの両方に人気があります。

インフィニオンのMERUS™ マルチチップモジュール (MCM) D級アンプは、実績のあるD級コントローラーと最先端の低Rds(on)MOSFET を小型QFN パッケージに統合し、大型ヒートシンクを必要とせずに全負荷時に超高効率を実現します。 MCM デバイスは、柔軟な電源構成 (シングルレールまたはスプリットレール) も提供し、複数のスピーカー負荷構成 (2xシングルエンド、1x BTL、または1x並列シングルエンド) をサポートしているため、必要なローパスフィルタの数が半分に削減されます。

インフィニオンのMERUS™ ディスクリート オーディオ ソリューションには、高度にスケーラブルなオーディオ アンプ ドライバIC とパワーMOSFET の組み合わせが含まれており、優れたオーディオ性能とチャネルあたり最大3000W のスケーラブルな出力電力を提供します。 インフィニオンの幅広いパワーMOSFET ポートフォリオとGaN HEMT と組み合わせることで、MERUS™ ディスクリートオーディオソリューションは、高電力D級増幅市場における高効率、堅牢、高信頼性の産業用リファレンスの標準となっています。

AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® コンボはIEEE 802.11a / b / g / n / ac を統合します WLANと Bluetooth® をシングルチップソリューションで実現し、スモール フォームファクターのIoT設計を可能にします。コンボソリューションは、最大433Mbps のPHYデータレートを備えた1x1 SISO と、最大867Mbps のPHYデータレートを備えた2x2 MIMO の両方で利用できます。 これらのソリューションは、RTOS 用の外部MCU やアプリケーションプロセッサ上のLinux と組み合わせて、完全なWi-Fi + Bluetooth® システムを実装することができます。 当社は、Linux とRTOS ベースのプラットフォームの両方をベースにした、生産準備が整い、完全に認定されたAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth コンボモジュールを使用して、IoT パートナーのグローバルネットワークを通じてWi-Fi + Bluetooth® のお客様をサポートしています。

インフィニオンの最新世代のCoolSET™ AC-DC 統合パワーステージは、固定周波数および擬似共振スイッチング方式で、堅牢性と優れた性能を向上させます。 これらのAC-DC ソリューションは、最新の700V および800V のCoolMOS™ P7スーパージャンクションMOSFET ファミリーをDIP-7およびDSO-12パッケージに統合することで実現します。

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ