これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
製品
概要
インフィニオンは、ESD性能、ポートフォリオ、および市場で最高のESD部品を製造するための数え切れないほどの研究開発時間を誇りに思っていますが、インフィニオンは、システム設計において、より差し迫った他の考慮事項がある可能性があることを理解しています。基板スペースの使用量を最小限に抑えて可能な限り最適なESD保護部品を選択することで、ESDイベントからシステムを保護する作業が迅速かつ容易になり、システムの他の部分に集中する時間が確保されます。
ほとんどの人は、VESD (IEC61000-4-2別名堅牢性) と最近ではRdyn (動的抵抗) に精通しています。しかし、システムがESDイベントに対してますます敏感になるにつれて、ESD保護の真の尺度はVclamp (クランプ電圧)です。 Rdynは非常に便利ですが、ディープスナップバックデバイスがますます普及するにつれて、Rdynはその価値の一部を失います。クランプ電圧が低いことが、最終的には保護の強化につながります。インフィニオンは、業界で最も低いクランプ部品の製造に注力し、お客様に最高の保護を提供するためにシステムを実現します。
ボードスペースは重要です。インフィニオンは、現在Si ESDに使用されている最小パッケージである小型の01005で、さまざまな優れたソリューションを提供しています。 最小のシングルラインパッケージに焦点を当てることで、インフィニオンは必要な場所でのみ、システムの理想的な位置にできるだけ近い場所で保護を可能にします。
卓越した品質、信頼性、およびボリュームサポートにより、設計が完了すると、実際に完了します。
インフィニオンは、ESD性能、ポートフォリオ、および市場で最高のESD部品を製造するための数え切れないほどの研究開発時間を誇りに思っていますが、インフィニオンは、システム設計において、より差し迫った他の考慮事項がある可能性があることを理解しています。基板スペースの使用量を最小限に抑えて可能な限り最適なESD保護部品を選択することで、ESDイベントからシステムを保護する作業が迅速かつ容易になり、システムの他の部分に集中する時間が確保されます。
ほとんどの人は、VESD (IEC61000-4-2別名堅牢性) と最近ではRdyn (動的抵抗) に精通しています。しかし、システムがESDイベントに対してますます敏感になるにつれて、ESD保護の真の尺度はVclamp (クランプ電圧)です。 Rdynは非常に便利ですが、ディープスナップバックデバイスがますます普及するにつれて、Rdynはその価値の一部を失います。クランプ電圧が低いことが、最終的には保護の強化につながります。インフィニオンは、業界で最も低いクランプ部品の製造に注力し、お客様に最高の保護を提供するためにシステムを実現します。
ボードスペースは重要です。インフィニオンは、現在Si ESDに使用されている最小パッケージである小型の01005で、さまざまな優れたソリューションを提供しています。 最小のシングルラインパッケージに焦点を当てることで、インフィニオンは必要な場所でのみ、システムの理想的な位置にできるだけ近い場所で保護を可能にします。
卓越した品質、信頼性、およびボリュームサポートにより、設計が完了すると、実際に完了します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.