これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
ベース タイマー チャネル (BT)
強化されたマイコンのピン設定によるパルス測定と信号生成の革命
-
このページ
概要
Base Timerは、パルス測定や周期的な信号生成など、さまざまなアプリケーション用に構成できるマルチチャネルカウンタブロックです。BT コンポーネントは、次のマクロを使用してこれらの機能をサポートします。PWM、PPG、PWC、RT。
コンポーネントがタイマー IO 信号 (TIOA や TIOB) をイネーブルにするように設定されている場合、これらのピンは Design-Wide Resources ピン エディターに自動的に追加されます。エディターでは、Base Timer ブロックに配線できるピンに信号を割り当てることしかできません。また、このツールは、選択したピンの正しいタイマー チャネルを選択し、ピン配線マクロを生成します。MCUピンセットアップに対するこの「ピンイン」アプローチにより、ブロックツーピンルーティングエラーが排除され、ファームウェアのバイトを変更することなく将来の変更が可能になります。
このシステムは、16ビットのパルス幅変調器(PWM)タイマ、16ビットのプログラマブルパルスジェネレータ(PPG)タイマ、16/32ビットのリロードタイマ(RT)、16/32ビットのパルス幅カウンタ(PWC)タイマ、およびADC優先度変換のトリガ生成と複数の割り込みオプションを提供します。
Base Timerは、パルス測定や周期的な信号生成など、さまざまなアプリケーション用に構成できるマルチチャネルカウンタブロックです。BT コンポーネントは、次のマクロを使用してこれらの機能をサポートします。PWM、PPG、PWC、RT。
コンポーネントがタイマー IO 信号 (TIOA や TIOB) をイネーブルにするように設定されている場合、これらのピンは Design-Wide Resources ピン エディターに自動的に追加されます。エディターでは、Base Timer ブロックに配線できるピンに信号を割り当てることしかできません。また、このツールは、選択したピンの正しいタイマー チャネルを選択し、ピン配線マクロを生成します。MCUピンセットアップに対するこの「ピンイン」アプローチにより、ブロックツーピンルーティングエラーが排除され、ファームウェアのバイトを変更することなく将来の変更が可能になります。
このシステムは、16ビットのパルス幅変調器(PWM)タイマ、16ビットのプログラマブルパルスジェネレータ(PPG)タイマ、16/32ビットのリロードタイマ(RT)、16/32ビットのパルス幅カウンタ(PWC)タイマ、およびADC優先度変換のトリガ生成と複数の割り込みオプションを提供します。