これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
FLASH USBプログラマー
フラッシュメモリとの間でデータを簡単に転送
-
このページ
概要
FLASH USB Programmerは、PCからフラッシュメモリにデータを読み書きするためのツールです。これにより、ユーザーはフラッシュメモリとの間でデータを簡単に転送できます。インストールするには、信頼できるソースからソフトウェアをダウンロードし、システムが推奨要件を満たしていることを確認してください。ダウンロードしたら、画面の指示に従ってインストールを完了します。このソフトウェアを使用すると、フラッシュメモリの管理がこれまでになく簡単になりました。
FLASH USBプログラマーのダウンロードは、以下のツール名で構成されています。
- 8FX用の新しいUSBプログラマ - バージョン:V03L02 - ダウンロード:USBProgrammer.zip - ファイル名:flash.exe
- 8L / 8FX / 16LX / FR用フラッシュUSBプログラマー - バージョン:V01L17 - ダウンロード:pcwusb-v01l17.zip - ファイル名:setup.exe
- F2MC-8FX用フラッシュUSBプログラマー - バージョン:V01L06 - ダウンロード:pcwusb-v01l06-mb95f200.zip - ファイル名:setup.exe
- Family@MB95200シリーズ - バージョン:V01L07b3 - ダウンロード:v01l07b03.zip- ファイル名:flash.exe
- PC: 800 メガヘルツ (MHz) 32 ビット (x86) 以上のプロセッサ クロック速度を搭載した PC。
- OS:Microsoft Windows 8、Windows XP Professional Service Pack 3、Windows Vista(32ビット)
- メモリ: 512 MB 以上のシステムメモリを推奨
- xxx.zipをダウンロードします。
- xxx.zipを解凍します
- 「setup.exe」をダブルクリックします。
- 表示されたメッセージに応答し、インストールする製品内のディレクトリーを指定します。
FLASH USB Programmerは、PCからフラッシュメモリにデータを読み書きするためのツールです。これにより、ユーザーはフラッシュメモリとの間でデータを簡単に転送できます。インストールするには、信頼できるソースからソフトウェアをダウンロードし、システムが推奨要件を満たしていることを確認してください。ダウンロードしたら、画面の指示に従ってインストールを完了します。このソフトウェアを使用すると、フラッシュメモリの管理がこれまでになく簡単になりました。
FLASH USBプログラマーのダウンロードは、以下のツール名で構成されています。
- 8FX用の新しいUSBプログラマ - バージョン:V03L02 - ダウンロード:USBProgrammer.zip - ファイル名:flash.exe
- 8L / 8FX / 16LX / FR用フラッシュUSBプログラマー - バージョン:V01L17 - ダウンロード:pcwusb-v01l17.zip - ファイル名:setup.exe
- F2MC-8FX用フラッシュUSBプログラマー - バージョン:V01L06 - ダウンロード:pcwusb-v01l06-mb95f200.zip - ファイル名:setup.exe
- Family@MB95200シリーズ - バージョン:V01L07b3 - ダウンロード:v01l07b03.zip- ファイル名:flash.exe
- PC: 800 メガヘルツ (MHz) 32 ビット (x86) 以上のプロセッサ クロック速度を搭載した PC。
- OS:Microsoft Windows 8、Windows XP Professional Service Pack 3、Windows Vista(32ビット)
- メモリ: 512 MB 以上のシステムメモリを推奨
- xxx.zipをダウンロードします。
- xxx.zipを解凍します
- 「setup.exe」をダブルクリックします。
- 表示されたメッセージに応答し、インストールする製品内のディレクトリーを指定します。