これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
PSOC™ 4静電容量式センシング (CAPSENSE™ジェスチャ)
CAPSENSE™ CSDとCAPSENSE™ジェスチャ技術でユーザーインターフェースに革命を起こそう: 静電容量測定とジェスチャ検出の新時代を切り開く
-
このページ
概要
CAPSENSE™ CSDは、静電容量式タッチボタン、スライダー、タッチパッド、ジェスチャー付きトラックパッド、タッチスクリーン、近接センサーなどのユーザーインターフェースパネルアプリケーションにおいて、静電容量を測定し、指のタッチを検出するための汎用性が高く効率的な方法です。CAPSENSE™ジェスチャは、CAPSENSE™ CSD技術を活用し、ジェスチャ検出機能を追加しています。
CAPSENSE™ Gestureは、行電極と列電極の静電容量をデジタル値に変換します。与えられた高レベルの API 関数は、これらの生のデジタル値を使用して、補間アルゴリズムを通じてトラックパッド上の指の位置を決定します。さらに、シンプルなAPI関数呼び出しを通じて、オンチップでマルチタッチジェスチャデコードをサポートします。
注: このドキュメントでは、全体を通してPSOC™ 4デバイスについて言及しています。PSOC™ 4 への言及は、PSOC™ 4 および PSOC™ 4 BLE (Bluetooth Low Energy) デバイスを意味すると解釈する必要があります。このコンポーネントは、PRoC BLEデバイスもサポートしています。
- ユーザ定義によるボタン、スライダー、タッチパッドおよび近接静電容量式センサーの組み合わせをサポート。
- 1本指または2本指のジェスチャーによるトラックパッドのサポート
- クラス最高のパフォーマンス
- 伝導性および放射性のある外部ノイズに対する優れたノイズ耐性性能
- 超低放射妨害波
- CAPSENSE™ボタンのサポート:ガラスの場合は最大15 mm、プラスチックの場合は最大5 mmのオーバーレイ厚さ
- SmartSense™自動チューニング
- 実行中に最適なセンサーの性能を設定し維持
- 開発と量産段階での手動チューニングは不要
- CAPSENSE™ボタン/スライダーの高度なユーザーインターフェース機能:耐水性
- 水滴の存在下でも信頼性の高い動作を実現するシールド電極サポート水中や流水下での誤接触を防ぐGuardセンサー
- 高速プロトタイプ作成のための使いやすいアプリケーションプログラミングインターフェース(API)
- 手動チューニング・モードでチューニングするための統合PCベースのGUI(データシートの「チューナーGUIの使用」セクションを参照)
CAPSENSE™ CSDは、静電容量式タッチボタン、スライダー、タッチパッド、ジェスチャー付きトラックパッド、タッチスクリーン、近接センサーなどのユーザーインターフェースパネルアプリケーションにおいて、静電容量を測定し、指のタッチを検出するための汎用性が高く効率的な方法です。CAPSENSE™ジェスチャは、CAPSENSE™ CSD技術を活用し、ジェスチャ検出機能を追加しています。
CAPSENSE™ Gestureは、行電極と列電極の静電容量をデジタル値に変換します。与えられた高レベルの API 関数は、これらの生のデジタル値を使用して、補間アルゴリズムを通じてトラックパッド上の指の位置を決定します。さらに、シンプルなAPI関数呼び出しを通じて、オンチップでマルチタッチジェスチャデコードをサポートします。
注: このドキュメントでは、全体を通してPSOC™ 4デバイスについて言及しています。PSOC™ 4 への言及は、PSOC™ 4 および PSOC™ 4 BLE (Bluetooth Low Energy) デバイスを意味すると解釈する必要があります。このコンポーネントは、PRoC BLEデバイスもサポートしています。
- ユーザ定義によるボタン、スライダー、タッチパッドおよび近接静電容量式センサーの組み合わせをサポート。
- 1本指または2本指のジェスチャーによるトラックパッドのサポート
- クラス最高のパフォーマンス
- 伝導性および放射性のある外部ノイズに対する優れたノイズ耐性性能
- 超低放射妨害波
- CAPSENSE™ボタンのサポート:ガラスの場合は最大15 mm、プラスチックの場合は最大5 mmのオーバーレイ厚さ
- SmartSense™自動チューニング
- 実行中に最適なセンサーの性能を設定し維持
- 開発と量産段階での手動チューニングは不要
- CAPSENSE™ボタン/スライダーの高度なユーザーインターフェース機能:耐水性
- 水滴の存在下でも信頼性の高い動作を実現するシールド電極サポート水中や流水下での誤接触を防ぐGuardセンサー
- 高速プロトタイプ作成のための使いやすいアプリケーションプログラミングインターフェース(API)
- 手動チューニング・モードでチューニングするための統合PCベースのGUI(データシートの「チューナーGUIの使用」セクションを参照)