これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

XMC5000産業用マイクロコントローラーArm® Cortex® -M4F

XMC5000 - 産業用アプリケーションに対応する高度な周辺機器を備えた低消費電力テクノロジMCU

概要

XMC5000 MCUは、160 MHzのArm® Cortex® -M4F、最大2 MBのフラッシュのメモリ スペクトル、最大256 KBのSRAM、暗号化専用のArm® Cortex® -M0+を備えています。2.7 V ~ 5.5 Vの入力電源、最大144ピンまでのスケーラブルなパッケージング、および低電力モードをサポートします。XMC7000への拡張性とModusToolbox™サポートを備えたXMC5000は、過酷な環境でも堅牢性を保証し、高度なセキュリティと安全機能を提供します。

主な特長

  • デュアルArm® Cortex®-M4/M0+
  • 最大160 MHzの Cortex®-M4および100 MHzのCortex®-M0+
  • 最大2 MBのフラッシュ、256 KBのRAM
  • 2.7~5 Vの電源範囲
  • 最大122個のプログラム可能なI/O
  • 3個のSAR ADC、最大57チャネル
  • 最大8個のCAN FD、8個のSCB
  • 周囲温度-40 °C~125 °C
  • 5つの低電力モード
  • XMC7000へ拡張可能
  • ModusToolbox™サポート

製品

XMC5000ファミリのマイクロコントローラは、産業用および家電製品向けのスケーラブルで高性能なソリューションを提供します。Arm® Cortex®-M4 コアと Cortex-M0+ コアを搭載し、XMC5100、XMC5200、XMC5300 の 3 つのモデルがあり、それぞれが特定のニーズに合わせて調整されています。

  • XMC5100:80 MHz Cortex-M4、モーター制御、HVAC、照明などのコスト重視のアプリケーションに最適です。最大4チャネルのCAN FD、512KBフラッシュ、64KBのSRAM、および64ピンから100ピンのLQFPパッケージを備えています。
  • XMC5200:160 MHz Cortex-M4は、より多くのI/Oを必要とするミッドレンジアプリケーション向けです。6チャネルのCAN FD、1MBフラッシュ、および128KBのSRAMを提供。
  • XMC5300:ゲートウェイなどの複雑なシステム向けのハイエンド160MHz Cortex-M4。8チャンネルCAN FD、2MBフラッシュ、256KB SRAM、CXPIを搭載。

一般的な機能には、スケーラブルなパッケージ(64-176ピン)、Class-BおよびSIL-2の安全認証、効率的な開発のためのModusToolbox™のサポートなどがあります。

XMC5000ファミリは、幅広いアプリケーションをサポートするように設計されており、産業環境と家庭環境の両方でパフォーマンス、信頼性、スケーラビリティを提供します。

  • モータ制御:高分解能タイマとSAR ADCにより、高精度の制御が保証されます。
  • HVACシステム:スケーラブルなI/Oにより、過酷な環境でも信頼性の高い動作を実現。
  • 電動工具:効率的な処理と低電力モードにより、エネルギー使用が最適化されます。
  • インダストリアル・オートメーション:インダストリアル通信プロトコルをサポートし、シームレスな統合を実現します。
  • ボディコントロールモジュール(BCM):機能の包括的な制御と監視。
  • 照明システム:正確な制御とエネルギー効率。
  • ゲートウェイ: 安全なデータ処理のための高度な通信。

ModusToolbox™は、XMC5000ファミリーのマイクロコントローラ向けの包括的な開発環境であり、次の機能を提供します。

コード例: すぐに使用できる例と GitHub でホストされているリポジトリのコレクションを使用して、プロジェクトをすぐに開始できます。

ミドルウェア: モーター制御、通信などのライブラリ。

アプリケーションサポート: 詳細なドキュメント、例、および開発を効率化するためのキットサポート。

ModusToolbox™ ソフトウェアについてもっと知る

このXMC5000は、次の機能を持つモーター制御に優れています。

  • 高分解能タイマー:モーター動作の正確な制御。
  • 高度なADC:スムーズな動作のための正確なフィードバック。
  • ModusToolbox Motor Suite:リアルタイムの視覚化および最適化ツール。

ModusToolbox™ Motor Suiteの詳細

このXMC5000はスケーラブルなXMCファミリーの一部であり、アプリケーションの進化に応じてXMC7000シリーズにシームレスに移行できます。これにより、お客様の投資が保護され、将来にわたって保証されます。ARM Cortex-M4およびM0+コアを搭載した40nmプラットフォームをベースとするこのXMC5000は、性能と効率のバランスを取り、モータ制御や産業オートメーションに最適です。3x SAR ADC、最大75x 16ビットタイマ、および正確な制御と通信のためのCAN FDを備えています。ModusToolboxのサポートにより、XMCファミリー全体で開発が合理化され、一貫性が維持され、学習曲線が短縮されます。このスケーラビリティにより、XMC5000は柔軟性と信頼性に優れたソリューションであり続け、XMC7000の高度な機能と一致しているため、成長するアプリケーションにとって費用対効果が高く、強力な選択肢となります。

XMC7000についてもっと知る

XMC5000ファミリのマイクロコントローラは、産業用および家電製品向けのスケーラブルで高性能なソリューションを提供します。Arm® Cortex®-M4 コアと Cortex-M0+ コアを搭載し、XMC5100、XMC5200、XMC5300 の 3 つのモデルがあり、それぞれが特定のニーズに合わせて調整されています。

  • XMC5100:80 MHz Cortex-M4、モーター制御、HVAC、照明などのコスト重視のアプリケーションに最適です。最大4チャネルのCAN FD、512KBフラッシュ、64KBのSRAM、および64ピンから100ピンのLQFPパッケージを備えています。
  • XMC5200:160 MHz Cortex-M4は、より多くのI/Oを必要とするミッドレンジアプリケーション向けです。6チャネルのCAN FD、1MBフラッシュ、および128KBのSRAMを提供。
  • XMC5300:ゲートウェイなどの複雑なシステム向けのハイエンド160MHz Cortex-M4。8チャンネルCAN FD、2MBフラッシュ、256KB SRAM、CXPIを搭載。

一般的な機能には、スケーラブルなパッケージ(64-176ピン)、Class-BおよびSIL-2の安全認証、効率的な開発のためのModusToolbox™のサポートなどがあります。

XMC5000ファミリは、幅広いアプリケーションをサポートするように設計されており、産業環境と家庭環境の両方でパフォーマンス、信頼性、スケーラビリティを提供します。

  • モータ制御:高分解能タイマとSAR ADCにより、高精度の制御が保証されます。
  • HVACシステム:スケーラブルなI/Oにより、過酷な環境でも信頼性の高い動作を実現。
  • 電動工具:効率的な処理と低電力モードにより、エネルギー使用が最適化されます。
  • インダストリアル・オートメーション:インダストリアル通信プロトコルをサポートし、シームレスな統合を実現します。
  • ボディコントロールモジュール(BCM):機能の包括的な制御と監視。
  • 照明システム:正確な制御とエネルギー効率。
  • ゲートウェイ: 安全なデータ処理のための高度な通信。

ModusToolbox™は、XMC5000ファミリーのマイクロコントローラ向けの包括的な開発環境であり、次の機能を提供します。

コード例: すぐに使用できる例と GitHub でホストされているリポジトリのコレクションを使用して、プロジェクトをすぐに開始できます。

ミドルウェア: モーター制御、通信などのライブラリ。

アプリケーションサポート: 詳細なドキュメント、例、および開発を効率化するためのキットサポート。

ModusToolbox™ ソフトウェアについてもっと知る

このXMC5000は、次の機能を持つモーター制御に優れています。

  • 高分解能タイマー:モーター動作の正確な制御。
  • 高度なADC:スムーズな動作のための正確なフィードバック。
  • ModusToolbox Motor Suite:リアルタイムの視覚化および最適化ツール。

ModusToolbox™ Motor Suiteの詳細

このXMC5000はスケーラブルなXMCファミリーの一部であり、アプリケーションの進化に応じてXMC7000シリーズにシームレスに移行できます。これにより、お客様の投資が保護され、将来にわたって保証されます。ARM Cortex-M4およびM0+コアを搭載した40nmプラットフォームをベースとするこのXMC5000は、性能と効率のバランスを取り、モータ制御や産業オートメーションに最適です。3x SAR ADC、最大75x 16ビットタイマ、および正確な制御と通信のためのCAN FDを備えています。ModusToolboxのサポートにより、XMCファミリー全体で開発が合理化され、一貫性が維持され、学習曲線が短縮されます。このスケーラビリティにより、XMC5000は柔軟性と信頼性に優れたソリューションであり続け、XMC7000の高度な機能と一致しているため、成長するアプリケーションにとって費用対効果が高く、強力な選択肢となります。

XMC7000についてもっと知る

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ