2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
ModusToolbox™プログラミングツールパッケージには、インフィニオンMCUでフラッシュをプログラムできるいくつかのクロスプラットフォームプログラミングツールが含まれています。
ModusToolbox™プログラミングツールは、ModusToolbox™ソフトウェアエコシステム内で活用され、ModusToolbox™を完全に再インストールしなくても新しいデバイスや機能を提供できるように独立してリリースされます。さらに、プログラミングツールは、デバイスプログラミングのみを必要とするユースケース向けに、ModusToolbox™から独立してインストールできます。
ModusToolbox™プログラミングツールパッケージには、次のユーティリティの最新バージョンが含まれています。
- ModusToolbox™ Programmer (GUI) - ターゲットデバイスのフラッシュをプログラム、消去、検証、および読み取るためのグラフィカルユーザーインターフェイスを提供します
- ファームウェアローダー - KitProg3ファームウェアをアップグレードするためのコマンドラインインターフェイスを提供します
- OpenOCD - ModusToolbox™ と mtb-programmer のターゲットデバイスのデバッグおよびインシステムプログラミング機能を提供します。
- KitProg3 - CMSIS-DAPプログラミングとデバッグの両方をサポートする通信ファームウェアを提供します。
- ChipLoad - AIROC™のBluetooth®プラットフォームへのファームウェアのダウンロードが可能
- DetAndID - 接続されたAIROC™™ Bluetooth®デバイスのシリアルポート検出を有効にします。
- MbtP - CYW955572BTEVK-01デバイスへのファームウェアのダウンロードをサポートし、オートボーウォッチドッグを迅速に無効にします
- ドライバー メディア - Windows 用のハードウェア デバイス ドライバーと Linux 用のudev_rules スクリプトを提供します
ModusToolbox™プログラミングツールパッケージは、ModusToolbox™セットアップツールを使用してインストール、更新、および管理できます。
- ModusToolbox™セットアップツール – ModusToolbox™エコシステムパッケージ用の統合インストールおよび管理ツール
- ModusToolbox™プログラミングツール – プログラミングツールインストーラーのオフライン直接ダウンロード
ModusToolbox™ プログラミング ツールは、現在以下でサポートされています。
- Windows 11 (x64)、Windows 10 (x64)
- macOS X Monterey、Ventura、macOS 14 (x64) Intel および ARM プロセッサ (Rosetta 経由)
- Ubuntu 20.04 (x64)、および Ubuntu 22.04 (x64)
ModusToolbox™プログラミングツールは、以下の製品ファミリーのインフィニオンMCUをサポートしています。
- 32ビットPSoC™ 4 Arm® Cortex®-M0/M0+
- 32 ビット PSoC™ 4 HV Arm® Cortex®-M0+
- 32ビットPSoC™ 6 Arm® Cortex®-M4 / M0+
- 32ビットXMC7000産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M7®
- ボディ用32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- AIROC™ Wi-Fi接続マイコン – CWY43907
- AIROC™ Wi-Fi接続マイコン – CWY20829
- WLCxワイヤレス充電IC
- プログラマブルUSB-Cパワーデリバリコントローラ
- USB-C高電圧マイクロコントローラ
サポートされているデバイス ファミリと開発ボードの完全なリストについては、ドキュメント セクションの ModusToolbox™ プログラミング ツールのリリース ノートを参照してください。
ModusToolbox™プログラミングツールパッケージには、インフィニオンMCUでフラッシュをプログラムできるいくつかのクロスプラットフォームプログラミングツールが含まれています。
ModusToolbox™プログラミングツールは、ModusToolbox™ソフトウェアエコシステム内で活用され、ModusToolbox™を完全に再インストールしなくても新しいデバイスや機能を提供できるように独立してリリースされます。さらに、プログラミングツールは、デバイスプログラミングのみを必要とするユースケース向けに、ModusToolbox™から独立してインストールできます。
ModusToolbox™プログラミングツールパッケージには、次のユーティリティの最新バージョンが含まれています。
- ModusToolbox™ Programmer (GUI) - ターゲットデバイスのフラッシュをプログラム、消去、検証、および読み取るためのグラフィカルユーザーインターフェイスを提供します
- ファームウェアローダー - KitProg3ファームウェアをアップグレードするためのコマンドラインインターフェイスを提供します
- OpenOCD - ModusToolbox™ と mtb-programmer のターゲットデバイスのデバッグおよびインシステムプログラミング機能を提供します。
- KitProg3 - CMSIS-DAPプログラミングとデバッグの両方をサポートする通信ファームウェアを提供します。
- ChipLoad - AIROC™のBluetooth®プラットフォームへのファームウェアのダウンロードが可能
- DetAndID - 接続されたAIROC™™ Bluetooth®デバイスのシリアルポート検出を有効にします。
- MbtP - CYW955572BTEVK-01デバイスへのファームウェアのダウンロードをサポートし、オートボーウォッチドッグを迅速に無効にします
- ドライバー メディア - Windows 用のハードウェア デバイス ドライバーと Linux 用のudev_rules スクリプトを提供します
ModusToolbox™プログラミングツールパッケージは、ModusToolbox™セットアップツールを使用してインストール、更新、および管理できます。
- ModusToolbox™セットアップツール – ModusToolbox™エコシステムパッケージ用の統合インストールおよび管理ツール
- ModusToolbox™プログラミングツール – プログラミングツールインストーラーのオフライン直接ダウンロード
ModusToolbox™ プログラミング ツールは、現在以下でサポートされています。
- Windows 11 (x64)、Windows 10 (x64)
- macOS X Monterey、Ventura、macOS 14 (x64) Intel および ARM プロセッサ (Rosetta 経由)
- Ubuntu 20.04 (x64)、および Ubuntu 22.04 (x64)
ModusToolbox™プログラミングツールは、以下の製品ファミリーのインフィニオンMCUをサポートしています。
- 32ビットPSoC™ 4 Arm® Cortex®-M0/M0+
- 32 ビット PSoC™ 4 HV Arm® Cortex®-M0+
- 32ビットPSoC™ 6 Arm® Cortex®-M4 / M0+
- 32ビットXMC7000産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M7®
- ボディ用32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- AIROC™ Wi-Fi接続マイコン – CWY43907
- AIROC™ Wi-Fi接続マイコン – CWY20829
- WLCxワイヤレス充電IC
- プログラマブルUSB-Cパワーデリバリコントローラ
- USB-C高電圧マイクロコントローラ
サポートされているデバイス ファミリと開発ボードの完全なリストについては、ドキュメント セクションの ModusToolbox™ プログラミング ツールのリリース ノートを参照してください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.