これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
シフトレジスタ(ShiftReg)
シフトレジスタ (ShiftReg) コンポーネントによるユニバーサルデータシフト: ロジックツールキットへの汎用性の高い追加
-
このページ
概要
シフト レジスタ (ShiftReg) コンポーネントは、並列レジスタとの間でデータを同期的にシフトします。パラレルレジスタは、CPUまたはDMAによって読み書きできます。シフトレジスタコンポーネントは、74164、74165、74166、74194、74299、74595、74597などの標準の74xxxシリーズロジックシフトレジスタと同様の汎用機能を提供します。ほとんどのアプリケーションでは、シフト レジスタ コンポーネントを他のコンポーネントやロジックと組み合わせて使用し、シフトされたビット数をカウントするカウンターなど、より高いレベルのアプリケーション固有の機能を作成します。
シフトレジスタは、2ビットから32ビットまでの調整可能なサイズで柔軟性を提供し、シフトインとシフトアウトの同時操作を可能にし、右シフトと左シフトの両方をサポートします。さらに、入力を介してすべてゼロにリセットでき、その値はCPUまたはDMAによる読み取りと書き込みのためにアクセスできます。
シフト レジスタ (ShiftReg) コンポーネントは、並列レジスタとの間でデータを同期的にシフトします。パラレルレジスタは、CPUまたはDMAによって読み書きできます。シフトレジスタコンポーネントは、74164、74165、74166、74194、74299、74595、74597などの標準の74xxxシリーズロジックシフトレジスタと同様の汎用機能を提供します。ほとんどのアプリケーションでは、シフト レジスタ コンポーネントを他のコンポーネントやロジックと組み合わせて使用し、シフトされたビット数をカウントするカウンターなど、より高いレベルのアプリケーション固有の機能を作成します。
シフトレジスタは、2ビットから32ビットまでの調整可能なサイズで柔軟性を提供し、シフトインとシフトアウトの同時操作を可能にし、右シフトと左シフトの両方をサポートします。さらに、入力を介してすべてゼロにリセットでき、その値はCPUまたはDMAによる読み取りと書き込みのためにアクセスできます。