これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
HYPERFLASH™ NORフラッシュ メモリは、車載先進運転支援システム (ADAS)、インストルメントクラスター、インフォテインメントシステム、ファクトリーオートメーション、ネットワークルーターやスイッチの組み込みシステムに必要な性能を提供します。 パラレルNORフラッシュの3分の1のピン数で333MB/秒の読み取り帯域幅を提供します。
主な特長
- 166 MHz のDDR (333 MB/s)
- x8 インターフェース
- ディープ パワーダウン(8μA)
- 車載用AEC-Q100認定済み
- -40 °C ~+125 °C
- ECC (誤り訂正コード)
- BGAパッケージ
- 20年間のデータ保持
- 最大100kサイクルの耐久性
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
概要
NOR フラッシュに保存されたブートコードをシステムマイクロコントローラーに迅速に配信することで、瞬時に立ち上げることができます。 NOR フラッシュに保存された事前レンダリング画像をグラフィックス マイクロコントローラーに配信することにより、高解像度ディスプレイをサポートします。 デジタルインストルメントクラスターのタコメーター針など、複数の画像を高速で配信することで、複雑な動きやグラフィックスを表示します。
主な機能
- 高性能 : 166 MHz DDR (333 MB/s) で動作する x8 インターフェース
- ピン数が少ない:12ピン インターフェースによりBOM コストを削減 (パラレルNORと比較)
- 低消費電力モード : ディープパワーダウン (8μA) をサポート
- 車載用AEC-Q100グレード1 (-40 ℃~+125 ℃)。
インフィニオン独自のMIRRORBIT™テクノロジーは、世界で最も先進的なNORフラッシュプロセス技術であり、高密度デバイスに最適です。 セルあたり2ビットを格納し、インフィニオンの幅広いパラレルおよびシリアルNORフラッシュ製品の基盤となっています。
インフィニオンのフラッシュメモリ製品長期供給プログラムは、インフィニオンの最も人気のあるメモリ製品の可用性を拡張し、長寿命のプラットフォームに対応します。典型的な寿命は、生産リリース日から10年以上です。プログラムの対象となるNORフラッシュ製品を選択することで、安心感と重要なメモリデバイスの堅牢なサプライチェーンの恩恵を受けることができます。
インフィニオンは、世界中のチップセットパートナーと協力して、パートナーのSoCでメモリを認定し、ドライバーとソフトウェアを検証し、ターンキーリファレンスデザインを開発しています。その結果、設計プロセスを簡素化し、市場投入までの時間を短縮する一連のツールとリソースが得られます。 チップセットに推奨および認定されたメモリを選択できるように、インフィニオンはチップセットペアリングガイドを発行しています。 これらのスプレッドシートは、どのインフィニオンメモリ製品がどのパートナーチップセットで認定されているかをマッピングします。
NOR フラッシュに保存されたブートコードをシステムマイクロコントローラーに迅速に配信することで、瞬時に立ち上げることができます。 NOR フラッシュに保存された事前レンダリング画像をグラフィックス マイクロコントローラーに配信することにより、高解像度ディスプレイをサポートします。 デジタルインストルメントクラスターのタコメーター針など、複数の画像を高速で配信することで、複雑な動きやグラフィックスを表示します。
主な機能
- 高性能 : 166 MHz DDR (333 MB/s) で動作する x8 インターフェース
- ピン数が少ない:12ピン インターフェースによりBOM コストを削減 (パラレルNORと比較)
- 低消費電力モード : ディープパワーダウン (8μA) をサポート
- 車載用AEC-Q100グレード1 (-40 ℃~+125 ℃)。
インフィニオン独自のMIRRORBIT™テクノロジーは、世界で最も先進的なNORフラッシュプロセス技術であり、高密度デバイスに最適です。 セルあたり2ビットを格納し、インフィニオンの幅広いパラレルおよびシリアルNORフラッシュ製品の基盤となっています。
インフィニオンのフラッシュメモリ製品長期供給プログラムは、インフィニオンの最も人気のあるメモリ製品の可用性を拡張し、長寿命のプラットフォームに対応します。典型的な寿命は、生産リリース日から10年以上です。プログラムの対象となるNORフラッシュ製品を選択することで、安心感と重要なメモリデバイスの堅牢なサプライチェーンの恩恵を受けることができます。
インフィニオンは、世界中のチップセットパートナーと協力して、パートナーのSoCでメモリを認定し、ドライバーとソフトウェアを検証し、ターンキーリファレンスデザインを開発しています。その結果、設計プロセスを簡素化し、市場投入までの時間を短縮する一連のツールとリソースが得られます。 チップセットに推奨および認定されたメモリを選択できるように、インフィニオンはチップセットペアリングガイドを発行しています。 これらのスプレッドシートは、どのインフィニオンメモリ製品がどのパートナーチップセットで認定されているかをマッピングします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.