2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別に参照
EZ-PD™ PAG2S: 2 次側コントローラー
USB PD、同期整流 (SR)、およびパルス幅変調器 (PWM) を備えた2次側コントローラーを内蔵
概要
EZ-PD™ PAG2-ACは、EZ-PD™ PAG2S-ACとEZ-PD™ PAG2Pを使用した2チップ2次側制御ACFフライバックコンバーターです。
EZ-PD™ PAG2S-ACは、内部エラーアンプ (EA) とプログラマブルランプジェネレータを統合し、パルスエッジトランス (PET) を介してプライマリ側のカウンターパートEZ-PD™ PAG2PにPWM信号を送信することにより、ハイサイドおよびローサイドのプライマリスイッチをレギュレーションおよび制御します。 また、このデバイスは、プログラム可能なローサイド同期整流とPD 3.1 SPRおよび28V EPR準拠のUSB PDコントローラーを2次側に内蔵しています。
EZ-PD™ PAG2Pは、高電圧スタートアップ、パルスエッジトランス (PET) レシーバー、ローサイドNFETゲートドライバ、ハイサイド論理レベルドライバ、フォルト保護、Xキャップ放電、および昇圧VCCを内蔵したプライマリHVスタートアップコントローラーです。
EZ-PD™ PAG2-AC二次側制御ソリューションは、一次側制御PWMコントローラーよりも優れたレギュレーション精度と低いスタンバイ消費電力を提供します。デジタルバレーテーブル、ACFパルス幅、バーストおよびスキップ周波数、同期整流ターンオンおよびターンオフ遅延などのプログラマブル パラメーターにより、固定機能コントローラーよりも優れたシステム性能を実現します。
EZ-PD™ PAG2-QZは、EZ-PD™ PAG2S-QZとEZ-PD™ PAG2Pを使用した2チップ2次側制御QR-ZVSフライバックコンバーターです。 EZ-PD™ PAG2S-QZは、内部エラーアンプ (EA) とプログラマブルランプジェネレータを統合し、パルスエッジトランス (PET) を介して1次側の対応するEZ-PD™ PAG2PにPWM信号を送信することにより、ローサイドのプライマリスイッチを調整および制御します。 また、このデバイスは、プログラム可能なローサイド同期整流とPD 3.1 SPRおよび28V EPR準拠のUSB PDコントローラーを2次側に内蔵しています。
EZ-PD™ PAG2Pは、高電圧スタートアップ、パルスエッジトランス (PET) レシーバー、ローサイドNFETゲートドライバ、ハイサイド論理レベルドライバ、フォルト保護、Xキャップ放電、および昇圧VCCを内蔵したプライマリHVスタートアップコントローラーです。 EZ-PD™ PAG2-QZの2次側制御ソリューションは、1次側制御PWMコントローラーよりも優れたレギュレーション精度と低いスタンバイ消費電力を提供します。 デジタルバレーテーブル、ZVSパルス幅、バーストおよびスキップ周波数、同期整流ターンオンおよびターンオフ遅延などのプログラマブルパラメータにより、固定機能コントローラーよりも優れたシステム性能を実現します。
EZ-PD™ PAG2S-PSは、シングルポート電源アダプター用の高度に統合されたUSB PDおよびSRコントローラーです。 USB PDの場合、 EZ-PD™ PAG2S-PSは、SPR、PPS、およびEPRをサポートするPD 3.1仕様を満たす、高度にプログラム可能なフラッシュベースのソリューションを提供します。 SRの場合、EZ-PD™ PAG2S-PSは、DCMおよびCCMコンバーターの短いターンオンおよびターンオフ遅延、誤ったターンオンを回避するための電圧秒積分、論理および非論理同期整流MOSFET、および最大300kHzのスイッチング周波数をサポートします。 フォルト保護用に、OCP、SCP、OVP、UVP、OTP、VBUS-CC 短絡、および VCONN 電流制限をサポートしています。 EZ-PD™ PAG2S-PSは、64KBフラッシュを搭載したArm® Cortex®-M0をベースにしており、高度にプログラム可能なUSB-C PD、SR統合コントローラーを提供し、CCラインを介してファームウェアをアップグレードしながら、さまざまな顧客の設計要件と仕様を満たします。
EZ-PD™ PAG2-ACは、EZ-PD™ PAG2S-ACとEZ-PD™ PAG2Pを使用した2チップ2次側制御ACFフライバックコンバーターです。
EZ-PD™ PAG2S-ACは、内部エラーアンプ (EA) とプログラマブルランプジェネレータを統合し、パルスエッジトランス (PET) を介してプライマリ側のカウンターパートEZ-PD™ PAG2PにPWM信号を送信することにより、ハイサイドおよびローサイドのプライマリスイッチをレギュレーションおよび制御します。 また、このデバイスは、プログラム可能なローサイド同期整流とPD 3.1 SPRおよび28V EPR準拠のUSB PDコントローラーを2次側に内蔵しています。
EZ-PD™ PAG2Pは、高電圧スタートアップ、パルスエッジトランス (PET) レシーバー、ローサイドNFETゲートドライバ、ハイサイド論理レベルドライバ、フォルト保護、Xキャップ放電、および昇圧VCCを内蔵したプライマリHVスタートアップコントローラーです。
EZ-PD™ PAG2-AC二次側制御ソリューションは、一次側制御PWMコントローラーよりも優れたレギュレーション精度と低いスタンバイ消費電力を提供します。デジタルバレーテーブル、ACFパルス幅、バーストおよびスキップ周波数、同期整流ターンオンおよびターンオフ遅延などのプログラマブル パラメーターにより、固定機能コントローラーよりも優れたシステム性能を実現します。
EZ-PD™ PAG2-QZは、EZ-PD™ PAG2S-QZとEZ-PD™ PAG2Pを使用した2チップ2次側制御QR-ZVSフライバックコンバーターです。 EZ-PD™ PAG2S-QZは、内部エラーアンプ (EA) とプログラマブルランプジェネレータを統合し、パルスエッジトランス (PET) を介して1次側の対応するEZ-PD™ PAG2PにPWM信号を送信することにより、ローサイドのプライマリスイッチを調整および制御します。 また、このデバイスは、プログラム可能なローサイド同期整流とPD 3.1 SPRおよび28V EPR準拠のUSB PDコントローラーを2次側に内蔵しています。
EZ-PD™ PAG2Pは、高電圧スタートアップ、パルスエッジトランス (PET) レシーバー、ローサイドNFETゲートドライバ、ハイサイド論理レベルドライバ、フォルト保護、Xキャップ放電、および昇圧VCCを内蔵したプライマリHVスタートアップコントローラーです。 EZ-PD™ PAG2-QZの2次側制御ソリューションは、1次側制御PWMコントローラーよりも優れたレギュレーション精度と低いスタンバイ消費電力を提供します。 デジタルバレーテーブル、ZVSパルス幅、バーストおよびスキップ周波数、同期整流ターンオンおよびターンオフ遅延などのプログラマブルパラメータにより、固定機能コントローラーよりも優れたシステム性能を実現します。
EZ-PD™ PAG2S-PSは、シングルポート電源アダプター用の高度に統合されたUSB PDおよびSRコントローラーです。 USB PDの場合、 EZ-PD™ PAG2S-PSは、SPR、PPS、およびEPRをサポートするPD 3.1仕様を満たす、高度にプログラム可能なフラッシュベースのソリューションを提供します。 SRの場合、EZ-PD™ PAG2S-PSは、DCMおよびCCMコンバーターの短いターンオンおよびターンオフ遅延、誤ったターンオンを回避するための電圧秒積分、論理および非論理同期整流MOSFET、および最大300kHzのスイッチング周波数をサポートします。 フォルト保護用に、OCP、SCP、OVP、UVP、OTP、VBUS-CC 短絡、および VCONN 電流制限をサポートしています。 EZ-PD™ PAG2S-PSは、64KBフラッシュを搭載したArm® Cortex®-M0をベースにしており、高度にプログラム可能なUSB-C PD、SR統合コントローラーを提供し、CCラインを介してファームウェアをアップグレードしながら、さまざまな顧客の設計要件と仕様を満たします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.