これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
無線接続
カスタムプロファイルによるBluetooth Low Energy (BLE) 通信の強化
-
このページ
カテゴリー別に参照
AIROC™ Bluetooth®接続アプリ — モバイルアプリ
インフィニオンは、カスタムプロファイルに対応したBluetooth® LEアプリのソースコードを公開
AIROC™ Bluetooth® LE Beacon - PC
Windows PCでの簡単なBLEテストとデバッグ
AIROC™ Bluetooth®テストおよびデバッグツール
AIROC™ツールによるシームレスなBluetoothテストとデバッグ
AIROC™テストおよびデバッグツール
概要
インフィニオンは、いくつかのカスタムBluetooth Low Energy(BLE)プロファイルとサービスを定義しています。これにより、お客様は、Bluetooth SIG で採用されている標準の BLE プロファイルやサービスでサポートされていないさまざまな機能について、BLE 経由でデータを送信できます。これらのプロファイルとサービスは、Cypress BLEデバイスと通信するデバイス、または相互に通信するCypress BLEデバイスで利用できます。
PSoC™ CreatorでBLEコンポーネントを使用して独自のカスタムプロファイルまたはサービスを作成するには、BLEコンポーネントのデータシートを参照してください。
インフィニオンのカスタムBLEプロファイルとサービスのリスト:
- CAPSENSE™: Infineon CAPSENSE™ ProfileとInfineon CAPSENSE™ Serviceは、デバイスがBLEリンクを介してさまざまな CAPSENSE™ ウィジェット(近接センサー、ボタン、スライダーなど)のデータを送信できるようにします。
- RGB LED:Infineon RGB LED ProfileとInfineon RGB LED Serviceは、デバイスがBLEリンクを介してLEDの色と強度に関連するデータを送受信することを可能にします。
- ブートローダ:Infineon Bootloader ProfileとInfineon Bootloader Serviceは、BLEリンクを使用してInfineon BLEデバイスの既存のファームウェアをアップグレードするために使用できます。
インフィニオンは、いくつかのカスタムBluetooth Low Energy(BLE)プロファイルとサービスを定義しています。これにより、お客様は、Bluetooth SIG で採用されている標準の BLE プロファイルやサービスでサポートされていないさまざまな機能について、BLE 経由でデータを送信できます。これらのプロファイルとサービスは、Cypress BLEデバイスと通信するデバイス、または相互に通信するCypress BLEデバイスで利用できます。
PSoC™ CreatorでBLEコンポーネントを使用して独自のカスタムプロファイルまたはサービスを作成するには、BLEコンポーネントのデータシートを参照してください。
インフィニオンのカスタムBLEプロファイルとサービスのリスト:
- CAPSENSE™: Infineon CAPSENSE™ ProfileとInfineon CAPSENSE™ Serviceは、デバイスがBLEリンクを介してさまざまな CAPSENSE™ ウィジェット(近接センサー、ボタン、スライダーなど)のデータを送信できるようにします。
- RGB LED:Infineon RGB LED ProfileとInfineon RGB LED Serviceは、デバイスがBLEリンクを介してLEDの色と強度に関連するデータを送受信することを可能にします。
- ブートローダ:Infineon Bootloader ProfileとInfineon Bootloader Serviceは、BLEリンクを使用してInfineon BLEデバイスの既存のファームウェアをアップグレードするために使用できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.