PSOC™ Edge E82
MLハードウェアアクセラレーションとグラフィックスを備えた高性能/低消費電力の完全統合マイクロコントローラー
-
このページ
概要
PSOC™ Edge E82シリーズの Arm® Cortex®-M MCUは、次世代アプリケーション向けのハードウェア支援機械学習 (ML) アクセラレーションを備えた高性能、低消費電力、セキュアなMCUを備えています。 PSOC™ Edge E82 MCUは、高性能 Cortex-M55をベースとしており、Helium DSPをサポートするだけでなく、インフィニオンの超低消費電力NNLiteハードウェアアクセラレーターとグラフィックスを含む高度なHMIインターフェースと組み合わせた低電力 Cortex-M33を備えています。
主な特長
- Helium™ DSP付きCortex®-M55 CPU
- DSP付き低消費電力 Cortex®-M33
- 低消費電力Always-On ML用NNLite
- 次世代アプリ向けの最大5MBのSRAMを搭載
- 超低消費電力RRAMテクノロジー
- 豊富な周辺機器セットによりBOMを削減
- 高集積アナログサブシステム
- 低消費電力2.5D GPUおよびインターフェース
- ModusToolbox™ ソフトウェアサポート
- エンドツーエンドのMLソリューション (Imagimob)
- State-of-the-Art Secured Enclave
- インフィニオン エッジ プロテクト テクノロジー
アプリケーション
ファミリーの比較
製品テーブル
会社概要
PSOC™ Edgeアーキテクチャ
PSOC™ Edge は、高性能できめ細かな電力最適化を実現するマルチドメイン アーキテクチャを備えています。このアーキテクチャには以下の内容が含まれます。
- 高性能ドメイン: Helium™ DSP を実装したArm® Cortex®-M55 CPU と、Ethos™-U55 ニューラル プロセッシング ユニット (NPU) を搭載。
- 低電力ドメイン: Arm® Cortex®-M33とインフィニオンのNNLiteの組み合わせにより、常時稼働のAI/MLアプリケーションを実現
HMIインターフェース
PSOC™ Edge E82は、以下のようなさまざまなHMIインターフェースに対応しています。
- 遠距離アプリケーション向けのオーディオ マルチ マイク インターフェース
- ローカル音声およびクラウド音声
- ストレスのないインターフェースと安全性のビジョン
- 高集積アナログ サブシステム
最先端のセキュリティ
- セキュアブート、キー ストレージ、暗号操作を提供する、低電力の常時オン ドメインでのセキュア エンクレーブの実装。
- インフィニオンEdge Protect Category 4
- 既製のTrusted Firmware-Mの活用と暗号化操作用のMbed-TLS
- 今日のセキュリティを確保し、将来の法規制にも対応: インフィニオンのセキュリティ バイ デザイン ソリューションで、EUサイバーレジリエンス法 (CRA) に対応できるコネクテッドデバイスを構築。
DEEPCRAFT™ Edge AI
DEEPCRAFT™は、インフィニオンの包括的な新しいエッジAIソフトウェアおよびツールです。DEEPCRAFT™の製品とソリューションを使用すると、革新的で信頼性が高く、便利な機械学習の実装を大幅に加速できます。インフィニオンの幅広い製品ラインナップを活用して、組み込みデバイスに低消費電力、低メモリ消費のスマート機能を追加します。
DEEPCRAFT™ Edge AIソフトウェアプラットフォームとツールを使用すると、次世代のIoTエッジデバイスにAI/ML機能を簡単かつ便利に実装できます。DEEPCRAFT™を使用すると、非常に便利で直感的なワークフローとインターフェースで、カスタムモデルのゼロからの開発や、既製のReadyモデルとソリューションの製品への統合など、市場投入までの時間を大幅に短縮できます。
ModusToolbox™ ソフトウェア
PSOC™ Edge は、マルチプラットフォーム ツールとソフトウェア ライブラリ、ボード サポート パッケージ (BSP)、周辺機器ドライバ ライブラリ (PDL)、およびミドルウェアの包括的なコレクションを提供する ModusToolbox™ Software によってサポートされています。
ソフトウェアの有効化は、Imagimobのエンドツーエンドの機械学習ソリューションと、Ready Modelsが提供する既製のMLモデルによって補完されます。
開発者に使いやすさを提供
PSOC™ Edgeは、ツールとソフトウェアソリューションを備えた統合エコシステム プラットフォームModusToolbox™によってサポートされています。 ModusToolbox™ Softwareは、最新の拡張可能な開発エコシステムです。開発ツール、ライブラリ、組込みランタイム資産のコレクションとして提供される ModusToolbox™ソフトウェアは、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計されています。ModusToolbox™ ソフトウェアは、Eclipse IDE、Microsoft Visual Studio Code、IAR Embedded Workbench、Arm μVision などの業界標準のツールチェーンと開発ツールをサポートしています。さまざまなコンパイラー オプション (GNU、IAR、Arm)。PSOC™ Edgeは、エッジAIモデル開発用DEEPCRAFT™ Studioに対応しています。
PSOC™ Edgeアーキテクチャ
PSOC™ Edge は、高性能できめ細かな電力最適化を実現するマルチドメイン アーキテクチャを備えています。このアーキテクチャには以下の内容が含まれます。
- 高性能ドメイン: Helium™ DSP を実装したArm® Cortex®-M55 CPU と、Ethos™-U55 ニューラル プロセッシング ユニット (NPU) を搭載。
- 低電力ドメイン: Arm® Cortex®-M33とインフィニオンのNNLiteの組み合わせにより、常時稼働のAI/MLアプリケーションを実現
HMIインターフェース
PSOC™ Edge E82は、以下のようなさまざまなHMIインターフェースに対応しています。
- 遠距離アプリケーション向けのオーディオ マルチ マイク インターフェース
- ローカル音声およびクラウド音声
- ストレスのないインターフェースと安全性のビジョン
- 高集積アナログ サブシステム
最先端のセキュリティ
- セキュアブート、キー ストレージ、暗号操作を提供する、低電力の常時オン ドメインでのセキュア エンクレーブの実装。
- インフィニオンEdge Protect Category 4
- 既製のTrusted Firmware-Mの活用と暗号化操作用のMbed-TLS
- 今日のセキュリティを確保し、将来の法規制にも対応: インフィニオンのセキュリティ バイ デザイン ソリューションで、EUサイバーレジリエンス法 (CRA) に対応できるコネクテッドデバイスを構築。
DEEPCRAFT™ Edge AI
DEEPCRAFT™は、インフィニオンの包括的な新しいエッジAIソフトウェアおよびツールです。DEEPCRAFT™の製品とソリューションを使用すると、革新的で信頼性が高く、便利な機械学習の実装を大幅に加速できます。インフィニオンの幅広い製品ラインナップを活用して、組み込みデバイスに低消費電力、低メモリ消費のスマート機能を追加します。
DEEPCRAFT™ Edge AIソフトウェアプラットフォームとツールを使用すると、次世代のIoTエッジデバイスにAI/ML機能を簡単かつ便利に実装できます。DEEPCRAFT™を使用すると、非常に便利で直感的なワークフローとインターフェースで、カスタムモデルのゼロからの開発や、既製のReadyモデルとソリューションの製品への統合など、市場投入までの時間を大幅に短縮できます。
ModusToolbox™ ソフトウェア
PSOC™ Edge は、マルチプラットフォーム ツールとソフトウェア ライブラリ、ボード サポート パッケージ (BSP)、周辺機器ドライバ ライブラリ (PDL)、およびミドルウェアの包括的なコレクションを提供する ModusToolbox™ Software によってサポートされています。
ソフトウェアの有効化は、Imagimobのエンドツーエンドの機械学習ソリューションと、Ready Modelsが提供する既製のMLモデルによって補完されます。
開発者に使いやすさを提供
PSOC™ Edgeは、ツールとソフトウェアソリューションを備えた統合エコシステム プラットフォームModusToolbox™によってサポートされています。 ModusToolbox™ Softwareは、最新の拡張可能な開発エコシステムです。開発ツール、ライブラリ、組込みランタイム資産のコレクションとして提供される ModusToolbox™ソフトウェアは、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計されています。ModusToolbox™ ソフトウェアは、Eclipse IDE、Microsoft Visual Studio Code、IAR Embedded Workbench、Arm μVision などの業界標準のツールチェーンと開発ツールをサポートしています。さまざまなコンパイラー オプション (GNU、IAR、Arm)。PSOC™ Edgeは、エッジAIモデル開発用DEEPCRAFT™ Studioに対応しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.