これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
TMP05温度センサー インターフェース
TMP05温度センサー インターフェース: デイジーチェーンモードでのシームレスな温度監視のためのソリューション!
-
このページ
概要
TMP05 Temp Sensor Interfaceコンポーネントは、アナログ・デバイセズのTMP05/06デジタル温度センサとデイジーチェーン・モードでのみインターフェースできる、シンプルで使いやすいコンポーネントです。コンポーネントの設定と温度測定値の監視は、次の 2 つの方法のいずれかで行うことができます。
連続監視オプションを使用すると、温度センサーによって指示されたサンプルレートで、温度を連続的に記録できます
ワンショットモードは、制御可能な速度で温度測定をトリガーします。
最初のモードは、温度変動が急激で、頻繁に監視する必要がある環境での使用を目的としています。2番目のオプションは、温度測定値をたまにしかサンプリングできない場合や、消費電力を最小限に抑えることが重要なアプリケーションで使用する必要があります。
- デイジーチェーンモードでのみ接続された最大4つのTMP05またはTMP06デジタル温度センサをサポート
- 連続モードとワンショット動作モード
- 100〜500kHZの周波数をサポート
- 0〜70°Cの温度範囲をサポート
TMP05 Temp Sensor Interfaceコンポーネントは、アナログ・デバイセズのTMP05/06デジタル温度センサとデイジーチェーン・モードでのみインターフェースできる、シンプルで使いやすいコンポーネントです。コンポーネントの設定と温度測定値の監視は、次の 2 つの方法のいずれかで行うことができます。
連続監視オプションを使用すると、温度センサーによって指示されたサンプルレートで、温度を連続的に記録できます
ワンショットモードは、制御可能な速度で温度測定をトリガーします。
最初のモードは、温度変動が急激で、頻繁に監視する必要がある環境での使用を目的としています。2番目のオプションは、温度測定値をたまにしかサンプリングできない場合や、消費電力を最小限に抑えることが重要なアプリケーションで使用する必要があります。
- デイジーチェーンモードでのみ接続された最大4つのTMP05またはTMP06デジタル温度センサをサポート
- 連続モードとワンショット動作モード
- 100〜500kHZの周波数をサポート
- 0〜70°Cの温度範囲をサポート