これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのTRAVEO™ T2G CYT2CL シリーズMCU は、Arm® Cortex®-M4F アーキテクチャを中心に構築された堅牢な処理能力と信頼性の高いネットワーク接続性を特長とし、車載クラスター エレクトロニクス向けの優れた機能を提供します。 このシリーズは、ハイブリッド インスツルメント クラスター、バーチャル インスツルメント クラスター、HVAC など、さまざまな自動車クラスター アプリケーション向けに設計されています。 CYT2CL シリーズは、160 MHz の周波数と4 MB のフラッシュ容量を誇っています。
主な特長
- 最大160 MHzのメインコア周波数
- 4 MBフラッシュメモリ、512 KB SRAM
- 48チャネルADC
- 4チャネルCAN FD、2チャネルLIN
- 最大12チャネルSCB、2チャネルCXPI
- 1-ch SMIF、HYPERBUS™
- 6-ch SMC+ZPD、LCDコントローラー32x4
- サウンドモジュール、PCM-PWM
- ISO 21434準拠 / eSHE / HSM
- ISO 26262 ASIL-B
- パッケージ: LQFP-144、LQFP-176
- 周囲温度 -40℃~105℃
ファミリーの比較
製品
概要
クラスター エントリー ユニットなどの車載アプリケーション向けに最適化されたTRAVEO™ T2G マイコンのラインナップであるCYT2CL シリーズをご紹介します。 本製品ファミリーは、プライマリ操作用の強力な160 MHz Arm® Cortex®-M4と、周辺機器およびセキュリティ機能 (HSM) 用のArm® Cortex®-M0+ を搭載した32ビットMCU コアシステムを紹介します。
TRAVEO™ T2G CYT2CL搭載のメモリは、4MBのフラッシュ、512KBのSRAM、128KBのワークフラッシュです。 2.7 V または5.5 V の電源電圧でシームレスに動作し、適応性を保証します。
インターフェースは、シングル / デュアル / クワッド / オクタルSPI / HYPERBUS™ をサポートする最大4チャネルCAN FD、最大12チャネルSCB、2チャネルLIN-UART、2チャネルCXPI、および1チャネルSMIF により、新しいレベルに引き上げられています。
クラスター機能には、6チャネルSMC + ZPD、LCDC 32x4、PCM-PWM対応のサウンドモジュールが含まれます。
これらのマイクロコントローラーは、効率的な176 / 144ピンLQFP パッケージでの提供となり、最高の車載コンピューティングを提供します。 高度な40 nm プロセスを搭載し、インフィニオンの低消費電力フラッシュと最先端のアナログおよびデジタルペリフェラルを統合し、車載システムの安全で堅牢な基盤を確立します。
TRAVEO™ T2G CYT2CLは、優れた安全性とセキュリティ機能を備えた高度な車載用クラスターです。 LCDコントローラーとして32セグメントと4つのコモンを備えた4つのLCDコントローラーと、2つのTDMインターフェース、2つのPCM-PWMインターフェース、最大5つのサウンドジェネレーター インターフェース、およびサウンドサブシステムとして5つの入力ストリームを備えたPCMオーディオストリームミキサーを1つ備えています。 さらに、TRAVEO™ T2G CYT2CLには専用のスタンバイ モード コントローラーがあり、独立した電圧ドメインで動作します。 この機能により、低消費電力モードが可能になるだけでなく、マイクロコントローラーの残りの部分がスタンバイモードになっている間に、アナログ測定、CANおよびLIN通信、RTC、基本処理も可能になります。
安全性はインフィニオンのコアとなるノウハウであり、すべての製品に安全メカニズム(MBIST、ECCフラッシュ/RAM、CRCを含む)が搭載されており、ASIL-B ISO 26262をサポートする安全プラットフォームを確保しています。 専用のArm® Cortex-M0+コアとセキュリティハードウェアによるセキュアブートサポートを用いた最先端のセキュリティが、暗号化機能を高速化します。
セキュリティ面では、HSM準拠のeVitaをフル装備し、将来を見据えたセキュリティ対策を実現しています。
インフィニオンのHMI ツール認定プログラムは、高度なTRAVEO™ T2G グラフィックス コントローラーとともにHMI ツールを採用する際のユーザーエクスペリエンスを向上させるために細心の注意を払って作成されています。 インフィニオンのHMI ツール認証の基準を満たすパートナーは、インフィニオンのリファレンスユースケースとの統合について、完全な共同テストと評価を受けています。
このコラボレーション手法を通じて、インフィニオンは、HMI ツールが当社のマイクロコントローラーの主要なハードウェア機能とシームレスに連携する信頼できるパートナーのネットワークを確立することを目指しています。 TRAVEO™ T2G グラフィックスコントローラーとこれらの認定HMI ツールを組み合わせることで、お客様は自信を持ってアプリケーションを最適化して最高のパフォーマンスを得ることができます。
当社のTRAVEO™ T2Gプリファード デザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様固有のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポートを拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
インフィニオンは、お客様一人ひとりが異なることを理解しているため、お客様の特定のニーズに合わせたソリューションを提供しています。 製品に特化したサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、インフィニオンのプリファード デザインハウスは、TRAVEO™ T2Gを使用するための十分なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援する豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファード デザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。迷う必要はありません。目標を達成し、ビジネスを次のレベルに引き上げましょう。
TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェア
TRAVEO™ AUTOSARソフトウェアは2014年に市場に投入されて以来、数多くの改良とアップグレードが行われてきました。 TRAVEO™ T2Gでは、社内のTRAVEO™エキスパートが開発、保守、サポートを行う、成熟した機能豊富なドライバ レイヤーが利用可能になりました。 TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェアは、AUTOMOTIVE SPICEおよびISO26262規格に準拠して開発されているため、ASIL-Bまでの安全目標を持つアプリケーションに適しています。 さらに、納品パッケージには、ノードロックライセンスが付属する EB Tresos™ 設定ツールが含まれています。
ModusToolbox™
ModusToolboxソフトウェアは、柔軟で効率的な開発環境を提供する包括的な開発ツールスイートです。セットアップからプロトタイピング、最終的なハードウェア実装までの開発サイクルをサポートし、特にTRAVEO T2GマイクロコントローラとTRAVEO T2G Body Liteキットに対応します。
TRAVEO™ T2G用ドライブコア
インフィニオンのTRAVEO™ T2G Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
TRAVEO™ T2Gデジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
その他のTRAVEO™T2G 技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- こちらからmyInfineonにサインアップしてください
- アクセスリクエストを Traveo@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、TRAVEO™ T2Gの可能性を最大限に学んでください。
クラスター エントリー ユニットなどの車載アプリケーション向けに最適化されたTRAVEO™ T2G マイコンのラインナップであるCYT2CL シリーズをご紹介します。 本製品ファミリーは、プライマリ操作用の強力な160 MHz Arm® Cortex®-M4と、周辺機器およびセキュリティ機能 (HSM) 用のArm® Cortex®-M0+ を搭載した32ビットMCU コアシステムを紹介します。
TRAVEO™ T2G CYT2CL搭載のメモリは、4MBのフラッシュ、512KBのSRAM、128KBのワークフラッシュです。 2.7 V または5.5 V の電源電圧でシームレスに動作し、適応性を保証します。
インターフェースは、シングル / デュアル / クワッド / オクタルSPI / HYPERBUS™ をサポートする最大4チャネルCAN FD、最大12チャネルSCB、2チャネルLIN-UART、2チャネルCXPI、および1チャネルSMIF により、新しいレベルに引き上げられています。
クラスター機能には、6チャネルSMC + ZPD、LCDC 32x4、PCM-PWM対応のサウンドモジュールが含まれます。
これらのマイクロコントローラーは、効率的な176 / 144ピンLQFP パッケージでの提供となり、最高の車載コンピューティングを提供します。 高度な40 nm プロセスを搭載し、インフィニオンの低消費電力フラッシュと最先端のアナログおよびデジタルペリフェラルを統合し、車載システムの安全で堅牢な基盤を確立します。
TRAVEO™ T2G CYT2CLは、優れた安全性とセキュリティ機能を備えた高度な車載用クラスターです。 LCDコントローラーとして32セグメントと4つのコモンを備えた4つのLCDコントローラーと、2つのTDMインターフェース、2つのPCM-PWMインターフェース、最大5つのサウンドジェネレーター インターフェース、およびサウンドサブシステムとして5つの入力ストリームを備えたPCMオーディオストリームミキサーを1つ備えています。 さらに、TRAVEO™ T2G CYT2CLには専用のスタンバイ モード コントローラーがあり、独立した電圧ドメインで動作します。 この機能により、低消費電力モードが可能になるだけでなく、マイクロコントローラーの残りの部分がスタンバイモードになっている間に、アナログ測定、CANおよびLIN通信、RTC、基本処理も可能になります。
安全性はインフィニオンのコアとなるノウハウであり、すべての製品に安全メカニズム(MBIST、ECCフラッシュ/RAM、CRCを含む)が搭載されており、ASIL-B ISO 26262をサポートする安全プラットフォームを確保しています。 専用のArm® Cortex-M0+コアとセキュリティハードウェアによるセキュアブートサポートを用いた最先端のセキュリティが、暗号化機能を高速化します。
セキュリティ面では、HSM準拠のeVitaをフル装備し、将来を見据えたセキュリティ対策を実現しています。
インフィニオンのHMI ツール認定プログラムは、高度なTRAVEO™ T2G グラフィックス コントローラーとともにHMI ツールを採用する際のユーザーエクスペリエンスを向上させるために細心の注意を払って作成されています。 インフィニオンのHMI ツール認証の基準を満たすパートナーは、インフィニオンのリファレンスユースケースとの統合について、完全な共同テストと評価を受けています。
このコラボレーション手法を通じて、インフィニオンは、HMI ツールが当社のマイクロコントローラーの主要なハードウェア機能とシームレスに連携する信頼できるパートナーのネットワークを確立することを目指しています。 TRAVEO™ T2G グラフィックスコントローラーとこれらの認定HMI ツールを組み合わせることで、お客様は自信を持ってアプリケーションを最適化して最高のパフォーマンスを得ることができます。
当社のTRAVEO™ T2Gプリファード デザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様固有のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポートを拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
インフィニオンは、お客様一人ひとりが異なることを理解しているため、お客様の特定のニーズに合わせたソリューションを提供しています。 製品に特化したサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、インフィニオンのプリファード デザインハウスは、TRAVEO™ T2Gを使用するための十分なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援する豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファード デザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。迷う必要はありません。目標を達成し、ビジネスを次のレベルに引き上げましょう。
TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェア
TRAVEO™ AUTOSARソフトウェアは2014年に市場に投入されて以来、数多くの改良とアップグレードが行われてきました。 TRAVEO™ T2Gでは、社内のTRAVEO™エキスパートが開発、保守、サポートを行う、成熟した機能豊富なドライバ レイヤーが利用可能になりました。 TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェアは、AUTOMOTIVE SPICEおよびISO26262規格に準拠して開発されているため、ASIL-Bまでの安全目標を持つアプリケーションに適しています。 さらに、納品パッケージには、ノードロックライセンスが付属する EB Tresos™ 設定ツールが含まれています。
ModusToolbox™
ModusToolboxソフトウェアは、柔軟で効率的な開発環境を提供する包括的な開発ツールスイートです。セットアップからプロトタイピング、最終的なハードウェア実装までの開発サイクルをサポートし、特にTRAVEO T2GマイクロコントローラとTRAVEO T2G Body Liteキットに対応します。
TRAVEO™ T2G用ドライブコア
インフィニオンのTRAVEO™ T2G Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
TRAVEO™ T2Gデジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
その他のTRAVEO™T2G 技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- こちらからmyInfineonにサインアップしてください
- アクセスリクエストを Traveo@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、TRAVEO™ T2Gの可能性を最大限に学んでください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.